Dispositivo portátil de uso general
Escáner sin batería Xenon XP 1952g
Escáner sin batería Xenon XP 1952g
El escáner generador de imágenes por área Xenon™ Extreme Performance (XP) 1952g-bf de Honeywell es el escáner de códigos de barras más reciente de Honeywell con supercapacitadores, que elimina la batería de un escáner ecológico y respetuoso con el medio ambiente. Esta potente solución es capaz de escanear más de 450 códigos de barras con una sola carga y se puede recargar en menos de 60 segundos a través de un puerto USB alimentado.
....- ....
- Cuando está totalmente cargado, el escáner suele poder escanear más de 450 códigos UPC/EAN sin la necesidad de recargarlo. Lo que es más que suficiente para el pago de 25 clientes. ....
- Los supercapacitadores mantienen su carga durante horas cuando están totalmente cargados. Los operadores que se olviden de colocar su escáner en el cargador antes del descanso no afectarán las operaciones al volver. ....
- Dos alertas de recarga configurables de forma independiente recuerdan al operador que debe volver a colocar el escáner en la base para cargarlo, lo que garantiza un funcionamiento continuo. ....
- El escáner Xenon XP 1952g-bf se carga completamente en menos de dos minutos con una sencilla conexión USB y en menos de 30 segundos cuando se utiliza un USB alimentado o una fuente de alimentación externa. ....
- Cuando el escáner se coloca en la base, el LED de preparación para el escaneo suele parpadear en menos de 20 segundos para notificar al operador que hay suficiente potencia para admitir más de 100 escaneos ....
El escáner generador de imágenes por área Xenon™ Extreme Performance (XP) 1952g-bf de Honeywell incorpora lo último en tecnología sin baterías, ofreciendo la libertad de la tecnología inalámbrica Bluetooth® de baja energía sin los problemas de mantenimiento ni el prolongado tiempo de recarga asociado a las baterías tradicionales. Como todos los demás escáneres Xenon, el Xenon XP 1952g-bf ofrece un desempeño de escaneo de códigos de barras agresivo, incluso en códigos de barras dañados o de mala calidad.La radio Bluetooth de bajo consumo de clase 2 integrada ofrece a los usuarios una libertad de movimiento total de hasta 10 metros (33 pies) desde la base en un entorno de trabajo típico. Para mayor comodidad, un sistema de buscapersonas en la base activa señales auditivas que ayudan a localizar un escáner mal colocado. Al eliminar el peligro de tropiezo de los cables conectados, el escáner Xenon XP 1952g-bf puede proporcionar un entorno más seguro y productivo.La tecnología inalámbrica del escáner elimina por completo la batería, sustituyéndola por supercapacitadores capaces de lograr una carga completa en menos de dos minutos a través del puerto USB (menos de 30 segundos cuando se utiliza un puerto USB alimentado o un adaptador de pared externo) y, por lo general, proporcionando al menos 450 escaneos en códigos UPC/EAN sin recargar. Esto hace que el escáner Xenon XP 1952g-bf sea ideal para aplicaciones centradas alrededor de puntos de venta, estaciones de trabajo y mostradores, por ejemplo, como escáner secundario a un escáner bióptico (en mostrador) o como apoyo para funciones de envío y recepción en almacenes. Sin batería, se elimina un problema de mantenimiento común y el escáner es más ligero y ecológico.Basado en la probada plataforma Xenon, el escáner Xenon XP 1952g-bf ofrece escaneo de códigos de barras lineales de alto desempeño y la comodidad de la tecnología inalámbrica, todo ello sin batería.
Scanning Specifications
- Tolerancia al movimiento
- Hasta 400 cm/s (157 in/s) para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque
- Patrón de escaneo
- Imagen por áreaNEWLINE(matriz de 1280 x 800 píxeles)
- Cantidad de escaneos
- Normalmente, más de 450 escaneos
- Pitch [Paso]
- ±45°
- Brillo
- 0 a 100,000 lux
- Velas de 9,290 ft
- Ángulo horizontal
- ±65°
- Contraste de impresión
- Diferencia de reflectancia mínima 20 %
- Capacidad de decodificación
- 1D
- 2D
- Digimarc
- DotCode
- OCR (Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres)
- Postal
Network
- Especificaciones de Bluetooth
- 2.4 GHz (Banda ISM) Bluetooth v4.2 con salto de frecuencia adaptativa:
- Bluetooth
- Sí
Hardware
- Interfaz del sistema principal
- Cuña del teclado
- IBM 46xx (RS485)
- RS-232
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- Inalámbricos
- Clase 2: línea de visión de 10 m (33 ft)
Electrical
- Consumo en espera
- 0.5W (0.1A a 5V)
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- -40 °F a 158 °F
- De -40 °C a 70 °C
- Humedad de funcionamiento
- 0 a 95% de humedad relativa, sin condensación
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- Diseñado para soportar caídas de 50 1.8 m (6 ft) sobre concreto
- Grados de protección
- IP52
Otros
- Corriente de operación
- 5W (1A a 5V)
- Temperatura de operación
- 0 °C a 50 °C
- 32 °F a 122 °F
- Duración de la garantía
- Tres años de garantía de fábrica
- Marca
- Honeywell
Scanning Specifications
- Tolerancia al movimiento
- Hasta 400 cm/s (157 in/s) para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque
- Patrón de escaneo
- Imagen por áreaNEWLINE(matriz de 1280 x 800 píxeles)
- Cantidad de escaneos
- Normalmente, más de 450 escaneos
- Pitch [Paso]
- ±45°
- Brillo
- 0 a 100,000 lux
- Velas de 9,290 ft
- Ángulo horizontal
- ±65°
- Contraste de impresión
- Diferencia de reflectancia mínima 20 %
- Capacidad de decodificación
- 1D
- 2D
- Digimarc
- DotCode
- OCR (Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres)
- Postal
Network
- Especificaciones de Bluetooth
- 2.4 GHz (Banda ISM) Bluetooth v4.2 con salto de frecuencia adaptativa:
- Bluetooth
- Sí
Hardware
- Interfaz del sistema principal
- Cuña del teclado
- IBM 46xx (RS485)
- RS-232
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- Inalámbricos
- Clase 2: línea de visión de 10 m (33 ft)
Electrical
- Consumo en espera
- 0.5W (0.1A a 5V)
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- -40 °F a 158 °F
- De -40 °C a 70 °C
- Humedad de funcionamiento
- 0 a 95% de humedad relativa, sin condensación
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- Diseñado para soportar caídas de 50 1.8 m (6 ft) sobre concreto
- Grados de protección
- IP52
Otros
- Corriente de operación
- 5W (1A a 5V)
- Temperatura de operación
- 0 °C a 50 °C
- 32 °F a 122 °F
- Duración de la garantía
- Tres años de garantía de fábrica
- Marca
- Honeywell
- Tolerancia al movimiento : Hasta 400 cm/s (157 in/s) para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque
- Patrón de escaneo : Imagen por áreaNEWLINE(matriz de 1280 x 800 píxeles)
- Cantidad de escaneos : Normalmente, más de 450 escaneos
- Pitch [Paso] : ±45°
- Brillo : 0 a 100,000 lux|Velas de 9,290 ft
- Ángulo horizontal : ±65°
- Contraste de impresión : Diferencia de reflectancia mínima 20 %
- Capacidad de decodificación : 1D|2D|Digimarc|DotCode|OCR (Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres)|PDF|Postal
- Especificaciones de Bluetooth : 2.4 GHz (Banda ISM) Bluetooth v4.2 con salto de frecuencia adaptativa:
- Bluetooth : Sí
- Interfaz del sistema principal : Cuña del teclado|IBM 46xx (RS485)|RS-232|USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- Inalámbricos : Clase 2: línea de visión de 10 m (33 ft)
- Corriente de operación : 5W (1A a 5V)
- Consumo en espera : 0.5W (0.1A a 5V)
- Temperatura de operación : 0 °C a 50 °C|32 °F a 122 °F
- Rango de temperatura de almacenamiento : -40 °F a 158 °F|De -40 °C a 70 °C
- Humedad de funcionamiento : 0 a 95% de humedad relativa, sin condensación
- Especificaciones de caída : Diseñado para soportar caídas de 50 1.8 m (6 ft) sobre concreto
- Grados de protección : IP52
- Duración de la garantía : Tres años de garantía de fábrica
- Marca : Honeywell