Dispositivo portátil de uso general
Escáner de uso general Xenon XP 1952g
Escáner de uso general Xenon XP 1952g
Los escáneres de la serie Xenon™: XP 1952 ofrecen un desempeño superior y una durabilidad líder en su categoría para mejorar la productividad de los empleados y maximizar el tiempo de actividad, lo que reduce el CTP.
- Diseñado para soportar 2,000 sacudidas de 0.5 m (1.6 ft) y 50 caídas de 1.8 m (6 ft), el escáner aporta una durabilidad y una fiabilidad líderes en su categoría en cualquier entorno.
- El desempeño de escaneo superior, incluso con códigos de barras dañados y de mala calidad, elimina los segundos perdidos en cada transacción.
- El escáner está optimizado para que el cajero de la caja escanee tanto los códigos digitales de los teléfonos inteligentes de los clientes como los códigos de mercancía.
- El software de Inteligencia operacional de Honeywell ofrece información sobre el escaneo bajo demanda, lo que permite una mayor productividad y desempeño de los empleados.
- La herramienta de gestión de escáner (Scanner Management Utility, SMU) de Honeywell crea una solución holística que automatiza la implementación y actualización de los escáneres en su entorno.
Los cajeros que tienen dificultades para leer códigos de barras mal impresos o dañados pueden llevar a la frustración de los clientes y, en última instancia, a la pérdida de ingresos. Su misión es ofrecer un excelente servicio al cliente, y proporcionar impresiones duraderas para sus clientes fieles impulsados por experiencias de pago rápidas, precisas y agradables es fundamental. Empodere a sus cajeros para que cumplan su misión y compromiso de proporcionar una excelente experiencia de servicio al cliente con la serie Honeywell Xenon™: Extreme Performance (XP). El Xenon XP 1952g ofrece un desempeño de escaneo superior, capturando fácilmente incluso los códigos de barras más difíciles de leer o dañados.Diseñado para 50 caídas a 1.8 m (6 ft) y 2,000 sacudidas a 0.5 m (1.6 ft) y con una calificación de IP52 para la entrada de agua y polvo, el escáner Xenon XP 1952g ofrece una durabilidad líder en su clase. Esto reduce significativamente el tiempo de inactividad del escáner y los costos de servicio, lo que lleva a un ciclo de vida más largo y un menor costo total de propiedad.Diseñado para entornos minoristas que exigen un escaneo de códigos de barras de alta precisión, ya sea a distancia o incluso con códigos de barras dañados, el escáner Xenon XP 1952g reduce la tensión en el asociado, así reduciendo la necesidad de doblar los códigos de barras para alcanzar el estante inferior o la parte inferior de la cesta. El Xenon XP 1952g está disponible en modelos negro o blanco lírico para que el escáner se adapte a su entorno, y un modo de vibración disponible le garantiza que obtendrá información sobre el escáner independientemente de su entorno.Más información sobre
Características
- Factor de forma
- Forma de pistola
- Funcionalidades
- Honeywell Scanner Management Utility (SMU)
- Aplicación
- Transporte y logística
- Punto de venta
- Ventas al menudeo
- Centros de distribución
Scanning Specifications
- Rango de escaneo
- Alcance estándar (100% UPC hasta 24 ft (600 mm))
- Cantidad de escaneos
- 50000
- Capacidad de decodificación
- OCR (Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres)
- Código DOT
- 1D
- 2D
- Digimarc postal
- Patrón de escaneo
- Imagen por área
- Profundidad de campo
- 0 a 34.2 in
- Contraste de impresión
- 20
- Ángulo horizontal
- 65
- Tolerancia al movimiento
- Hasta 400 cm/s (157 in/s) para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque
- Brillo
- 0 a 100,000 lux
- Pitch [Paso]
- 45
Network
- Especificaciones de Bluetooth
- v4.2
- Bluetooth
- Sí
Hardware
- Tipo de motor
- 2D
- Inalámbricos
- Sí
- Tipo de apuntador
- Barra
- Interfaz del sistema principal
- RS-485
- RS-232
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- KBW
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- 0 a 95%
- Temperatura de operación
- 32 a 122 °F
- 0 a 50 °C
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 40 a 158 °F
- - 40 a 70 °C
Standards & Approvals
- Grados de protección
- IP52
- Especificaciones de sacudidas
- 2,000 sacudidas de 0.5 m (1.6 ft)
- Especificaciones de caída
- 50 caídas de 1.8 m (6 ft) sobre concreto
Service Terms
- Duración de la garantía
- 3 años
Características
- Factor de forma
- Forma de pistola
- Funcionalidades
- Honeywell Scanner Management Utility (SMU)
- Aplicación
- Transporte y logística
- Punto de venta
- Ventas al menudeo
- Centros de distribución
Scanning Specifications
- Rango de escaneo
- Alcance estándar (100% UPC hasta 24 ft (600 mm))
- Cantidad de escaneos
- 50000
- Capacidad de decodificación
- OCR (Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres)
- Código DOT
- 1D
- 2D
- Digimarc postal
- Patrón de escaneo
- Imagen por área
- Profundidad de campo
- 0 a 34.2 in
- Contraste de impresión
- 20
- Ángulo horizontal
- 65
- Tolerancia al movimiento
- Hasta 400 cm/s (157 in/s) para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque
- Brillo
- 0 a 100,000 lux
- Pitch [Paso]
- 45
Network
- Especificaciones de Bluetooth
- v4.2
- Bluetooth
- Sí
Hardware
- Tipo de motor
- 2D
- Inalámbricos
- Sí
- Tipo de apuntador
- Barra
- Interfaz del sistema principal
- RS-485
- RS-232
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- KBW
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- 0 a 95%
- Temperatura de operación
- 32 a 122 °F
- 0 a 50 °C
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 40 a 158 °F
- - 40 a 70 °C
Standards & Approvals
- Grados de protección
- IP52
- Especificaciones de sacudidas
- 2,000 sacudidas de 0.5 m (1.6 ft)
- Especificaciones de caída
- 50 caídas de 1.8 m (6 ft) sobre concreto
Service Terms
- Duración de la garantía
- 3 años
- Factor de forma : Forma de pistola
- Funcionalidades : Honeywell Scanner Management Utility (SMU)
- Aplicación : Transporte y logística|Punto de venta|Ventas al menudeo|Centros de distribución
- Rango de escaneo : Alcance estándar (100% UPC hasta 24 ft (600 mm))
- Cantidad de escaneos : 50000
- Capacidad de decodificación : OCR (Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres)|Código DOT|PDF|1D|2D|Digimarc postal
- Patrón de escaneo : Imagen por área
- Profundidad de campo : 0 a 34.2 in
- Contraste de impresión : 20
- Ángulo horizontal : 65
- Tolerancia al movimiento : Hasta 400 cm/s (157 in/s) para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque
- Brillo : 0 a 100,000 lux
- Pitch [Paso] : 45
- Especificaciones de Bluetooth : v4.2
- Bluetooth : Sí
- Tipo de motor : 2D
- Inalámbricos : Sí
- Tipo de apuntador : Barra
- Interfaz del sistema principal : RS-485|RS-232|USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)|KBW
- Humedad de funcionamiento : 0 a 95%
- Temperatura de operación : 32 a 122 °F|0 a 50 °C
- Rango de temperatura de almacenamiento : - 40 a 158 °F|- 40 a 70 °C
- Grados de protección : IP52
- Especificaciones de sacudidas : 2,000 sacudidas de 0.5 m (1.6 ft)
- Especificaciones de caída : 50 caídas de 1.8 m (6 ft) sobre concreto
- Duración de la garantía : 3 años