Cuidado de la salud
Genesis XP 7680g
Escáner de presentación flexible Genesis XP 7680g
El Honeywell Genesis™ XP 7680g es un escáner de presentación manos libres que no solo ofrece al cliente una impresionante experiencia, sino que aumenta la productividad del negocio. Con tecnología de escaneo “XP” de rendimiento extremo en un diseño flexible que se adapta a múltiples flujos de trabajo. El diseño compacto y moderno presenta líneas limpias e iluminación cálida y blanca, y su pequeño tamaño es ideal para entornos contemporáneos de ventas al menudeo.
GRAN VALOR EN UN EMPAQUE PEQUEÑO
- MAYOR PRODUCTIVIDAD. El escáner Genesis XP es un 20 % más rápido y tiene mayor área de escaneo que productos anteriores. La tecnología XP de Honeywell probada en el terreno maneja fácilmente los códigos de barras dañados o mal impresos. Con un generador de imágenes de 1 megapíxel completo y un procesador rápido, el Genesis XP lee rápidamente los códigos de barras con un alto nivel de tolerancia al movimiento, lo que reduce las repeticiones de escaneos y mantiene la productividad y la eficiencia de los empleados.
- FANTÁSTICA EXPERIENCIA DE USUARIO. El compacto y moderno diseño ofrece una experiencia contemporánea y ocupa un espacio mínimo en el mostrador. El anillo LED de 360 colores resalta el área objetivo de escaneo y ofrece comentarios claros, brindando una experiencia intuitiva tanto para los empleados como para los clientes. La experiencia del usuario con el escaneo es clave para lograr una agradable interacción del cliente. La iluminación cálida y de luz blanca es más agradable a la vista, y las detecciones automáticas de objetos desactivan la iluminación por completo entre escaneos, por lo que el escáner no es una distracción.
- FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD. El Genesis XP se diseñó con la flexibilidad en mente, para permitirle adaptarse sin dificultad a los flujos de trabajo actuales y futuros. Además del soporte compacto y ajustable estándar, Genesis XP dispone de accesorios de colocación inteligente. Estos nuevos accesorios de montaje admiten instalaciones de montaje de pared, punto de venta y de orientación hacia abajo, lo que permite colocar el producto casi en cualquier lugar. Un botón montado en la parte superior tiene la ubicación ideal para aplicaciones de escaneo manual con disparador. Un puerto de expansión auxiliar integrado admitirá futuros accesorios inteligentes, para cualquier necesidad y condición futuras.
Características
- Factor de forma
- Manos libres
- Funcionalidades
- Mayor productividad
- Flexibilidad y adaptabilidad
- Fantástica experiencia de usuario
- Aplicación
- Manos libres, escaneo de presentaciones
Dimensiones
- Altura total
- 145 mm (con soporte) inch
- 5.7 in (con soporte) inch
- Peso
- 12 oz keg
- 340 g keg
- Dimensiones totales
- 80 mm x 40 mm x 105 mm (sin soporte); 80 mm x 40 mm x 145 mm (con soporte)
- 3.2 in x 1.6 in x 4.1 in (sin soporte); 3.2 in x 1.6 in x 5.7 in (con soporte)
- Profundidad total
- 1.6 in inch
- Ancho total
- 3.2 in
- 80 mm
Scanning Specifications
- Pitch [Paso]
- 65°
- Ángulo horizontal
- 65°
- Rango de escaneo
- 0" - 10.2"
- 0 - 260 mm
- Rango estándar (SR)
- Patrón de escaneo
- Imagen de área de 1,280 x 800 pixeles
- Brillo máximo
- 100.000 lux
- Capacidad de decodificación
- 1D, 2D, PDF, 2D, Dotcode symbologies, Digimarc supported
- 1D/2D
- Contraste de impresión
- Diferencia de reflectancia mínima 20 %
- Tolerancia al movimiento
- 400 cm/s para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque
Hardware
- Tipo de motor
- 1D/2D
- Interfaz del sistema principal
- USB, RS-232, cuña del teclado, IBM 46xx (RS-485)
Electrical
- Corriente de operación
- 2.0 W (400 mA @ 5V)
- Voltaje de entrada
- 5.0V DC Típico
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- 0 % a 95 % de humedad relativa, sin condensación
- Rango de temperatura de almacenamiento
- De -40 °C a 70 °C
- -40° F a 158° F
- Temperatura de operación
- 0 °C a 50 °C
- 32° F a 122° F
Service Terms
- Duración de la garantía
- 3 años
Otros
- Tipo de conector de alimentación
- AC PLUG, LEVEL VI 5.2V1A
- Con cable
Características
- Factor de forma
- Manos libres
- Funcionalidades
- Mayor productividad
- Flexibilidad y adaptabilidad
- Fantástica experiencia de usuario
- Aplicación
- Manos libres, escaneo de presentaciones
Dimensiones
- Altura total
- 145 mm (con soporte) inch
- 5.7 in (con soporte) inch
- Peso
- 12 oz keg
- 340 g keg
- Dimensiones totales
- 80 mm x 40 mm x 105 mm (sin soporte); 80 mm x 40 mm x 145 mm (con soporte)
- 3.2 in x 1.6 in x 4.1 in (sin soporte); 3.2 in x 1.6 in x 5.7 in (con soporte)
- Profundidad total
- 1.6 in inch
- Ancho total
- 3.2 in
- 80 mm
Scanning Specifications
- Pitch [Paso]
- 65°
- Ángulo horizontal
- 65°
- Rango de escaneo
- 0" - 10.2"
- 0 - 260 mm
- Rango estándar (SR)
- Patrón de escaneo
- Imagen de área de 1,280 x 800 pixeles
- Brillo máximo
- 100.000 lux
- Capacidad de decodificación
- 1D, 2D, PDF, 2D, Dotcode symbologies, Digimarc supported
- 1D/2D
- Contraste de impresión
- Diferencia de reflectancia mínima 20 %
- Tolerancia al movimiento
- 400 cm/s para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque
Hardware
- Tipo de motor
- 1D/2D
- Interfaz del sistema principal
- USB, RS-232, cuña del teclado, IBM 46xx (RS-485)
Electrical
- Corriente de operación
- 2.0 W (400 mA @ 5V)
- Voltaje de entrada
- 5.0V DC Típico
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- 0 % a 95 % de humedad relativa, sin condensación
- Rango de temperatura de almacenamiento
- De -40 °C a 70 °C
- -40° F a 158° F
- Temperatura de operación
- 0 °C a 50 °C
- 32° F a 122° F
Service Terms
- Duración de la garantía
- 3 años
Otros
- Tipo de conector de alimentación
- AC PLUG, LEVEL VI 5.2V1A
- Con cable
- Factor de forma : Manos libres
- Funcionalidades : Mayor productividad|Flexibilidad y adaptabilidad|Fantástica experiencia de usuario
- Aplicación : Manos libres, escaneo de presentaciones
- Altura total : 145 mm (con soporte) inch|5.7 in (con soporte) inch
- Peso : 12 oz keg|340 g keg
- Dimensiones totales : 80 mm x 40 mm x 105 mm (sin soporte); 80 mm x 40 mm x 145 mm (con soporte)|3.2 in x 1.6 in x 4.1 in (sin soporte); 3.2 in x 1.6 in x 5.7 in (con soporte)
- Profundidad total : 1.6 in inch
- Ancho total : 3.2 in|80 mm
- Pitch [Paso] : 65°
- Ángulo horizontal : 65°
- Rango de escaneo : 0" - 10.2"|0 - 260 mm|Rango estándar (SR)
- Patrón de escaneo : Imagen de área de 1,280 x 800 pixeles
- Brillo máximo : 100.000 lux
- Capacidad de decodificación : 1D, 2D, PDF, 2D, Dotcode symbologies, Digimarc supported|1D/2D
- Contraste de impresión : Diferencia de reflectancia mínima 20 %
- Tolerancia al movimiento : 400 cm/s para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque
- Tipo de motor : 1D/2D
- Interfaz del sistema principal : USB, RS-232, cuña del teclado, IBM 46xx (RS-485)
- Corriente de operación : 2.0 W (400 mA @ 5V)
- Voltaje de entrada : 5.0V DC Típico
- Humedad de funcionamiento : 0 % a 95 % de humedad relativa, sin condensación
- Rango de temperatura de almacenamiento : De -40 °C a 70 °C|-40° F a 158° F
- Temperatura de operación : 0 °C a 50 °C|32° F a 122° F
- Duración de la garantía : 3 años
- Tipo de conector de alimentación : AC PLUG, LEVEL VI 5.2V1A|Con cable