Cuidado de la salud
Escáner para el cuidado de la salud Xenon Ultra 1962h
Escáner portátil de atención médica Bluetooth inalámbrico premium
Xenon Ultra 1962h incorpora la próxima generación de escaneos de Honeywell, lo que permite que la atención del paciente siga siendo la principal prioridad para los médicos, mejora la retención de empleados y reduce el costo total de propiedad para los hospitales.
Características
- Funcionalidades
- Además de un puntero de puntos verdes para mejorar visiblemente la focalización y la precisión del escaneo, la plataforma de escaneo innovadora y de nuevo diseño reciente permite operaciones de escaneo rápidas.
- El escáner Xenon Ultra 1962 con y sin batería están disponibles en una versión sin contacto premium, lo que reduce la cantidad de dispositivos con fallas debido a la corrosión.
- El escáner Xenon Ultra 1962 puede aceptar una batería de iones de litio o un supercapacitor sin batería, lo que les permite a las empresas tener grupos de dispositivos mixtos y flexibilidad en sus flotas.
- Hay varios modos de funcionamiento disponibles para garantizar la máxima comodidad del paciente y, a la vez, se mantiene la productividad del médico, como No molestar al paciente, Vibración y Lámpara de escaneo.
- Iluminación optimizada
- Los supercapacitadores mantienen su carga durante horas cuando están totalmente cargados. Los operadores que se olviden de colocar su escáner en el cargador antes del descanso no afectarán las operaciones al volver.
Dimensiones
- Dimensiones totales
- Base de montaje en escritorio/pared: 211.3 mm × 74.2 mm × 77.7 mm
- Base de presentación: 82.9 mm × 90.4 mm × 121.6 mm
- Escáner: 108.2 mm × 70.4 mm × 160.2 mm
Scanning Specifications
- Cantidad de escaneos
- Batería estándar: 80,000
- Profundidad de campo
- Consulte la hoja de datos o el manual del usuario para conocer las especificaciones de profundidad de campo
- Rango de escaneo
- Capacidades de rango estándar (SR) y alta densidad (HD). Consulte la hoja de datos o el Manual del usuario para obtener más detalles
- Patrón de escaneo
- Generador de imágenes por área
- Capacidad de decodificación
- 1D/2D
- Brillo
- 0 a 100,000 lux
- Tolerancia al movimiento
- Para UPC de 13 mil a un enfoque óptimo 4 metros/segundo
Network
- Especificaciones de Bluetooth
- Clase 1: línea de visión de 100 m (predeterminada), programable para Clase 2: línea de visión de 10 m BLE disponible
- Radio Bluetooth v4.2 con salto de frecuencia adaptativa
- Radio/Rango: 2.4 GHz
- Bluetooth
- Sí
Hardware
- Interfaz del sistema principal
- USB
- Inalámbricos
- Sí
- Tipo de apuntador
- LED de puntos verdes
Electrical
- Tipos de batería
- Iones de litio
- Supercondensador sin batería
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
- Humedad de funcionamiento
- 0 a 95% de humedad relativa, sin condensación
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- Diseñados para soportar 50 caídas a 1.8 m sobre concreto, en todo el rango de temperaturas de operación
- Grados de protección
- Aislamiento ambiental (escáner): Aislamiento ambiental IP52 (CCB): IP41
- Especificaciones de sacudidas
- Caída de especificaciones de mil: 8'
- Torcedura: 2,000 a 0.5 m (1.6 pies)
Otros
- Aplicación
- Admisiones de pacientes
- Asistencia médica
- Cuidado al lado de la cama
- Farmacia
- Recolección de muestras
- Seguimiento de inventario/componentes
- Factor de forma
- Forma de pistola
- Corriente de operación
- Bases de potencia de funcionamiento (carga): 2.5 W (500 mA a 5 V CC) USB estándar de 10 W (2 A a 5 V CC) cuando se utiliza un adaptador de alimentación
- Voltaje de entrada
- 4.4 V CC a 5.5 V CC
- Temperatura de operación
- Bases: Carga: 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F) Sin carga: 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
- Escáner: 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
- Duración de la garantía
- Escáner: Tres años de garantía de fábrica
- Paquete de baterías de iones de litio: Un año
- Supercapacitor: Garantía de fábrica de 5 años
Características
- Funcionalidades
- Además de un puntero de puntos verdes para mejorar visiblemente la focalización y la precisión del escaneo, la plataforma de escaneo innovadora y de nuevo diseño reciente permite operaciones de escaneo rápidas.
- El escáner Xenon Ultra 1962 con y sin batería están disponibles en una versión sin contacto premium, lo que reduce la cantidad de dispositivos con fallas debido a la corrosión.
- El escáner Xenon Ultra 1962 puede aceptar una batería de iones de litio o un supercapacitor sin batería, lo que les permite a las empresas tener grupos de dispositivos mixtos y flexibilidad en sus flotas.
- Hay varios modos de funcionamiento disponibles para garantizar la máxima comodidad del paciente y, a la vez, se mantiene la productividad del médico, como No molestar al paciente, Vibración y Lámpara de escaneo.
- Iluminación optimizada
- Los supercapacitadores mantienen su carga durante horas cuando están totalmente cargados. Los operadores que se olviden de colocar su escáner en el cargador antes del descanso no afectarán las operaciones al volver.
Dimensiones
- Dimensiones totales
- Base de montaje en escritorio/pared: 211.3 mm × 74.2 mm × 77.7 mm
- Base de presentación: 82.9 mm × 90.4 mm × 121.6 mm
- Escáner: 108.2 mm × 70.4 mm × 160.2 mm
Scanning Specifications
- Cantidad de escaneos
- Batería estándar: 80,000
- Profundidad de campo
- Consulte la hoja de datos o el manual del usuario para conocer las especificaciones de profundidad de campo
- Rango de escaneo
- Capacidades de rango estándar (SR) y alta densidad (HD). Consulte la hoja de datos o el Manual del usuario para obtener más detalles
- Patrón de escaneo
- Generador de imágenes por área
- Capacidad de decodificación
- 1D/2D
- Brillo
- 0 a 100,000 lux
- Tolerancia al movimiento
- Para UPC de 13 mil a un enfoque óptimo 4 metros/segundo
Network
- Especificaciones de Bluetooth
- Clase 1: línea de visión de 100 m (predeterminada), programable para Clase 2: línea de visión de 10 m BLE disponible
- Radio Bluetooth v4.2 con salto de frecuencia adaptativa
- Radio/Rango: 2.4 GHz
- Bluetooth
- Sí
Hardware
- Interfaz del sistema principal
- USB
- Inalámbricos
- Sí
- Tipo de apuntador
- LED de puntos verdes
Electrical
- Tipos de batería
- Iones de litio
- Supercondensador sin batería
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
- Humedad de funcionamiento
- 0 a 95% de humedad relativa, sin condensación
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- Diseñados para soportar 50 caídas a 1.8 m sobre concreto, en todo el rango de temperaturas de operación
- Grados de protección
- Aislamiento ambiental (escáner): Aislamiento ambiental IP52 (CCB): IP41
- Especificaciones de sacudidas
- Caída de especificaciones de mil: 8'
- Torcedura: 2,000 a 0.5 m (1.6 pies)
Otros
- Aplicación
- Admisiones de pacientes
- Asistencia médica
- Cuidado al lado de la cama
- Farmacia
- Recolección de muestras
- Seguimiento de inventario/componentes
- Factor de forma
- Forma de pistola
- Corriente de operación
- Bases de potencia de funcionamiento (carga): 2.5 W (500 mA a 5 V CC) USB estándar de 10 W (2 A a 5 V CC) cuando se utiliza un adaptador de alimentación
- Voltaje de entrada
- 4.4 V CC a 5.5 V CC
- Temperatura de operación
- Bases: Carga: 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F) Sin carga: 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
- Escáner: 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
- Duración de la garantía
- Escáner: Tres años de garantía de fábrica
- Paquete de baterías de iones de litio: Un año
- Supercapacitor: Garantía de fábrica de 5 años
- Funcionalidades : Además de un puntero de puntos verdes para mejorar visiblemente la focalización y la precisión del escaneo, la plataforma de escaneo innovadora y de nuevo diseño reciente permite operaciones de escaneo rápidas.|El escáner Xenon Ultra 1962 con y sin batería están disponibles en una versión sin contacto premium, lo que reduce la cantidad de dispositivos con fallas debido a la corrosión.|El escáner Xenon Ultra 1962 puede aceptar una batería de iones de litio o un supercapacitor sin batería, lo que les permite a las empresas tener grupos de dispositivos mixtos y flexibilidad en sus flotas.|Hay varios modos de funcionamiento disponibles para garantizar la máxima comodidad del paciente y, a la vez, se mantiene la productividad del médico, como No molestar al paciente, Vibración y Lámpara de escaneo.|Iluminación optimizada|Los supercapacitadores mantienen su carga durante horas cuando están totalmente cargados. Los operadores que se olviden de colocar su escáner en el cargador antes del descanso no afectarán las operaciones al volver.
- Aplicación : Admisiones de pacientes|Asistencia médica|Cuidado al lado de la cama|Farmacia|Recolección de muestras|Seguimiento de inventario/componentes
- Factor de forma : Forma de pistola
- Dimensiones totales : Base de montaje en escritorio/pared: 211.3 mm × 74.2 mm × 77.7 mm|Base de presentación: 82.9 mm × 90.4 mm × 121.6 mm|Escáner: 108.2 mm × 70.4 mm × 160.2 mm
- Cantidad de escaneos : Batería estándar: 80,000
- Profundidad de campo : Consulte la hoja de datos o el manual del usuario para conocer las especificaciones de profundidad de campo
- Rango de escaneo : Capacidades de rango estándar (SR) y alta densidad (HD). Consulte la hoja de datos o el Manual del usuario para obtener más detalles
- Patrón de escaneo : Generador de imágenes por área
- Capacidad de decodificación : 1D/2D
- Brillo : 0 a 100,000 lux
- Tolerancia al movimiento : Para UPC de 13 mil a un enfoque óptimo 4 metros/segundo
- Especificaciones de Bluetooth : Clase 1: línea de visión de 100 m (predeterminada), programable para Clase 2: línea de visión de 10 m BLE disponible|Radio Bluetooth v4.2 con salto de frecuencia adaptativa|Radio/Rango: 2.4 GHz
- Bluetooth : Sí
- Interfaz del sistema principal : USB
- Inalámbricos : Sí
- Tipo de apuntador : LED de puntos verdes
- Tipos de batería : Iones de litio|Supercondensador sin batería
- Corriente de operación : Bases de potencia de funcionamiento (carga): 2.5 W (500 mA a 5 V CC) USB estándar de 10 W (2 A a 5 V CC) cuando se utiliza un adaptador de alimentación
- Voltaje de entrada : 4.4 V CC a 5.5 V CC
- Rango de temperatura de almacenamiento : -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
- Temperatura de operación : Bases: Carga: 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F) Sin carga: 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)|Escáner: 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
- Humedad de funcionamiento : 0 a 95% de humedad relativa, sin condensación
- Especificaciones de caída : Diseñados para soportar 50 caídas a 1.8 m sobre concreto, en todo el rango de temperaturas de operación
- Grados de protección : Aislamiento ambiental (escáner): Aislamiento ambiental IP52 (CCB): IP41
- Especificaciones de sacudidas : Caída de especificaciones de mil: 8'|Torcedura: 2,000 a 0.5 m (1.6 pies)
- Duración de la garantía : Escáner: Tres años de garantía de fábrica|Paquete de baterías de iones de litio: Un año|Supercapacitor: Garantía de fábrica de 5 años