Presentación
Escáner en modo manos libres Genesis 7580g
Escáner en modo manos libres Genesis 7580g
El Genesis™: 7580g es el primer escáner de generación de imágenes por área de presentación que ha sido diseñado para decodificar todos los códigos de barras estándar 1D, PDF y 2D. Su revolucionaria tecnología de imágenes está alojada en un diseño elegante y duradero. Con tecnología Adaptus™: Imaging Technology 6.0, el escáner 7580g ofrece un desempeñodesempeño innovador en un factor de forma versátil.
- El software de gestión Remote MasterMind™ provee de una solución rápida y conveniente para los administradores de informática que buscan administrar todos los escáneres dentro de su red desde una ubicación remota única.
- Se destaca en el escaneo de cupones y tickets móviles directamente desde la pantalla de un dispositivo móvil.
- La plataforma de desarrollo complementaria TotalFreedom de segunda generación que permite la carga y el enlace de varias aplicaciones directamente al escáner, eliminando la necesidad de modificaciones en el sistema anfitrión.
- Mejora el manejo de documentos al capturar y almacenar imágenes electrónicas, incluso cupones, cheques personales, firmas y paquetes deteriorados.
- La solución flexible de derechos de licencia permite que se cumplan las necesidades de escaneo del día a día protegiendo al mismo tiempo la opción de mejorar las capacidades de escaneo en el futuro al simplemente adquirir una licencia para la característica apropiada.
- Los LED protegidos minimizan el intenso parpadeo que es común entre otros lectores de imagen.
- CodeSelect™: permite que el dispositivo capture hasta 15 códigos de barra en un simple parpadeo y suministrar datos en un orden predeterminado.
- TotalFreedom™: extiende la funcionalidad del escáner al permitir que se carguen complementos de decodificación y formateo directamente en el Genesis 7580g, permitiendo a las compañías brindar soporte rápidamente a simbologías de su propiedad o recientemente desarrolladas.
Los entornos de fabricación, atención sanitaria, punto de venta minorista y otros entornos de flujo de trabajo a menudo implican aplicaciones de códigos de barras mixtos. Si su organización es la misma, y usted se beneficiaría del escaneo en modo manos libres para presentaciones, Honeywell tiene la solución precisa: el escáner de generación de imágenes por área Genesis™: 7580g.En pocas palabras, el escáner Genesis 7580g es un dispositivo de alto desempeño. Es el primer escáner de generación de imágenes por área de presentación en todo el mundo que ha sido diseñado para decodificar todos los códigos de barras estándar 1D, PDF y 2D.Con tecnología de imágenes de Adaptus 6.0, el Genesis 7580g está redefiniendo los estándares de la industria en soluciones de imágenes. Incluso le ofrece una lectura agresiva de códigos de barras en superficies altamente reflectantes como pantallas de teléfonos móviles.Y nuestra tecnología patentada CodeGate®, junto con un botón de activación, admite sus aplicaciones de escaneo con menú y otras de escaneo dirigido.
Tres tecnologías patentadas adicionales incrementan el conjunto de características inigualables del Genesis 7580g:
Características
- Factor de forma
- Parte superior del mostrador
- Funcionalidades
- TotalFreedom™ 2.0
- LEDs protegidos
- Lectura con teléfono móvil
- CodeSelect™
- EAS opcional
Scanning Specifications
- Patrón de escaneo
- Imagen por área
- Ángulo horizontal
- 75
- Rango de escaneo
- Presentación (0 ft a 10 ft (0 mm a 255 mm))
- Pitch [Paso]
- 70
- Tolerancia al movimiento
- 200 cm/s (78 in/s) para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque
- Brillo máximo
- 100,000
- Capacidad de decodificación
- 2D
- OCR (Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres)
- Postal
- 1D
- Contraste de impresión
- 20
Hardware
- Tipo de motor
- 2D
- Interfaz del sistema principal
- KBW
- RS-232
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- RS485
Electrical
- Voltaje de entrada
- 5.5 V CC
- Corriente de reposo
- 100 mA
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 40 a 60 °C
- - 40 a 140 °F
- Temperatura de operación
- 0 a 40 °C
- 32 a 104 °F
- Humedad de funcionamiento
- 0 a 95%
Service Terms
- Duración de la garantía
- 3 años
Características
- Factor de forma
- Parte superior del mostrador
- Funcionalidades
- TotalFreedom™ 2.0
- LEDs protegidos
- Lectura con teléfono móvil
- CodeSelect™
- EAS opcional
Scanning Specifications
- Patrón de escaneo
- Imagen por área
- Ángulo horizontal
- 75
- Rango de escaneo
- Presentación (0 ft a 10 ft (0 mm a 255 mm))
- Pitch [Paso]
- 70
- Tolerancia al movimiento
- 200 cm/s (78 in/s) para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque
- Brillo máximo
- 100,000
- Capacidad de decodificación
- 2D
- OCR (Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres)
- Postal
- 1D
- Contraste de impresión
- 20
Hardware
- Tipo de motor
- 2D
- Interfaz del sistema principal
- KBW
- RS-232
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- RS485
Electrical
- Voltaje de entrada
- 5.5 V CC
- Corriente de reposo
- 100 mA
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 40 a 60 °C
- - 40 a 140 °F
- Temperatura de operación
- 0 a 40 °C
- 32 a 104 °F
- Humedad de funcionamiento
- 0 a 95%
Service Terms
- Duración de la garantía
- 3 años
- Factor de forma : Parte superior del mostrador
- Funcionalidades : TotalFreedom™ 2.0|LEDs protegidos|Lectura con teléfono móvil|CodeSelect™|EAS opcional
- Patrón de escaneo : Imagen por área
- Ángulo horizontal : 75
- Rango de escaneo : Presentación (0 ft a 10 ft (0 mm a 255 mm))
- Pitch [Paso] : 70
- Tolerancia al movimiento : 200 cm/s (78 in/s) para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque
- Brillo máximo : 100,000
- Capacidad de decodificación : 2D|OCR (Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres)|Postal|PDF|1D
- Contraste de impresión : 20
- Tipo de motor : 2D
- Interfaz del sistema principal : KBW|RS-232|USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)|RS485
- Voltaje de entrada : 5.5 V CC
- Corriente de reposo : 100 mA
- Rango de temperatura de almacenamiento : - 40 a 60 °C|- 40 a 140 °F
- Temperatura de operación : 0 a 40 °C|32 a 104 °F
- Humedad de funcionamiento : 0 a 95%
- Duración de la garantía : 3 años