Presentación
Escáner en modo manos libres Orbit 7120
Escáner en modo manos libres Orbit 7120
El Orbit™: es el escáner omnidireccional en modo manos libres más vendido de todos los tiempos por una razón. Hay varias razones, en realidad. Empecemos aquí: El escáner Orbit 7120 es innovador, elegante y asequible, con un diseño galardonado que se ajusta perfectamente a las aplicaciones de venta minorista en las que el espacio de mostrador es preciado.
- El escáner Orbit tiene un “:punto óptimo”: diseñado para optimizar el desempeño de escaneo y la velocidad de lectura de primer paso.
- Las operaciones minoristas pueden proteger su inversión en puntos de venta con actualizaciones de firmware gratuitas a través del software MetroSet 2 y un PC estándar.
- La antena RF EAS integrada (solo el escáner Orbit 7180) aumenta la eficacia al desactivar simultáneamente las etiquetas RF EAS y descodificar los códigos de barras.
- Un patrón omnidireccional de escaneo de 20 líneas proporciona un escaneo agresivo como beneficio adicional para las aplicaciones de presentación manual.
- Un cabezal de escaneo ajustable permite a los usuarios inclinar el escáner 30°: para un escaneo dirigido de productos más grandes.
Características
- Funcionalidades
- Antena de RF EAS integrada
- Cabezal de escaneo ajustable
- Escaneo de punto óptimo
- Operación de escaneo automático
- Rendimiento de escaneo intenso
Scanning Specifications
- Capacidad de decodificación
- 1D
- GS1 DataBar
- Contraste de impresión
- 35
- Ángulo horizontal
- 60
- Patrón de escaneo
- Omnidireccional
- Rango de escaneo
- Presentación (0 ft a 10 ft (0 mm a 255 mm))
- Brillo máximo
- 4,842
- Pitch [Paso]
- 60
Hardware
- Interfaz del sistema principal
- KBW
- RS-232
- RS485
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- Tipo de motor
- Láser 1D
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 40 a 140 °F
- - 40 a 60 °C
- Humedad de funcionamiento
- 5 a 95%
Otros
- Factor de forma
- Parte superior del mostrador
- Corriente de reposo
- 170 mA
- Voltaje de entrada
- 5 V CC
- Temperatura de operación
- 0 a 40 °C
- 32 a 104 °F
- Duración de la garantía
- 3 años
- Marca
- Honeywell
Características
- Funcionalidades
- Antena de RF EAS integrada
- Cabezal de escaneo ajustable
- Escaneo de punto óptimo
- Operación de escaneo automático
- Rendimiento de escaneo intenso
Scanning Specifications
- Capacidad de decodificación
- 1D
- GS1 DataBar
- Contraste de impresión
- 35
- Ángulo horizontal
- 60
- Patrón de escaneo
- Omnidireccional
- Rango de escaneo
- Presentación (0 ft a 10 ft (0 mm a 255 mm))
- Brillo máximo
- 4,842
- Pitch [Paso]
- 60
Hardware
- Interfaz del sistema principal
- KBW
- RS-232
- RS485
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- Tipo de motor
- Láser 1D
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 40 a 140 °F
- - 40 a 60 °C
- Humedad de funcionamiento
- 5 a 95%
Otros
- Factor de forma
- Parte superior del mostrador
- Corriente de reposo
- 170 mA
- Voltaje de entrada
- 5 V CC
- Temperatura de operación
- 0 a 40 °C
- 32 a 104 °F
- Duración de la garantía
- 3 años
- Marca
- Honeywell
- Funcionalidades : Antena de RF EAS integrada|Cabezal de escaneo ajustable|Escaneo de punto óptimo|Operación de escaneo automático|Rendimiento de escaneo intenso
- Factor de forma : Parte superior del mostrador
- Capacidad de decodificación : 1D|GS1 DataBar
- Contraste de impresión : 35
- Ángulo horizontal : 60
- Patrón de escaneo : Omnidireccional
- Rango de escaneo : Presentación (0 ft a 10 ft (0 mm a 255 mm))
- Brillo máximo : 4,842
- Pitch [Paso] : 60
- Interfaz del sistema principal : KBW|RS-232|RS485|USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- Tipo de motor : Láser 1D
- Corriente de reposo : 170 mA
- Voltaje de entrada : 5 V CC
- Rango de temperatura de almacenamiento : - 40 a 140 °F|- 40 a 60 °C
- Temperatura de operación : 0 a 40 °C|32 a 104 °F
- Humedad de funcionamiento : 5 a 95%
- Duración de la garantía : 3 años
- Marca : Honeywell