Presentación
Escáner en modo manos libres Orbit 7180
Escáner en modo manos libres Orbit 7180
El Orbit™: es el escáner omnidireccional en modo manos libres más vendido de todos los tiempos por una razón. Hay varias razones, en realidad. Empecemos aquí: El escáner Orbit 7180 es innovador, elegante y asequible, con un diseño galardonado que se ajusta perfectamente a las aplicaciones de venta minorista en las que el espacio de mostrador es preciado.
- Un patrón omnidireccional de escaneo de 20 líneas proporciona un escaneo agresivo como beneficio adicional para las aplicaciones de presentación manual.
- La antena RF EAS integrada (solo el escáner Orbit 7180) aumenta la eficacia al desactivar simultáneamente las etiquetas RF EAS y descodificar los códigos de barras.
- Las operaciones minoristas pueden proteger su inversión en puntos de venta con actualizaciones de firmware gratuitas a través del software MetroSet 2 y un PC estándar.
- Un cabezal de escaneo ajustable permite a los usuarios inclinar el escáner 30°: para un escaneo dirigido de productos más grandes.
- El escáner Orbit tiene un “:punto óptimo”: diseñado para optimizar el desempeño de escaneo y la velocidad de lectura de primer paso.
Si es un minorista que necesita una solución de escaneo omnidireccional asequible pero agresiva que sea estéticamente agradable de arrancar, la serie Honeywell Orbit es difícil de superar. Los escáneres de la serie Orbit maximizan la satisfacción de sus clientes y la eficiencia de sus empleados con un patrón de escaneo patentado de 20 líneas, un punto óptimo fácil de encontrar y una velocidad de escaneo de 1,120 escaneos por segundo.La serie Orbit presenta un diseño galardonado, compacto, ligero y resistente. Su forma permite escanear de forma portátil artículos grandes y voluminosos. Para mayor flexibilidad, el cabezal de escaneo se puede inclinar dentro de un rango de 30 grados para acomodar objetos de varios tamaños y formas.Si sus aplicaciones requieren escaneo de menú, elija el escáner OrbitCG 7180. Combina la potencia de la tecnología patentada CodeGate™: con las numerosas funciones excepcionales que ya se encuentran en el Orbit 7120. La tecnología CodeGate facilita la focalización del código deseado y completa la transmisión de datos del código de barras con tan solo pulsar un botón.La capacidad ampliada del escáner de actualizar su firmware a través del software de configuración MetroSet’:2 patentado y gratuito de Honeywell protege los compromisos de infraestructura a largo plazo en caso de que se produzca un cambio en el sistema o software del punto de venta.
Características
- Funcionalidades
- Operación de escaneo automático
- Escaneo de punto óptimo
- Rendimiento de escaneo intenso
- Antena de RF EAS integrada
- Cabezal de escaneo ajustable
Scanning Specifications
- Contraste de impresión
- 35
- Brillo máximo
- 4,842
- Pitch [Paso]
- 60
- Capacidad de decodificación
- 1D
- GS1 DataBar
- Ángulo horizontal
- 60
- Patrón de escaneo
- Omnidireccional
Hardware
- Interfaz del sistema principal
- RS485
- RS-232
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- KBW
Electrical
- Corriente de reposo
- 170 mA
- Voltaje de entrada
- 5 V CC
Environmental
- Temperatura de operación
- 32 a 104 °F
- 0 a 40 °C
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 40 a 60 °C
- - 40 a 140 °F
- Humedad de funcionamiento
- 5 a 95%
Service Terms
- Duración de la garantía
- 3 años
Características
- Funcionalidades
- Operación de escaneo automático
- Escaneo de punto óptimo
- Rendimiento de escaneo intenso
- Antena de RF EAS integrada
- Cabezal de escaneo ajustable
Scanning Specifications
- Contraste de impresión
- 35
- Brillo máximo
- 4,842
- Pitch [Paso]
- 60
- Capacidad de decodificación
- 1D
- GS1 DataBar
- Ángulo horizontal
- 60
- Patrón de escaneo
- Omnidireccional
Hardware
- Interfaz del sistema principal
- RS485
- RS-232
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- KBW
Electrical
- Corriente de reposo
- 170 mA
- Voltaje de entrada
- 5 V CC
Environmental
- Temperatura de operación
- 32 a 104 °F
- 0 a 40 °C
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 40 a 60 °C
- - 40 a 140 °F
- Humedad de funcionamiento
- 5 a 95%
Service Terms
- Duración de la garantía
- 3 años
- Funcionalidades : Operación de escaneo automático|Escaneo de punto óptimo|Rendimiento de escaneo intenso|Antena de RF EAS integrada|Cabezal de escaneo ajustable
- Contraste de impresión : 35
- Brillo máximo : 4,842
- Pitch [Paso] : 60
- Capacidad de decodificación : 1D|GS1 DataBar
- Ángulo horizontal : 60
- Patrón de escaneo : Omnidireccional
- Interfaz del sistema principal : RS485|RS-232|USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)|KBW
- Corriente de reposo : 170 mA
- Voltaje de entrada : 5 V CC
- Temperatura de operación : 32 a 104 °F|0 a 40 °C
- Rango de temperatura de almacenamiento : - 40 a 60 °C|- 40 a 140 °F
- Humedad de funcionamiento : 5 a 95%
- Duración de la garantía : 3 años