Presentación
Escáner en modo manos libres actualizable Solaris 7980g
Escáner en modo manos libres actualizable Solaris 7980g
Con su diseño compacto y moderno y sus potentes capacidades de generación de imágenes, el Solaris 7980g encaja fácilmente en los armarios existentes utilizados en entornos de pago minoristas de gran volumen, como tiendas de conveniencia, medicamentos, especialidades, licores y comestibles. Además, puede comprar el dispositivo 7980g como escáner 1D omnidireccional. A continuación, actualícelo de forma asequible a un generador de imágenes por área 2D completo cuando esté listo.
- La iluminación LED blanca y suave elimina el resplandor sin comprometer el desempeño.
- Es fácil de instalar con alimentación por USB.
- Está disponible con una potente generación de imágenes 2D capaz de leer cupones digitales en pantallas de teléfonos inteligentes y tarjetas de identificación impresas.
Si dirige un negocio minorista de gran volumen y necesita una solución de escaneo de códigos de barras que mejore el desempeño del pago, mejore la experiencia del cliente y le permita ejecutar mejor sus programas de marketing móvil, el escáner vertical de ranuras generador de imágenes por área Solaris 7980g está a la altura de la tarea.Con su diseño compacto y moderno y sus potentes capacidades de generación de imágenes, el escáner 7980g se adapta fácilmente a los armarios existentes utilizados en entornos de pago minoristas, incluidos las tiendas de conveniencia, medicamentos, especialidades, licores y comestibles.El Solaris 7980g cuenta con la tecnología de generación de imágenes por área Adaptus™: 6.0 de Honeywell. Obtendrá un desempeño de escaneado excepcional con códigos de barras 1D y 2D e incluso podrá leer pantallas de teléfonos inteligentes, billeteras digitales y tarjetas de identificación impresas.La capacidad de escaneo omnidireccional, junto con una mayor profundidad de campo y un software de decodificación avanzada, permite a los cajeros escanear prácticamente todos los códigos de barras en la primera pasada con una preocupación mínima por la orientación o la calidad de impresión de los códigos de barras.¿Prevé la necesidad de leer códigos 2D en el futuro, pero no necesita esa capacidad actualmente?
Con su diseño compacto y moderno y sus potentes capacidades de generación de imágenes, el Solaris 7980g encaja fácilmente en los armarios existentes utilizados en entornos de pago minoristas de gran volumen, como tiendas de conveniencia, medicamentos, especialidades, licores y comestibles. Además, puede comprar el dispositivo 7980g como escáner 1D omnidireccional. A continuación, actualícelo de forma asequible a un generador de imágenes por área 2D completo cuando esté listo.
- La iluminación LED blanca y suave elimina el resplandor sin comprometer el desempeño.
- Es fácil de instalar con alimentación por USB.
- Está disponible con una potente generación de imágenes 2D capaz de leer cupones digitales en pantallas de teléfonos inteligentes y tarjetas de identificación impresas.
Si dirige un negocio minorista de gran volumen y necesita una solución de escaneo de códigos de barras que mejore el desempeño del pago, mejore la experiencia del cliente y le permita ejecutar mejor sus programas de marketing móvil, el escáner vertical de ranuras generador de imágenes por área Solaris 7980g está a la altura de la tarea.Con su diseño compacto y moderno y sus potentes capacidades de generación de imágenes, el escáner 7980g se adapta fácilmente a los armarios existentes utilizados en entornos de pago minoristas, incluidos las tiendas de conveniencia, medicamentos, especialidades, licores y comestibles.El Solaris 7980g cuenta con la tecnología de generación de imágenes por área Adaptus™: 6.0 de Honeywell. Obtendrá un desempeño de escaneado excepcional con códigos de barras 1D y 2D e incluso podrá leer pantallas de teléfonos inteligentes, billeteras digitales y tarjetas de identificación impresas.La capacidad de escaneo omnidireccional, junto con una mayor profundidad de campo y un software de decodificación avanzada, permite a los cajeros escanear prácticamente todos los códigos de barras en la primera pasada con una preocupación mínima por la orientación o la calidad de impresión de los códigos de barras.¿Prevé la necesidad de leer códigos 2D en el futuro, pero no necesita esa capacidad actualmente? Escáner en modo manos libres actualizable Solari 7980g Puede comprar el escáner 7980g como un escáner 1D omnidireccional. A continuación, actualícelo de forma asequible a un generador de imágenes por área 2D completo cuando esté listo. Ya no es necesario comprar nuevos escáneres cuando sus necesidades de captura de datos evolucionan. El escáner Solaris 7980g crece con su negocio.
Puede comprar el escáner 7980g como escáner 1D omnidireccional. A continuación, actualícelo de forma asequible a un generador de imágenes por área 2D completo cuando esté listo. Ya no es necesario comprar nuevos escáneres cuando sus necesidades de captura de datos evolucionan. El escáner Solaris 7980g crece con su negocio.Características
- Factor de forma
- Parte superior del mostrador
- Funcionalidades
- EAS integrado
- Alimentación por USB
- Tecnología de generación de imágenes Adaptus™ 6.0
- Iluminación LED blanca suave
Scanning Specifications
- Patrón de escaneo
- Imagen por área
- Rango de escaneo
- Presentación (0 ft a 10 ft (0 mm a 255 mm))
- Tolerancia al movimiento
- 13 mil en el punto focal óptimo
- Pitch [Paso]
- 65
- Ángulo horizontal
- 75
- Contraste de impresión
- 25
- Brillo máximo
- 100,000
- Capacidad de decodificación
- OCR (Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres)
- Postal
- 2D
- 1D
Hardware
- Tipo de motor
- 2D
- Interfaz del sistema principal
- RS485
- KBW
- RS-232
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
Electrical
- Voltaje de entrada
- 5 a 5.2 V CC
- Corriente de reposo
- 270 mA
- Corriente del modo de suspensión
- 210
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 20 a 60 °C
- - 4 a 140 °F
- Temperatura de operación
- 0 a 40 °C
- 32 a 104 °F
- Humedad de funcionamiento
- 5 a 95%
Standards & Approvals
- Grados de protección
- IP5X
Service Terms
- Duración de la garantía
- 3 años
Características
- Factor de forma
- Parte superior del mostrador
- Funcionalidades
- EAS integrado
- Alimentación por USB
- Tecnología de generación de imágenes Adaptus™ 6.0
- Iluminación LED blanca suave
Scanning Specifications
- Patrón de escaneo
- Imagen por área
- Rango de escaneo
- Presentación (0 ft a 10 ft (0 mm a 255 mm))
- Tolerancia al movimiento
- 13 mil en el punto focal óptimo
- Pitch [Paso]
- 65
- Ángulo horizontal
- 75
- Contraste de impresión
- 25
- Brillo máximo
- 100,000
- Capacidad de decodificación
- OCR (Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres)
- Postal
- 2D
- 1D
Hardware
- Tipo de motor
- 2D
- Interfaz del sistema principal
- RS485
- KBW
- RS-232
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
Electrical
- Voltaje de entrada
- 5 a 5.2 V CC
- Corriente de reposo
- 270 mA
- Corriente del modo de suspensión
- 210
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 20 a 60 °C
- - 4 a 140 °F
- Temperatura de operación
- 0 a 40 °C
- 32 a 104 °F
- Humedad de funcionamiento
- 5 a 95%
Standards & Approvals
- Grados de protección
- IP5X
Service Terms
- Duración de la garantía
- 3 años
- Factor de forma : Parte superior del mostrador
- Funcionalidades : EAS integrado|Alimentación por USB|Tecnología de generación de imágenes Adaptus™ 6.0|Iluminación LED blanca suave
- Patrón de escaneo : Imagen por área
- Rango de escaneo : Presentación (0 ft a 10 ft (0 mm a 255 mm))
- Tolerancia al movimiento : 13 mil en el punto focal óptimo
- Pitch [Paso] : 65
- Ángulo horizontal : 75
- Contraste de impresión : 25
- Brillo máximo : 100,000
- Capacidad de decodificación : OCR (Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres)|Postal|PDF|2D|1D
- Tipo de motor : 2D
- Interfaz del sistema principal : RS485|KBW|RS-232|USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- Voltaje de entrada : 5 a 5.2 V CC
- Corriente de reposo : 270 mA
- Corriente del modo de suspensión : 210
- Rango de temperatura de almacenamiento : - 20 a 60 °C|- 4 a 140 °F
- Temperatura de operación : 0 a 40 °C|32 a 104 °F
- Humedad de funcionamiento : 5 a 95%
- Grados de protección : IP5X
- Duración de la garantía : 3 años