Presentación
Solaris XP 7990G
Escáner de ranura vertical
Dimensiones
- Dimensiones totales
- Alto x Ancho x Profundidad: 148 mm x 152 mm x 85 mm (5.83 in x 5.98 in x 3.35 in)
- Alto x Ancho x Profundidad: 148 mm x 152 mm x 85 mm (5.83 in x 5.98 in x 3.35 in)
Scanning Specifications
- Brillo
- 0-100k lux
- 0-100 000 lux
- Capacidad de decodificación
- 1D
- 1D, 2D, PDF, Postal, OCR
- 2D
- OCR
- Postal
- Tolerancia al movimiento
- 6 m/s
- 6 m/s
- Patrón de escaneo
- Generador de imágenes 2D
- Lector 2D
Hardware
- Interfaz del sistema principal
- IBM 46xx (RS485)
- Keyboard Wedge
- RS232
- USB
- USB, RS232, teclado tipo "Wedge", IBM 46xx (RS485)
- Tipo de motor
- XP
- XP
- Inalámbricos
- No
- No
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- -20C a 60C / -4F a 140F
- -20 °C a 60 °C / -4 °F a 140 °F
- Humedad de funcionamiento
- 0 a 95% de humedad relativa sin condensación
- 0 a 95 % de humedad relativa sin condensación
Standards & Approvals
- Grados de protección
- IP53
- IP53
Otros
- Factor de forma
- Escáner de ranura
- Escáner de ranura
- Para uso con
- Escáneres de mano auxiliares
- Escáneres portátiles auxiliares
- Aplicación
- Venta al por menor
- Ventas al menudeo
- Voltaje de entrada
- 5,2 voltios
- 5.2 voltios
- Temperatura de operación
- 0°C a 40°C (32°F a 104°F)
- 0°C a 40°C (32°F a 104°F)
- Duración de la garantía
- 3 años
- 3 años
Dimensiones
- Dimensiones totales
- Alto x Ancho x Profundidad: 148 mm x 152 mm x 85 mm (5.83 in x 5.98 in x 3.35 in)
- Alto x Ancho x Profundidad: 148 mm x 152 mm x 85 mm (5.83 in x 5.98 in x 3.35 in)
Scanning Specifications
- Brillo
- 0-100k lux
- 0-100 000 lux
- Capacidad de decodificación
- 1D
- 1D, 2D, PDF, Postal, OCR
- 2D
- OCR
- Postal
- Tolerancia al movimiento
- 6 m/s
- 6 m/s
- Patrón de escaneo
- Generador de imágenes 2D
- Lector 2D
Hardware
- Interfaz del sistema principal
- IBM 46xx (RS485)
- Keyboard Wedge
- RS232
- USB
- USB, RS232, teclado tipo "Wedge", IBM 46xx (RS485)
- Tipo de motor
- XP
- XP
- Inalámbricos
- No
- No
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- -20C a 60C / -4F a 140F
- -20 °C a 60 °C / -4 °F a 140 °F
- Humedad de funcionamiento
- 0 a 95% de humedad relativa sin condensación
- 0 a 95 % de humedad relativa sin condensación
Standards & Approvals
- Grados de protección
- IP53
- IP53
Otros
- Factor de forma
- Escáner de ranura
- Escáner de ranura
- Para uso con
- Escáneres de mano auxiliares
- Escáneres portátiles auxiliares
- Aplicación
- Venta al por menor
- Ventas al menudeo
- Voltaje de entrada
- 5,2 voltios
- 5.2 voltios
- Temperatura de operación
- 0°C a 40°C (32°F a 104°F)
- 0°C a 40°C (32°F a 104°F)
- Duración de la garantía
- 3 años
- 3 años
- Factor de forma : Escáner de ranura|Escáner de ranura
- Para uso con : Escáneres de mano auxiliares|Escáneres portátiles auxiliares
- Aplicación : Venta al por menor|Ventas al menudeo
- Dimensiones totales : Alto x Ancho x Profundidad: 148 mm x 152 mm x 85 mm (5.83 in x 5.98 in x 3.35 in)|Alto x Ancho x Profundidad: 148 mm x 152 mm x 85 mm (5.83 in x 5.98 in x 3.35 in)
- Brillo : 0-100k lux|0-100 000 lux
- Capacidad de decodificación : 1D|1D, 2D, PDF, Postal, OCR|2D|OCR|PDF|Postal
- Tolerancia al movimiento : 6 m/s|6 m/s
- Patrón de escaneo : Generador de imágenes 2D|Lector 2D
- Interfaz del sistema principal : IBM 46xx (RS485)|Keyboard Wedge|RS232|USB|USB, RS232, teclado tipo "Wedge", IBM 46xx (RS485)
- Tipo de motor : XP|XP
- Inalámbricos : No|No
- Voltaje de entrada : 5,2 voltios|5.2 voltios
- Rango de temperatura de almacenamiento : -20C a 60C / -4F a 140F|-20 °C a 60 °C / -4 °F a 140 °F
- Temperatura de operación : 0°C a 40°C (32°F a 104°F)|0°C a 40°C (32°F a 104°F)
- Humedad de funcionamiento : 0 a 95% de humedad relativa sin condensación|0 a 95 % de humedad relativa sin condensación
- Grados de protección : IP53|IP53
- Duración de la garantía : 3 años|3 años