Presentación
Escáner en modo manos libres Vuquest 3320g
Escáner en modo manos libres Vuquest 3320g
El escáner compacto de imágenes por área Vuquest™: 3320g de Honeywell le ofrece un escaneo agresivo de todos los códigos de barras unidimensionales, bidimensionales(2D) y PDF con un diseño ligero, duradero y portátil. El diseño elegante y sofisticado del escáner también se combina a la perfección en entornos minoristas, proporcionando un escaneo de desempeñodesempeño superior de todos los códigos de barras impresos y códigos de barras digitales en cualquier dispositivo inteligente.
- TotalFreedom permite la carga y el enlace de varias aplicaciones directamente al escáner, eliminando la necesidad de alojar modificaciones en el sistema ofreciendo al mismo tiempo una decodificación extendida y funcionalidad de formateo de datos.
- Una solución flexible de derechos de licencia permite que se cumplan las necesidades de escaneo del día a día protegiendo al mismo tiempo la opción de mejorar las capacidades de escaneo en el futuro al simplemente adquirir una licencia para la característica apropiada.
- La orientación sin láser proporciona una indicación precisa del escaneo, lo que crea un entorno operativo fácil de usar para el cliente, al tiempo que elimina el riesgo de lesiones oculares.
- Escanea fácilmente códigos de barras directamente desde dispositivos móviles o pantallas de computadora, casi como si estuvieran impresos en papel.
- El diseño inteligente de múltiples interfaces admite todas las interfaces populares en un dispositivo, sustituyendo el largo proceso de escaneo de códigos de barras de programación con la detección automática de interfaces.
Diseñado pensando en el cliente, la iluminación discreta contenida en el escáner Vuquest 3320g reduce los molestos efectos posteriores que suelen asociarse a la iluminación utilizada en los escáneres basados en imágenes.La plataforma de desarrollo de segunda generación TotalFreedom® 2.0 extiende la funcionalidad del escáner al permitir que se carguen complementos de decodificación y formateo directamente en el Vuquest 3320g, permitiendo a las compañías brindar soporte rápidamente a simbologías de su propiedad o recientemente desarrolladas. La capacidad de controlar la activación de un dispositivo externo, como un zumbador, una fotocélula o una iluminación, a través de capacidades de E/S externas, permite que el escáner Vuquest 3320g entre en nuevos mercados en algún momento reservados para productos industriales costosos.Con su pequeño tamaño, su botón ergonómico activado con el pulgar y sus LED indicadores claramente visibles, el escáner Vuquest 3320g ofrece una solución de escaneo portátil fiable. El escáner Vuquest 3320g también ofrece un montaje universal y un sólido desempeñodesempeño de escaneo en modo de presentación, lo que convierte al dispositivo en una solución de escaneo de montaje fijo ideal para su uso en aplicaciones y kioscos industriales ligeros.
Características
- Factor de forma
- Fijo
- Funcionalidades
- Licencias flexibles
- Escanea fácilmente códigos de barras en las pantallas
- Apunte sin láser
- Diseño de interfaz inteligente
Scanning Specifications
- Rango de escaneo
- Alcance estándar (100% UPC hasta 24 ft (600 mm))
- Contraste de impresión
- 20
- Brillo máximo
- 100,000
- Pitch [Paso]
- 45
- Patrón de escaneo
- Imagen por área
- Ángulo horizontal
- 65
- Tolerancia al movimiento
- >270 cm/s (106 in/s) en el punto focal
- Capacidad de decodificación
- 2D
- Postal
- 1D
- OCR (Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres)
Hardware
- Tipo de motor
- 2D
- Interfaz del sistema principal
- RS-232
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- KBW
Electrical
- Voltaje de entrada
- 5 V CC
- Corriente de reposo
- 90 mA
Environmental
- Temperatura de operación
- - 4 a 122 °F
- - 20 a 50 °C
- Humedad de funcionamiento
- 5 a 95%
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 4 a 158 °F
- - 20 a 70 °C
Standards & Approvals
- Grados de protección
- IP53
Service Terms
- Duración de la garantía
- 2 años
Características
- Factor de forma
- Fijo
- Funcionalidades
- Licencias flexibles
- Escanea fácilmente códigos de barras en las pantallas
- Apunte sin láser
- Diseño de interfaz inteligente
Scanning Specifications
- Rango de escaneo
- Alcance estándar (100% UPC hasta 24 ft (600 mm))
- Contraste de impresión
- 20
- Brillo máximo
- 100,000
- Pitch [Paso]
- 45
- Patrón de escaneo
- Imagen por área
- Ángulo horizontal
- 65
- Tolerancia al movimiento
- >270 cm/s (106 in/s) en el punto focal
- Capacidad de decodificación
- 2D
- Postal
- 1D
- OCR (Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres)
Hardware
- Tipo de motor
- 2D
- Interfaz del sistema principal
- RS-232
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- KBW
Electrical
- Voltaje de entrada
- 5 V CC
- Corriente de reposo
- 90 mA
Environmental
- Temperatura de operación
- - 4 a 122 °F
- - 20 a 50 °C
- Humedad de funcionamiento
- 5 a 95%
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 4 a 158 °F
- - 20 a 70 °C
Standards & Approvals
- Grados de protección
- IP53
Service Terms
- Duración de la garantía
- 2 años
- Factor de forma : Fijo
- Funcionalidades : Licencias flexibles|Escanea fácilmente códigos de barras en las pantallas|Apunte sin láser|Diseño de interfaz inteligente
- Rango de escaneo : Alcance estándar (100% UPC hasta 24 ft (600 mm))
- Contraste de impresión : 20
- Brillo máximo : 100,000
- Pitch [Paso] : 45
- Patrón de escaneo : Imagen por área
- Ángulo horizontal : 65
- Tolerancia al movimiento : >270 cm/s (106 in/s) en el punto focal
- Capacidad de decodificación : PDF|2D|Postal|1D|OCR (Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres)
- Tipo de motor : 2D
- Interfaz del sistema principal : RS-232|USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)|KBW
- Voltaje de entrada : 5 V CC
- Corriente de reposo : 90 mA
- Temperatura de operación : - 4 a 122 °F|- 20 a 50 °C
- Humedad de funcionamiento : 5 a 95%
- Rango de temperatura de almacenamiento : - 4 a 158 °F|- 20 a 70 °C
- Grados de protección : IP53
- Duración de la garantía : 2 años