/content/sps/mx/es/search-results.html

Computadora de mano resistente

Escáner de alcance estándar ultraresistente Granit 1991iSR

Escáner de alcance estándar ultraresistente Granit 1991iSR

Resumen

Garantice la máxima productividad y tiempo de actividad con el escáner de códigos de barras ultraresistentes de alcance estándar Granit™ 1991iSR. La mejor durabilidad de su clase garantiza un CTP bajo. El excelente desempeño de escaneo garantiza un escaneo rápido incluso de códigos dañados o de baja calidad. Granit XP amplía las capacidades y redefine el escaneado ultraresistente.

....
  • Construido para sobrevivir a tratamientos agresivos, incluyendo caídas de 3 m (10 ft), 7,000 sacudidas de 1 m (3.3 ft), temperaturas de funcionamiento de -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) y sellado IP67, Granit XP reduce los costos de servicio y aumenta el tiempo de actividad del dispositivo.
  • Granit proporciona un escaneo de desempeño extremo, incluso con códigos de barras dañados y de baja calidad. Los códigos de barras de alta calidad escanean y transmiten más rápido que nunca.
  • El modelo SR es ideal para operaciones de escaneo de campo cercano normal en códigos de barras 1D y 2D. Para distancias más largas, consulte otros modelos de la familia Granit.
  • El software de Inteligencia operacional de Honeywell ofrece información sobre el escaneo bajo demanda, lo que permite una mayor productividad y desempeño de los empleados.
  • La herramienta de gestión de escáner (Scanner Management Utility, SMU) de Honeywell crea una solución holística que automatiza la implementación y actualización de los escáneres en su entorno.

Tras un legado de implementaciones exitosas, los escáneres Granit™ XP de nueva generación amplían las capacidades y redefinen el escaneo ultraresistente. Con la mejor especificación para caídas de 10 ft de su clase, Granit™ XP está diseñado para seguir funcionando después del impacto de las caídas desde muelles de carga, montacargas y camiones de recogida. La prueba de sacudidas de 1 metro (3.3 pies) indica durabilidad a largo plazo con golpes y caídas diarios desde la estación de trabajo o la altura de la cintura. La mejor especificación para 7,000 sacudidas de su clase garantiza que los escáneres Granit™ estarán listos para funcionar a largo plazo. Además, el sellado contra polvo y humedad IP67 protege el desempeño de escaneo bajo tratamientos intensivos.Los códigos de barras hacen que la introducción de datos sea más rápida y precisa, maximizando la productividad de sus operaciones. Sin embargo, los códigos de barras dañados y de baja calidad pueden hacer que las transacciones sean lentas y dolorosas. Las etiquetas defectuosas suelen producirse en el almacén/centro de distribución y el espacio industrial debido a una impresión de baja calidad o a daños durante la manipulación. Granit XP, construido sobre la plataforma de imágenes de próxima generación de Honeywell, garantiza que las etiquetas desafiantes no creen un cuello de botella en su proceso. El modelo Granit™ XP 1991iSR ofrece escaneo de alta durabilidad y desempeño extremo para operaciones de alcance estándar. El escáner Granit™ XP 1991iSR, creado para aplicaciones en las que se necesita un escaneo de alta velocidad para maximizar la productividad y en las que la durabilidad no es negociable para un bajo costo total de propiedad, ofrece la solución óptima.

Especificaciones

Scanning Specifications

  • Patrón de escaneo
    • Generador de imagen de área (matriz de 1280 x 800NEWLINEpíxeles)
  • Cantidad de escaneos
    • Hasta 50.000 escaneos por carga
  • Pitch [Paso]
    • 45°
  • Capacidad de decodificación
    • 2D
    • PDF
    • OCR (Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres)
    • Postal
    • Digimarc
    • 1D
    • Código DOT
  • Contraste de impresión
    • Diferencia de reflectancia mínima 20 %
  • Ángulo horizontal
    • 65°
  • Brillo
    • 9,29 candelas por metro cuadrado)
    • 0 a 100,000 lux
  • Tolerancia al movimiento
    • Hasta 4500 mm/s
    • Hasta 177 in/s

Network

  • Especificaciones de Bluetooth
    • 2.4 GHz (Banda ISM) Bluetooth® v4.2 con salto de frecuencia adaptativa:
  • Bluetooth

Hardware

  • Inalámbricos
    • Clase 1: línea de visión de 100 m (330 ft)
  • Interfaz del sistema principal
    • Cuña del teclado
    • USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
    • RS-232 TTL

Electrical

  • Voltaje de entrada
    • 4.0 V CC a 5.5 V CC
  • Corriente de operación
    • 5 W (1000 mA a 5 V CC)
  • Consumo en espera
    • 0.6 W

Environmental

  • Temperatura de operación
    • -20 °C a 50 °C
    • -4 °F a 122 °F
  • Rango de temperatura de almacenamiento
    • De -40 °C a 70 °C
    • -40 °F a 158 °F
  • Humedad de funcionamiento
    • Hasta 95 % de humedad relativa, sin condensación

Standards & Approvals

  • Especificaciones de caída
    • 3 m (10 ft): MIL-STD-810G, 25 °C (77 °F), 55% RH
    • 50 caídas de -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F), HR sin control
    • 2.4 m (8 ft): 20 caídas a 25 °C (77 °F), 55% RH
  • Especificaciones de sacudidas
    • 7,000 sacudidas de 1 m (3.3 ft)
  • Grados de protección
    • IP65
    • IP67

Service Terms

  • Duración de la garantía
    • Tres años de garantía de fábrica

Scanning Specifications

  • Patrón de escaneo
    • Generador de imagen de área (matriz de 1280 x 800NEWLINEpíxeles)
  • Cantidad de escaneos
    • Hasta 50.000 escaneos por carga
  • Pitch [Paso]
    • 45°
  • Capacidad de decodificación
    • 2D
    • PDF
    • OCR (Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres)
    • Postal
    • Digimarc
    • 1D
    • Código DOT
  • Contraste de impresión
    • Diferencia de reflectancia mínima 20 %
  • Ángulo horizontal
    • 65°
  • Brillo
    • 9,29 candelas por metro cuadrado)
    • 0 a 100,000 lux
  • Tolerancia al movimiento
    • Hasta 4500 mm/s
    • Hasta 177 in/s

Network

  • Especificaciones de Bluetooth
    • 2.4 GHz (Banda ISM) Bluetooth® v4.2 con salto de frecuencia adaptativa:
  • Bluetooth

Hardware

  • Inalámbricos
    • Clase 1: línea de visión de 100 m (330 ft)
  • Interfaz del sistema principal
    • Cuña del teclado
    • USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
    • RS-232 TTL

Electrical

  • Voltaje de entrada
    • 4.0 V CC a 5.5 V CC
  • Corriente de operación
    • 5 W (1000 mA a 5 V CC)
  • Consumo en espera
    • 0.6 W

Environmental

  • Temperatura de operación
    • -20 °C a 50 °C
    • -4 °F a 122 °F
  • Rango de temperatura de almacenamiento
    • De -40 °C a 70 °C
    • -40 °F a 158 °F
  • Humedad de funcionamiento
    • Hasta 95 % de humedad relativa, sin condensación

Standards & Approvals

  • Especificaciones de caída
    • 3 m (10 ft): MIL-STD-810G, 25 °C (77 °F), 55% RH
    • 50 caídas de -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F), HR sin control
    • 2.4 m (8 ft): 20 caídas a 25 °C (77 °F), 55% RH
  • Especificaciones de sacudidas
    • 7,000 sacudidas de 1 m (3.3 ft)
  • Grados de protección
    • IP65
    • IP67

Service Terms

  • Duración de la garantía
    • Tres años de garantía de fábrica
  • Patrón de escaneo : Generador de imagen de área (matriz de 1280 x 800NEWLINEpíxeles)
  • Cantidad de escaneos : Hasta 50.000 escaneos por carga
  • Pitch [Paso] : 45°
  • Capacidad de decodificación : 2D|PDF|OCR (Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres)|Postal|Digimarc|1D|Código DOT
  • Contraste de impresión : Diferencia de reflectancia mínima 20 %
  • Ángulo horizontal : 65°
  • Brillo : 9,29 candelas por metro cuadrado)|0 a 100,000 lux
  • Tolerancia al movimiento : Hasta 4500 mm/s|Hasta 177 in/s
  • Especificaciones de Bluetooth : 2.4 GHz (Banda ISM) Bluetooth® v4.2 con salto de frecuencia adaptativa:
  • Bluetooth : Sí
  • Inalámbricos : Clase 1: línea de visión de 100 m (330 ft)
  • Interfaz del sistema principal : Cuña del teclado|USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)|RS-232 TTL
  • Voltaje de entrada : 4.0 V CC a 5.5 V CC
  • Corriente de operación : 5 W (1000 mA a 5 V CC)
  • Consumo en espera : 0.6 W
  • Temperatura de operación : -20 °C a 50 °C|-4 °F a 122 °F
  • Rango de temperatura de almacenamiento : De -40 °C a 70 °C|-40 °F a 158 °F
  • Humedad de funcionamiento : Hasta 95 % de humedad relativa, sin condensación
  • Especificaciones de caída : 3 m (10 ft): MIL-STD-810G, 25 °C (77 °F), 55% RH|50 caídas de -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F), HR sin control|2.4 m (8 ft): 20 caídas a 25 °C (77 °F), 55% RH
  • Especificaciones de sacudidas : 7,000 sacudidas de 1 m (3.3 ft)
  • Grados de protección : IP65|IP67
  • Duración de la garantía : Tres años de garantía de fábrica
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Granit XP 1991iSR Data Sheet
application/pdf 222.04 KB
3/10/2023
222.04 KB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Installation Guide: COB02, Charge-Only Base (COB02-INST Rev C)
application/pdf 889.83 KB
11/15/2022
889.83 KB
Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
application/pdf 171.01 KB
11/8/2022
171.01 KB
CCB02-100BT/CCB05-100BT Base Installation Guide (GRNTBASE-INST Rev C)
application/pdf 123.8 KB
11/8/2022
123.8 KB
Open Source Licensing Information: Xenon XP, Granit XP, Voyager XP, 8690i, 8680i (SCAN-EN-OSL-01 Rev A)
application/pdf 385.71 KB
8/1/2021
385.71 KB
User Guide: Granit XP Industrial Area-Imaging Scanner (199x-EN-UG-01 Rev E)
application/pdf 9.24 MB
11/15/2022
9.24 MB
User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (ALLSKU-SC-EN-SG-01 Rev A)
application/pdf 1.16 MB
11/8/2022
1.16 MB
Linux Keyboard Layouts Addendum for Honeywell Scanners (KBDCTY-L-EN-AD-01 Rev B)
application/pdf 173.05 KB
11/8/2022
173.05 KB
Quick Start Guide: Granit XP 1991i – English (1991-EN-QS-01 Rev B)
application/pdf 456.21 KB
11/15/2022
456.21 KB
Quick Start Guide: Granit XP 1991 Series - Latin American Spanish (1991-LS-QS-01 Rev B)
application/pdf 251.88 KB
2/15/2023
251.88 KB
Información regulatoria
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Battery Insert for BAT-SCN01 (BAT-SCN01-INSERT Rev C)
application/pdf 74.94 KB
11/8/2022
74.94 KB
Regulatory Sheet: CCB02-100, CCB05-100 (CCB02-MULT-RS-04 Rev A)
application/pdf 1.65 MB
1/9/2023
1.65 MB
Battery Insert for BAT-SCN05 (BAT-SCN05-ML-IN-02 Rev A)
application/pdf 506.8 KB
11/8/2022
506.8 KB
Regulatory Sheet: Granit XP 1991i Series (1991-ML-RS-05 Rev A)
application/pdf 4.88 MB
11/15/2022
4.88 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Installation Guide: COB02, Charge-Only Base (COB02-INST Rev C)
889.83 KB
11/15/2022
889.83 KB
Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
171.01 KB
11/8/2022
171.01 KB
CCB02-100BT/CCB05-100BT Base Installation Guide (GRNTBASE-INST Rev C)
123.8 KB
11/8/2022
123.8 KB
Battery Insert for BAT-SCN01 (BAT-SCN01-INSERT Rev C)
74.94 KB
11/8/2022
74.94 KB
Regulatory Sheet: CCB02-100, CCB05-100 (CCB02-MULT-RS-04 Rev A)
1.65 MB
1/9/2023
1.65 MB
Granit XP 1991iSR Data Sheet
222.04 KB
3/10/2023
222.04 KB
Open Source Licensing Information: Xenon XP, Granit XP, Voyager XP, 8690i, 8680i (SCAN-EN-OSL-01 Rev A)
385.71 KB
8/1/2021
385.71 KB
Battery Insert for BAT-SCN05 (BAT-SCN05-ML-IN-02 Rev A)
506.8 KB
11/8/2022
506.8 KB
User Guide: Granit XP Industrial Area-Imaging Scanner (199x-EN-UG-01 Rev E)
9.24 MB
11/15/2022
9.24 MB
Regulatory Sheet: Granit XP 1991i Series (1991-ML-RS-05 Rev A)
4.88 MB
11/15/2022
4.88 MB
User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (ALLSKU-SC-EN-SG-01 Rev A)
1.16 MB
11/8/2022
1.16 MB
Linux Keyboard Layouts Addendum for Honeywell Scanners (KBDCTY-L-EN-AD-01 Rev B)
173.05 KB
11/8/2022
173.05 KB
Quick Start Guide: Granit XP 1991i – English (1991-EN-QS-01 Rev B)
456.21 KB
11/15/2022
456.21 KB
Quick Start Guide: Granit XP 1991 Series - Latin American Spanish (1991-LS-QS-01 Rev B)
251.88 KB
2/15/2023
251.88 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Granit XP 1991iSR Data Sheet
222.04 KB
3/10/2023
Installation Guide: COB02, Charge-Only Base (COB02-INST Rev C)
889.83 KB
11/15/2022
Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
171.01 KB
11/8/2022
CCB02-100BT/CCB05-100BT Base Installation Guide (GRNTBASE-INST Rev C)
123.8 KB
11/8/2022
Open Source Licensing Information: Xenon XP, Granit XP, Voyager XP, 8690i, 8680i (SCAN-EN-OSL-01 Rev A)
385.71 KB
8/1/2021
User Guide: Granit XP Industrial Area-Imaging Scanner (199x-EN-UG-01 Rev E)
9.24 MB
11/15/2022
User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (ALLSKU-SC-EN-SG-01 Rev A)
1.16 MB
11/8/2022
Linux Keyboard Layouts Addendum for Honeywell Scanners (KBDCTY-L-EN-AD-01 Rev B)
173.05 KB
11/8/2022
Quick Start Guide: Granit XP 1991i – English (1991-EN-QS-01 Rev B)
456.21 KB
11/15/2022
Quick Start Guide: Granit XP 1991 Series - Latin American Spanish (1991-LS-QS-01 Rev B)
251.88 KB
2/15/2023
Battery Insert for BAT-SCN01 (BAT-SCN01-INSERT Rev C)
74.94 KB
11/8/2022
Regulatory Sheet: CCB02-100, CCB05-100 (CCB02-MULT-RS-04 Rev A)
1.65 MB
1/9/2023
Battery Insert for BAT-SCN05 (BAT-SCN05-ML-IN-02 Rev A)
506.8 KB
11/8/2022
Regulatory Sheet: Granit XP 1991i Series (1991-ML-RS-05 Rev A)
4.88 MB
11/15/2022