Computadora de mano resistente
Escáner de alcance estándar ultraresistente Granit 1991iXR
Escáner de alcance estándar ultraresistente Granit 1991iXR
Garantice la máxima productividad y tiempo de actividad con el escáner de códigos de barras ultraresistente Granit™ 1991iXR de alcance estándar. La mejor durabilidad de su clase garantiza un CTP bajo. El excelente desempeño de escaneo garantiza un escaneo rápido incluso de códigos dañados o de baja calidad. Granit XP amplía las capacidades y redefine el escaneado ultraresistente.
- Construido para sobrevivir a tratamientos agresivos, incluyendo caídas de 3 m (10 ft), 7,000 sacudidas de 1 m (3.3 ft), temperaturas de funcionamiento de -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) y sellado IP67, Granit XP reduce los costos de servicio y aumenta el tiempo de actividad del dispositivo.
- Granit proporciona un escaneo de desempeño extremo, incluso con códigos de barras dañados y de baja calidad. Los códigos de barras de alta calidad escanean y transmiten más rápido que nunca.
- El modelo XR es ideal para operaciones de escaneo de campo cercano normal en códigos de barras 1D y 2D, además del escaneo de alcance eXpanded de UPC a 1.5 m (5 ft) y códigos de 100 mil a 10 m (33 ft).
- El software de Inteligencia operacional de Honeywell ofrece información sobre el escaneo bajo demanda, lo que permite una mayor productividad y desempeño de los empleados.
- La herramienta de gestión de escáner (Scanner Management Utility, SMU) de Honeywell crea una solución holística que automatiza la implementación y actualización de los escáneres en su entorno.
Tras un legado de implementaciones exitosas, los escáneres Granit™ XP de nueva generación amplían las capacidades y redefinen el escaneo ultraresistente. Con la mejor especificación para caídas de 10 ft de su clase, Granit™ XP está diseñado para seguir funcionando después del impacto de las caídas desde muelles de carga, montacargas y camiones de recogida. La prueba de sacudidas de 1 metro (3.3 pies) indica durabilidad a largo plazo con golpes y caídas diarios desde la estación de trabajo o la altura de la cintura. La mejor especificación para 7,000 sacudidas de su clase garantiza que los escáneres Granit™ estarán listos para funcionar a largo plazo. Además, el sellado contra polvo y humedad IP67 protege el desempeño de escaneo bajo tratamientos intensivos.Con la tecnología FlexRange, el modelo Granit 1991iXR empieza con un escaneo de campo cercano sin sacrificación y lo amplían para leer códigos UPC a etiquetas de bastidor de 1.5m (5 ft) y 100 mil (2.54 mm) a 10 m (33 ft), manejando sin problemas muchos flujos de trabajo del centro de almacenamiento/distribución y de fabricación. Las etiquetas defectuosas suelen producirse en el almacén/centro de distribución y el espacio industrial debido a una impresión de baja calidad o a daños durante la manipulación. Granit XP, construido sobre la plataforma de imágenes de próxima generación de Honeywell, garantiza que las etiquetas desafiantes no creen un cuello de botella en su proceso.El modelo Granit™ XP 1991iXR ofrece escaneo de alta durabilidad y desempeño extremo para operaciones de escaneo desde el contacto hasta el bastidor superior del almacén. El escáner Granit™ XP 1991iXR, creado para aplicaciones en las que se necesita un escaneo de alta velocidad para maximizar la productividad y en las que la durabilidad no es negociable para un bajo costo total de propiedad, ofrece la solución óptima.
Scanning Specifications
- Pitch [Paso]
- 45°
- Cantidad de escaneos
- Hasta 50.000 escaneos por carga
- Capacidad de decodificación
- Postal
- 2D
- 1D
- OCR (Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres)
- Digimarc
- Código DOT
- Tolerancia al movimiento
- Hasta 4500 mm/s
- Hasta 177 in/s
- Brillo
- 0 a 100,000 lux
- 9,29 candelas por metro cuadrado)
- Patrón de escaneo
- Imagen por área (1280 x 800 píxeles)
- Ángulo horizontal
- 65°
- Contraste de impresión
- Diferencia de reflectancia mínima 20 %
Network
- Bluetooth
- Sí
- Especificaciones de Bluetooth
- 2.4 GHz (Banda ISM) Bluetooth® v4.2 con salto de frecuencia adaptativa:
Hardware
- Inalámbricos
- Clase 1: línea de visión de 100 m (330 ft)
- Interfaz del sistema principal
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- Cuña del teclado
- RS-232 TTL
Electrical
- Voltaje de entrada
- 4.0 V CC a 5.5 V CC
- Consumo en espera
- 0.6 W
- Corriente de operación
- 5 W (1000 mA a 5 V CC)
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- Hasta 95 % de humedad relativa, sin condensación
- Rango de temperatura de almacenamiento
- De -40 °C a 70 °C
- -40 °F a 158 °F
- Temperatura de operación
- -4 °F a 122 °F
- -20 °C a 50 °C
Standards & Approvals
- Especificaciones de sacudidas
- 7,000 sacudidas de 1 m (3.3 ft)
- Especificaciones de caída
- 3 m (10 ft): MIL-STD-810G, 25 °C (77 °F), 55% RH
- 2.4 m (8 ft): 20 caídas a 25 °C (77 °F), 55% RH
- de 2 m (6.5 ft): 50 caídas de -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F), HR sin control
- Grados de protección
- IP67 y IP65
Service Terms
- Duración de la garantía
- Tres años de garantía de fábrica
Scanning Specifications
- Pitch [Paso]
- 45°
- Cantidad de escaneos
- Hasta 50.000 escaneos por carga
- Capacidad de decodificación
- Postal
- 2D
- 1D
- OCR (Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres)
- Digimarc
- Código DOT
- Tolerancia al movimiento
- Hasta 4500 mm/s
- Hasta 177 in/s
- Brillo
- 0 a 100,000 lux
- 9,29 candelas por metro cuadrado)
- Patrón de escaneo
- Imagen por área (1280 x 800 píxeles)
- Ángulo horizontal
- 65°
- Contraste de impresión
- Diferencia de reflectancia mínima 20 %
Network
- Bluetooth
- Sí
- Especificaciones de Bluetooth
- 2.4 GHz (Banda ISM) Bluetooth® v4.2 con salto de frecuencia adaptativa:
Hardware
- Inalámbricos
- Clase 1: línea de visión de 100 m (330 ft)
- Interfaz del sistema principal
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- Cuña del teclado
- RS-232 TTL
Electrical
- Voltaje de entrada
- 4.0 V CC a 5.5 V CC
- Consumo en espera
- 0.6 W
- Corriente de operación
- 5 W (1000 mA a 5 V CC)
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- Hasta 95 % de humedad relativa, sin condensación
- Rango de temperatura de almacenamiento
- De -40 °C a 70 °C
- -40 °F a 158 °F
- Temperatura de operación
- -4 °F a 122 °F
- -20 °C a 50 °C
Standards & Approvals
- Especificaciones de sacudidas
- 7,000 sacudidas de 1 m (3.3 ft)
- Especificaciones de caída
- 3 m (10 ft): MIL-STD-810G, 25 °C (77 °F), 55% RH
- 2.4 m (8 ft): 20 caídas a 25 °C (77 °F), 55% RH
- de 2 m (6.5 ft): 50 caídas de -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F), HR sin control
- Grados de protección
- IP67 y IP65
Service Terms
- Duración de la garantía
- Tres años de garantía de fábrica
- Pitch [Paso] : 45°
- Cantidad de escaneos : Hasta 50.000 escaneos por carga
- Capacidad de decodificación : Postal|PDF|2D|1D|OCR (Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres)|Digimarc|Código DOT
- Tolerancia al movimiento : Hasta 4500 mm/s|Hasta 177 in/s
- Brillo : 0 a 100,000 lux|9,29 candelas por metro cuadrado)
- Patrón de escaneo : Imagen por área (1280 x 800 píxeles)
- Ángulo horizontal : 65°
- Contraste de impresión : Diferencia de reflectancia mínima 20 %
- Bluetooth : Sí
- Especificaciones de Bluetooth : 2.4 GHz (Banda ISM) Bluetooth® v4.2 con salto de frecuencia adaptativa:
- Inalámbricos : Clase 1: línea de visión de 100 m (330 ft)
- Interfaz del sistema principal : USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)|Cuña del teclado|RS-232 TTL
- Voltaje de entrada : 4.0 V CC a 5.5 V CC
- Consumo en espera : 0.6 W
- Corriente de operación : 5 W (1000 mA a 5 V CC)
- Humedad de funcionamiento : Hasta 95 % de humedad relativa, sin condensación
- Rango de temperatura de almacenamiento : De -40 °C a 70 °C|-40 °F a 158 °F
- Temperatura de operación : -4 °F a 122 °F|-20 °C a 50 °C
- Especificaciones de sacudidas : 7,000 sacudidas de 1 m (3.3 ft)
- Especificaciones de caída : 3 m (10 ft): MIL-STD-810G, 25 °C (77 °F), 55% RH|2.4 m (8 ft): 20 caídas a 25 °C (77 °F), 55% RH|de 2 m (6.5 ft): 50 caídas de -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F), HR sin control
- Grados de protección : IP67 y IP65
- Duración de la garantía : Tres años de garantía de fábrica