Computadora de mano resistente
Granit XP 1990iXLR
Escáner ultrarresistente de largo alcance Granit XP 1990iXLR
- El modelo Granit™ XP XLR es ideal para operaciones de escaneo de campo cercano normal en códigos de barras 1D y 2D, además del escaneo de rango máximo de UPC de hasta 2 m (6.6 ft) y códigos de 100 mil hasta 24 m (79 ft).
- Granit™ XP proporciona un escaneo de rendimiento superior, incluso en códigos de barras dañados y de baja calidad. Los códigos de barras de alta calidad se escanean y transmiten rápidamente.
- El modelo XLR proporciona una visibilidad superior de la orientación en interiores y exteriores. El orientador más luminoso y visible ofrece una orientación más precisa e intuitiva en la gama típica de condiciones de iluminación. El sistema de orientación a la luz del día ofrece una orientación precisa a plena luz del sol.
- Construido para sobrevivir a tratamientos severos, incluyendo caídas de 3 m (10 ft), 7,000 sacudidas de 1 m (3.3 ft), temperaturas de funcionamiento de -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) y sellado IP67, Granit XLR ayuda a reducir los costos de servicio y aumenta el tiempo de actividad del dispositivo.
Características
- Aplicación
- Escáner industrial
Dimensiones
- Dimensiones totales
- 192 mm x 76 mm x 100 mm
- 7.6 in x 3.0 in x 3.9 in
Scanning Specifications
- Patrón de escaneo
- Generador de imágenes de área cercana de 1280 x 800 pixeles
- Generador de imágenes de área lejana de 1280 x 800 pixeles
- Brillo
- 0 a 100,000 lux
- Capacidad de decodificación
- 2D
- 1D
- Tolerancia al movimiento
- Hasta 4500 mm/s (177 in/s)
- Profundidad de campo
- Gama XLR
Network
- Bluetooth
- No
- Especificaciones de Bluetooth
- No corresponde
Hardware
- Interfaz del sistema principal
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- Cuña del teclado
- RS-232 TTL
- Inalámbricos
- No
- Tipo de apuntador
- Láser
Electrical
- Batería inteligente
- No
- Corriente de operación
- 2.35 W (470 mA a 5 V CC)
- Voltaje de entrada
- 4.0 V CC a 5.5 V CC
Environmental
- Temperatura de operación
- De -40 °C a 70 °C
- -4 °F a 122 °F
- Rango de temperatura de almacenamiento
- De -40 °C a 70 °C
- -40 °F a 158 °F
- Humedad de funcionamiento
- Hasta 95 % de humedad relativa (sin condensación)
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- 3 m (10 ft): MIL-STD-810G, 25 °C (77 °F), 55 % RH
- 2.4 m (8 ft): 20 caídas de 25 °C a 77 °C (32 °F a 122 °F), 55 % RH
- 2 m (6.5 ft): 50 caídas de -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F), HR sin control
- Grados de protección
- IP65
- IP67
- Especificaciones de sacudidas
- 7,000 sacudidas de 1 m (3.3 ft)
Service Terms
- Duración de la garantía
- Tres años de garantía de fábrica
Otros
- Tipo de conector de alimentación
- Con cable
Características
- Aplicación
- Escáner industrial
Dimensiones
- Dimensiones totales
- 192 mm x 76 mm x 100 mm
- 7.6 in x 3.0 in x 3.9 in
Scanning Specifications
- Patrón de escaneo
- Generador de imágenes de área cercana de 1280 x 800 pixeles
- Generador de imágenes de área lejana de 1280 x 800 pixeles
- Brillo
- 0 a 100,000 lux
- Capacidad de decodificación
- 2D
- 1D
- Tolerancia al movimiento
- Hasta 4500 mm/s (177 in/s)
- Profundidad de campo
- Gama XLR
Network
- Bluetooth
- No
- Especificaciones de Bluetooth
- No corresponde
Hardware
- Interfaz del sistema principal
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- Cuña del teclado
- RS-232 TTL
- Inalámbricos
- No
- Tipo de apuntador
- Láser
Electrical
- Batería inteligente
- No
- Corriente de operación
- 2.35 W (470 mA a 5 V CC)
- Voltaje de entrada
- 4.0 V CC a 5.5 V CC
Environmental
- Temperatura de operación
- De -40 °C a 70 °C
- -4 °F a 122 °F
- Rango de temperatura de almacenamiento
- De -40 °C a 70 °C
- -40 °F a 158 °F
- Humedad de funcionamiento
- Hasta 95 % de humedad relativa (sin condensación)
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- 3 m (10 ft): MIL-STD-810G, 25 °C (77 °F), 55 % RH
- 2.4 m (8 ft): 20 caídas de 25 °C a 77 °C (32 °F a 122 °F), 55 % RH
- 2 m (6.5 ft): 50 caídas de -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F), HR sin control
- Grados de protección
- IP65
- IP67
- Especificaciones de sacudidas
- 7,000 sacudidas de 1 m (3.3 ft)
Service Terms
- Duración de la garantía
- Tres años de garantía de fábrica
Otros
- Tipo de conector de alimentación
- Con cable
- Aplicación : Escáner industrial
- Dimensiones totales : 192 mm x 76 mm x 100 mm|7.6 in x 3.0 in x 3.9 in
- Patrón de escaneo : Generador de imágenes de área cercana de 1280 x 800 pixeles|Generador de imágenes de área lejana de 1280 x 800 pixeles
- Brillo : 0 a 100,000 lux
- Capacidad de decodificación : 2D|1D
- Tolerancia al movimiento : Hasta 4500 mm/s (177 in/s)
- Profundidad de campo : Gama XLR
- Bluetooth : No
- Especificaciones de Bluetooth : No corresponde
- Interfaz del sistema principal : USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)|Cuña del teclado|RS-232 TTL
- Inalámbricos : No
- Tipo de apuntador : Láser
- Batería inteligente : No
- Corriente de operación : 2.35 W (470 mA a 5 V CC)
- Voltaje de entrada : 4.0 V CC a 5.5 V CC
- Temperatura de operación : De -40 °C a 70 °C|-4 °F a 122 °F
- Rango de temperatura de almacenamiento : De -40 °C a 70 °C|-40 °F a 158 °F
- Humedad de funcionamiento : Hasta 95 % de humedad relativa (sin condensación)
- Especificaciones de caída : 3 m (10 ft): MIL-STD-810G, 25 °C (77 °F), 55 % RH|2.4 m (8 ft): 20 caídas de 25 °C a 77 °C (32 °F a 122 °F), 55 % RH|2 m (6.5 ft): 50 caídas de -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F), HR sin control
- Grados de protección : IP65|IP67
- Especificaciones de sacudidas : 7,000 sacudidas de 1 m (3.3 ft)
- Duración de la garantía : Tres años de garantía de fábrica
- Tipo de conector de alimentación : Con cable