/content/sps/mx/es/search-results.html

Computadora de mano resistente

Granit XP 1991iXLR

Escáner ultrarresistente de largo alcance Granit™ XP 1991iXLR

Resumen
El Granit™ XP 1991iXLR está diseñado para ofrecer un rendimiento de escaneo de primera calidad y profundidad de escaneo de rango completo para impulsar la eficiencia y la confiabilidad en aplicaciones de misión crítica. Su alta durabilidad admite un bajo TCO (Costo total de propiedad). El nuevo Granit™ XLR se adapta a diversas aplicaciones de flujo de trabajo, desde escaneo de campo cercano sin sacrificios hasta operaciones de escaneo de largo alcance extremo que mejoran la productividad del flujo de trabajo.
  • El modelo Granit™ XP XLR es ideal para operaciones de escaneo de campo cercano normal en códigos de barras 1D y 2D, además del escaneo de rango máximo de UPC de hasta 2 m (6.6 ft) y códigos de 100 mil hasta 24 m (79 ft).
  • Granit™ XP proporciona un escaneo de rendimiento superior, incluso en códigos de barras dañados y de baja calidad. Los códigos de barras de alta calidad se escanean y transmiten rápidamente.
  • El modelo XLR proporciona una visibilidad superior de la orientación en interiores y exteriores. El orientador más luminoso y visible ofrece una orientación más precisa e intuitiva en la gama típica de condiciones de iluminación. El sistema de orientación a la luz del día ofrece una orientación precisa a plena luz del sol.
  • Construido para sobrevivir a tratamientos severos, incluyendo caídas de 3 m (10 ft), 7,000 sacudidas de 1 m (3.3 ft), temperaturas de funcionamiento de -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) y sellado IP67, Granit XLR ayuda a reducir los costos de servicio y aumenta el tiempo de actividad del dispositivo.
Esta generación de escáneres Granit™ XP continúa ampliando las capacidades y la redefinición del escaneo ultrarresistente. Con una especificación para caídas de 3 metros (10 ft), el Granit™ XP está diseñado para seguir funcionando después del impacto de las caídas desde muelles de carga, montacargas y camiones de recolección. La prueba de sacudidas de 1 metro (3.3 ft) indica durabilidad a largo plazo con golpes y caídas diarias desde la estación de trabajo o la altura de la cintura.La mejor especificación para 7,000 sacudidas de su clase ayuda a garantizar que los escáneres Granit™ estarán listos para funcionar a largo plazo. Además, el sellado contra polvo y humedad IP67 protege el desempeño de escaneo bajo tratamientos intensivos. El modelo Granit™ 1991iXLR comienza con un escaneo de campo cercano sin sacrificios y se amplía para leer códigos UPC a etiquetas de bastidor de 2 m (6.6 ft) y 100 mil (2.54 mm) a 24 m (79 ft). El orientador láser XLR, repleto de funciones esenciales de orientación confiables, es visible en múltiples condiciones de iluminación. El sistema de orientación a la luz del día ofrece una orientación precisa a la luz solar brillante con una solución de orientación verde fácil de ver. El escáner Granit™ XP 1991iXLR, creado para aplicaciones en las que se necesita un escaneo de alta velocidad de alcance lejano para maximizar la productividad y en las que la durabilidad no es negociable para ayudar a reducir el costo total de propiedad, ofrece la solución óptima.
Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones totales
    • 192 mm x 76 mm x 100 mm
    • 7.6 in x 3.0 in x 3.9 in

Scanning Specifications

  • Brillo
    • 0 a 100,000 lux
  • Capacidad de decodificación
    • 1D
    • 2D
  • Tolerancia al movimiento
    • Hasta 4500 mm/s (177 in/s)
  • Profundidad de campo
    • Gama XLR
  • Cantidad de escaneos
    • Hasta 50.000 escaneos por carga
  • Patrón de escaneo
    • Generador de imágenes de área cercana de 1280 x 800 pixeles
    • Generador de imágenes de área lejana de 1920 x 1080 pixeles

Network

  • Especificaciones de Bluetooth
    • 2.4 GHz Banda ISM Bluetooth® v4.2 con salto de frecuencia adaptativa
  • Bluetooth

Hardware

  • Interfaz del sistema principal
    • Cuña del teclado
    • RS-232 TTL
    • USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
  • Tipo de apuntador
    • Láser
  • Inalámbricos

Electrical

  • Batería inteligente
  • Tipos de batería
    • Iones de litio

Environmental

  • Rango de temperatura de almacenamiento
    • -40 °F a 158 °F
    • De -40 °C a 70 °C
  • Humedad de funcionamiento
    • Hasta 95 % de humedad relativa (sin condensación)

Standards & Approvals

  • Especificaciones de sacudidas
    • 7,000 sacudidas de 1 m (3.3 ft)
  • Especificaciones de caída
    • 2 m (6.5 ft): 50 caídas de -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F), HR sin control
    • 2.4 m (8 ft): 20 caídas de 25 °C a 77 °C (32 °F a 122 °F), 55 % RH
    • 3 m (10 ft): MIL-STD-810G, 25 °C (77 °F), 55 % RH
  • Grados de protección
    • IP65
    • IP67

Otros

  • Aplicación
    • Escáner industrial
  • Corriente de operación
    • 5 W 1000 mA @ 5 VDC
  • Voltaje de entrada
    • 4.0 V CC a 5.5 V CC
  • Temperatura de operación
    • -20 °C a 50 °C
    • -4 °F a 122 °F
  • Duración de la garantía
    • Tres años de garantía de fábrica
  • Tipo de conector de alimentación
    • Inalámbrico

Dimensiones

  • Dimensiones totales
    • 192 mm x 76 mm x 100 mm
    • 7.6 in x 3.0 in x 3.9 in

Scanning Specifications

  • Brillo
    • 0 a 100,000 lux
  • Capacidad de decodificación
    • 1D
    • 2D
  • Tolerancia al movimiento
    • Hasta 4500 mm/s (177 in/s)
  • Profundidad de campo
    • Gama XLR
  • Cantidad de escaneos
    • Hasta 50.000 escaneos por carga
  • Patrón de escaneo
    • Generador de imágenes de área cercana de 1280 x 800 pixeles
    • Generador de imágenes de área lejana de 1920 x 1080 pixeles

Network

  • Especificaciones de Bluetooth
    • 2.4 GHz Banda ISM Bluetooth® v4.2 con salto de frecuencia adaptativa
  • Bluetooth

Hardware

  • Interfaz del sistema principal
    • Cuña del teclado
    • RS-232 TTL
    • USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
  • Tipo de apuntador
    • Láser
  • Inalámbricos

Electrical

  • Batería inteligente
  • Tipos de batería
    • Iones de litio

Environmental

  • Rango de temperatura de almacenamiento
    • -40 °F a 158 °F
    • De -40 °C a 70 °C
  • Humedad de funcionamiento
    • Hasta 95 % de humedad relativa (sin condensación)

Standards & Approvals

  • Especificaciones de sacudidas
    • 7,000 sacudidas de 1 m (3.3 ft)
  • Especificaciones de caída
    • 2 m (6.5 ft): 50 caídas de -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F), HR sin control
    • 2.4 m (8 ft): 20 caídas de 25 °C a 77 °C (32 °F a 122 °F), 55 % RH
    • 3 m (10 ft): MIL-STD-810G, 25 °C (77 °F), 55 % RH
  • Grados de protección
    • IP65
    • IP67

Otros

  • Aplicación
    • Escáner industrial
  • Corriente de operación
    • 5 W 1000 mA @ 5 VDC
  • Voltaje de entrada
    • 4.0 V CC a 5.5 V CC
  • Temperatura de operación
    • -20 °C a 50 °C
    • -4 °F a 122 °F
  • Duración de la garantía
    • Tres años de garantía de fábrica
  • Tipo de conector de alimentación
    • Inalámbrico
  • Aplicación : Escáner industrial
  • Dimensiones totales : 192 mm x 76 mm x 100 mm|7.6 in x 3.0 in x 3.9 in
  • Brillo : 0 a 100,000 lux
  • Capacidad de decodificación : 1D|2D
  • Tolerancia al movimiento : Hasta 4500 mm/s (177 in/s)
  • Profundidad de campo : Gama XLR
  • Cantidad de escaneos : Hasta 50.000 escaneos por carga
  • Patrón de escaneo : Generador de imágenes de área cercana de 1280 x 800 pixeles|Generador de imágenes de área lejana de 1920 x 1080 pixeles
  • Especificaciones de Bluetooth : 2.4 GHz Banda ISM Bluetooth® v4.2 con salto de frecuencia adaptativa
  • Bluetooth : Sí
  • Interfaz del sistema principal : Cuña del teclado|RS-232 TTL|USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
  • Tipo de apuntador : Láser
  • Inalámbricos : Sí
  • Corriente de operación : 5 W 1000 mA @ 5 VDC
  • Batería inteligente : Sí
  • Voltaje de entrada : 4.0 V CC a 5.5 V CC
  • Tipos de batería : Iones de litio
  • Rango de temperatura de almacenamiento : -40 °F a 158 °F|De -40 °C a 70 °C
  • Temperatura de operación : -20 °C a 50 °C|-4 °F a 122 °F
  • Humedad de funcionamiento : Hasta 95 % de humedad relativa (sin condensación)
  • Especificaciones de sacudidas : 7,000 sacudidas de 1 m (3.3 ft)
  • Especificaciones de caída : 2 m (6.5 ft): 50 caídas de -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F), HR sin control|2.4 m (8 ft): 20 caídas de 25 °C a 77 °C (32 °F a 122 °F), 55 % RH|3 m (10 ft): MIL-STD-810G, 25 °C (77 °F), 55 % RH
  • Grados de protección : IP65|IP67
  • Duración de la garantía : Tres años de garantía de fábrica
  • Tipo de conector de alimentación : Inalámbrico
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Granit XP 1991iXLR Scanner Datasheet
application/pdf 77.13 KB
3/6/2023
77.13 KB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Quick Start Guide: Granit XP 1991 Series - Latin American Spanish (1991-LS-QS-01 Rev B)
application/pdf 251.88 KB
2/15/2023
251.88 KB
Quick Start Guide: Granit XP 1991i – English (1991-EN-QS-01 Rev B)
application/pdf 456.21 KB
11/15/2022
456.21 KB
Installation Guide: COB02, Charge-Only Base (COB02-INST Rev C)
application/pdf 889.83 KB
11/15/2022
889.83 KB
User Guide: Granit XP Industrial Area-Imaging Scanner (199x-EN-UG-01 Rev E)
application/pdf 9.24 MB
11/15/2022
9.24 MB
User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (ALLSKU-SC-EN-SG-01 Rev A)
application/pdf 1.16 MB
7/27/2023
1.16 MB
CCB02-100BT/CCB05-100BT Base Installation Guide (GRNTBASE-INST Rev C)
application/pdf 123.8 KB
11/8/2022
123.8 KB
Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
application/pdf 171.01 KB
7/31/2023
171.01 KB
Linux Keyboard Layouts for Honeywell scanners (KBDCTY-L-EN-AD-01 Rev C)
application/pdf 197.41 KB
4/10/2023
197.41 KB
Información regulatoria
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Regulatory Sheet: CCB02-100, CCB05-100 (CCB02-MULT-RS-04 Rev A)
application/pdf 1.65 MB
1/9/2023
1.65 MB
Regulatory Sheet: Granit XP 1991i Series (1991-ML-RS-05 Rev A)
application/pdf 4.88 MB
11/15/2022
4.88 MB
Battery Insert for BAT-SCN05 (BAT-SCN05-ML-IN-02 Rev A)
application/pdf 506.8 KB
11/8/2022
506.8 KB
Battery Insert for BAT-SCN01 (BAT-SCN01-INSERT Rev C)
application/pdf 74.94 KB
11/8/2022
74.94 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Granit XP 1991iXLR Scanner Datasheet
77.13 KB
3/6/2023
77.13 KB
Quick Start Guide: Granit XP 1991 Series - Latin American Spanish (1991-LS-QS-01 Rev B)
251.88 KB
2/15/2023
251.88 KB
Regulatory Sheet: CCB02-100, CCB05-100 (CCB02-MULT-RS-04 Rev A)
1.65 MB
1/9/2023
1.65 MB
Quick Start Guide: Granit XP 1991i – English (1991-EN-QS-01 Rev B)
456.21 KB
11/15/2022
456.21 KB
Installation Guide: COB02, Charge-Only Base (COB02-INST Rev C)
889.83 KB
11/15/2022
889.83 KB
User Guide: Granit XP Industrial Area-Imaging Scanner (199x-EN-UG-01 Rev E)
9.24 MB
11/15/2022
9.24 MB
Regulatory Sheet: Granit XP 1991i Series (1991-ML-RS-05 Rev A)
4.88 MB
11/15/2022
4.88 MB
User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (ALLSKU-SC-EN-SG-01 Rev A)
1.16 MB
7/27/2023
1.16 MB
CCB02-100BT/CCB05-100BT Base Installation Guide (GRNTBASE-INST Rev C)
123.8 KB
11/8/2022
123.8 KB
Battery Insert for BAT-SCN05 (BAT-SCN05-ML-IN-02 Rev A)
506.8 KB
11/8/2022
506.8 KB
Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
171.01 KB
7/31/2023
171.01 KB
Battery Insert for BAT-SCN01 (BAT-SCN01-INSERT Rev C)
74.94 KB
11/8/2022
74.94 KB
Linux Keyboard Layouts for Honeywell scanners (KBDCTY-L-EN-AD-01 Rev C)
197.41 KB
4/10/2023
197.41 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Granit XP 1991iXLR Scanner Datasheet
77.13 KB
3/6/2023
Quick Start Guide: Granit XP 1991 Series - Latin American Spanish (1991-LS-QS-01 Rev B)
251.88 KB
2/15/2023
Quick Start Guide: Granit XP 1991i – English (1991-EN-QS-01 Rev B)
456.21 KB
11/15/2022
Installation Guide: COB02, Charge-Only Base (COB02-INST Rev C)
889.83 KB
11/15/2022
User Guide: Granit XP Industrial Area-Imaging Scanner (199x-EN-UG-01 Rev E)
9.24 MB
11/15/2022
User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (ALLSKU-SC-EN-SG-01 Rev A)
1.16 MB
7/27/2023
CCB02-100BT/CCB05-100BT Base Installation Guide (GRNTBASE-INST Rev C)
123.8 KB
11/8/2022
Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
171.01 KB
7/31/2023
Linux Keyboard Layouts for Honeywell scanners (KBDCTY-L-EN-AD-01 Rev C)
197.41 KB
4/10/2023
Regulatory Sheet: CCB02-100, CCB05-100 (CCB02-MULT-RS-04 Rev A)
1.65 MB
1/9/2023
Regulatory Sheet: Granit XP 1991i Series (1991-ML-RS-05 Rev A)
4.88 MB
11/15/2022
Battery Insert for BAT-SCN05 (BAT-SCN05-ML-IN-02 Rev A)
506.8 KB
11/8/2022
Battery Insert for BAT-SCN01 (BAT-SCN01-INSERT Rev C)
74.94 KB
11/8/2022