/content/sps/mx/es/search-results.html

Portátiles

8675i

El 8675i ofrece escaneo portátil siempre a mano para mejorar la productividad del flujo de trabajo. El rendimiento de escaneo premium, incluida la opción FlexRange™, permite la eficiencia portátil.

Resumen
    El 8675i brinda escaneo portátil siempre a su disposición para mejorar la productividad del flujo de trabajo. El rendimiento de escaneo de primera calidad garantiza un trabajo rápido incluso de códigos de barras dañados o de baja calidad. La tecnología FlexRange (TM) proporciona distancia de escaneo para permitir la eficiencia portátil en flujos de trabajo que antes solo se podían resolver con dispositivos portátiles más voluminosos y pesados. La lectura rápida y fluida de cerca a lejos garantiza que el rango completo (100 % UPC desde contacto cercano a 1.5 metros (5 ft), 100 mil Código 39 a 10 metros/33 ft) tenga una respuesta de escaneo rápida e intuitiva.
    Una opción única de rango estándar ofrece un menor costo de adquisición para flujos de trabajo manuales. En todos los aspectos del diseño, el 8675i se ha optimizado para la ergonomía. La altura del dedo se ha minimizado para evitar interferencias en el entorno de trabajo. Todas las superficies de contacto con el usuario se han adaptado para ofrecer comodidad, fácil ajuste y un uso sencillo.
     El anillo activado es fácil de cambiar de la configuración de la mano derecha a la izquierda, y la hebilla de la correa para el dedo es fácil de manejar y de perfil bajo para evitar interferencias entre los dedos. El 8675i se puede convertir de anillo a guante al instante y sin herramientas; el guante de correa es simple, minimalista y fácilmente ajustable para cubrir toda la gama de usuarios. Fabricados con materiales no absorbentes, los accesorios portátiles 8675i son fáciles de limpiar con agentes desinfectantes aprobados.
     El 8675i está diseñado para satisfacer las necesidades de flujos de trabajo exigentes. Está listo para el trabajo continuo, con una batería fácil de reemplazar para mantener el escáner en funcionamiento y que permite reemplazar la batería una vez que se degrada con el uso normal, lo que prolonga la vida útil del 8675i.
    Los LED orientados al usuario comunican la conexión Bluetooth, el estado de carga de la batería e incluso cuando el estado de la batería requiere que la misma se reemplace. La mejor especificación para sacudidas de 2,000 x ½ metros de su clase garantiza que el 8675i soportará los golpes frecuentes que un dispositivo portátil experimentará inevitablemente en un entorno de ritmo rápido. El sellado IP65 y las amplias temperaturas de funcionamiento (-20 ºC a 50 ºC, -4 ºF a 122 ºF) garantizan que los almacenes sin acondicionar y los entornos de temperaturas de congelación no sean un problema para el 8675.
     Un nuevo orientador para exteriores proporciona una orientación precisa de códigos de barras incluso a plena luz del día cuando no se pueden ver los apuntadores láser. Además, la inteligencia operativa simplifica la configuración, la supervisión y la gestión de los dispositivos instalados.
Especificaciones

Características

  • Dispositivo compatible
    • Hosts Bluetooth como Android, Windows o iOS
  • Funcionalidades
    • Factores de forma de anillo o guante activados

Dimensiones

  • Dimensiones totales
    • 65.2 mm x 30.3 mm x 15.2mm (2.6 in x 1.2 in x 0.6 in)

Network

  • Especificaciones de Bluetooth
    • 5.1

Electrical

  • Tipos de batería
    • Ión-litio

Environmental

  • Rango de temperatura de almacenamiento
    • -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
  • Humedad de funcionamiento
    • 0 a 95 % de humedad relativa (sin condensación)

Standards & Approvals

  • Especificaciones de sacudidas
    • 2,000 sacudidas de 1/2 m (1.6 ft)
  • Especificaciones de caída
    • 1.8 m Mil-Std-810; 50 x 1.5 m (5 ft) sobre concreto a temperaturas de funcionamiento
  • Resistencia a vibraciones
    • Resiste a la vibración de alta intensidad de Nivel I durante el envío por envío previo ASTM, práctica estándar para las pruebas de rendimiento de contenedores y sistemas de transporte marítimo (D4169-98).
  • Grados de protección
    • IP65

Otros

  • Para uso con
    • Cargadores y accesorios 8675i
  • Factor de forma
    • Escáner de montaje personal
  • Capacidad de la batería
    • 570
  • Temperatura de operación
    • FR: -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) SR: -10 °C a 50 °C 14 °F a 122 °F)
  • Duración de la garantía
    • Dos años (batería durante un año)

Características

  • Dispositivo compatible
    • Hosts Bluetooth como Android, Windows o iOS
  • Funcionalidades
    • Factores de forma de anillo o guante activados

Dimensiones

  • Dimensiones totales
    • 65.2 mm x 30.3 mm x 15.2mm (2.6 in x 1.2 in x 0.6 in)

Network

  • Especificaciones de Bluetooth
    • 5.1

Electrical

  • Tipos de batería
    • Ión-litio

Environmental

  • Rango de temperatura de almacenamiento
    • -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
  • Humedad de funcionamiento
    • 0 a 95 % de humedad relativa (sin condensación)

Standards & Approvals

  • Especificaciones de sacudidas
    • 2,000 sacudidas de 1/2 m (1.6 ft)
  • Especificaciones de caída
    • 1.8 m Mil-Std-810; 50 x 1.5 m (5 ft) sobre concreto a temperaturas de funcionamiento
  • Resistencia a vibraciones
    • Resiste a la vibración de alta intensidad de Nivel I durante el envío por envío previo ASTM, práctica estándar para las pruebas de rendimiento de contenedores y sistemas de transporte marítimo (D4169-98).
  • Grados de protección
    • IP65

Otros

  • Para uso con
    • Cargadores y accesorios 8675i
  • Factor de forma
    • Escáner de montaje personal
  • Capacidad de la batería
    • 570
  • Temperatura de operación
    • FR: -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) SR: -10 °C a 50 °C 14 °F a 122 °F)
  • Duración de la garantía
    • Dos años (batería durante un año)
  • Para uso con : Cargadores y accesorios 8675i
  • Dispositivo compatible : Hosts Bluetooth como Android, Windows o iOS
  • Funcionalidades : Factores de forma de anillo o guante activados
  • Factor de forma : Escáner de montaje personal
  • Dimensiones totales : 65.2 mm x 30.3 mm x 15.2mm (2.6 in x 1.2 in x 0.6 in)
  • Especificaciones de Bluetooth : 5.1
  • Capacidad de la batería : 570
  • Tipos de batería : Ión-litio
  • Rango de temperatura de almacenamiento : -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
  • Temperatura de operación : FR: -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) SR: -10 °C a 50 °C 14 °F a 122 °F)
  • Humedad de funcionamiento : 0 a 95 % de humedad relativa (sin condensación)
  • Especificaciones de sacudidas : 2,000 sacudidas de 1/2 m (1.6 ft)
  • Especificaciones de caída : 1.8 m Mil-Std-810; 50 x 1.5 m (5 ft) sobre concreto a temperaturas de funcionamiento
  • Resistencia a vibraciones : Resiste a la vibración de alta intensidad de Nivel I durante el envío por envío previo ASTM, práctica estándar para las pruebas de rendimiento de contenedores y sistemas de transporte marítimo (D4169-98).
  • Grados de protección : IP65
  • Duración de la garantía : Dos años (batería durante un año)
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Quick Start Guide: 8675i - Latin American Spanish (8675i-LS-QS-01 Rev A)
application/pdf 555.73 KB
7/31/2022
555.73 KB
User Guide: 8675i Accessories (8675i -ACC-EN-UG-01 Rev B)
application/pdf 1.51 MB
7/19/2022
1.51 MB
User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (ALLSKU-SC-EN-SG-01 Rev A)
application/pdf 1.16 MB
7/27/2023
1.16 MB
User Guide: 8675i – English (8675i-EN-UG-01 Rev B)
application/pdf 7.03 MB
8/5/2022
7.03 MB
Quick Start Guide: 8675i - English (8675i-EN-QS-01 Rev A)
application/pdf 801.55 KB
3/17/2022
801.55 KB
Información regulatoria
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Regulatory Sheet: 8675i (8675i-ML-RS-02 Rev A)
application/pdf 2.84 MB
10/31/2022
2.84 MB
Regulatory Sheet: 8675i Accessories (8675i-ACC-ML-RS-02 Rev A)
application/pdf 1.31 MB
10/31/2022
1.31 MB
Battery Insert: Battery SCN10 (BAT-SCN10-ML-IN-02 Rev A)
application/pdf 479.85 KB
8/1/2023
479.85 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Regulatory Sheet: 8675i (8675i-ML-RS-02 Rev A)
2.84 MB
10/31/2022
2.84 MB
Quick Start Guide: 8675i - Latin American Spanish (8675i-LS-QS-01 Rev A)
555.73 KB
7/31/2022
555.73 KB
User Guide: 8675i Accessories (8675i -ACC-EN-UG-01 Rev B)
1.51 MB
7/19/2022
1.51 MB
Regulatory Sheet: 8675i Accessories (8675i-ACC-ML-RS-02 Rev A)
1.31 MB
10/31/2022
1.31 MB
User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (ALLSKU-SC-EN-SG-01 Rev A)
1.16 MB
7/27/2023
1.16 MB
User Guide: 8675i – English (8675i-EN-UG-01 Rev B)
7.03 MB
8/5/2022
7.03 MB
Battery Insert: Battery SCN10 (BAT-SCN10-ML-IN-02 Rev A)
479.85 KB
8/1/2023
479.85 KB
Quick Start Guide: 8675i - English (8675i-EN-QS-01 Rev A)
801.55 KB
3/17/2022
801.55 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Quick Start Guide: 8675i - Latin American Spanish (8675i-LS-QS-01 Rev A)
555.73 KB
7/31/2022
User Guide: 8675i Accessories (8675i -ACC-EN-UG-01 Rev B)
1.51 MB
7/19/2022
User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (ALLSKU-SC-EN-SG-01 Rev A)
1.16 MB
7/27/2023
User Guide: 8675i – English (8675i-EN-UG-01 Rev B)
7.03 MB
8/5/2022
Quick Start Guide: 8675i - English (8675i-EN-QS-01 Rev A)
801.55 KB
3/17/2022
Regulatory Sheet: 8675i (8675i-ML-RS-02 Rev A)
2.84 MB
10/31/2022
Regulatory Sheet: 8675i Accessories (8675i-ACC-ML-RS-02 Rev A)
1.31 MB
10/31/2022
Battery Insert: Battery SCN10 (BAT-SCN10-ML-IN-02 Rev A)
479.85 KB
8/1/2023