Computadoras de bolsillo
CT45 / CT45 XP
Las computadoras portátiles CT45, integrados en la plataforma Mobility Edge, son herramientas de productividad resistentes y multiuso que garantizan un rendimiento, conectividad de datos y comunicación ultraconfiables.
La familia de productos CT45 ofrece un enfoque integrado, repetible y escalable basado en una plataforma Mobility Edge™ de hardware y software común, lo que genera estabilidad y seguridad empresarial mediante la incorporación de un potente procesador Qualcomm que está garantizado para ser compatible desde Android™ 11 (R) hasta Android 13; Android 14 está garantizado sujeto a la viabilidad técnica.
El modelo CT45 XP aprovecha la última tecnología Wi-Fi 6 para facilitar el acceso a información esencial con un bajo grado de latencia, incluso en un entorno conectado de alta densidad. Los trabajadores de reparto ahora pueden acceder de forma eficiente a la red fuera de las 4 paredes mediante el uso de tecnología avanzada 4G-LTE, lo que mantiene a los trabajadores móviles de primera línea conectados en todo momento a la información importante para realizar pedidos, comprobar existencias, buscar el estado de los pedidos o escanear artículos en cualquier lugar y en cualquier momento.
Al estar totalmente integrada con la solución Honeywell Operational Intelligence, disponible con las opciones de escaneado FlexRange™ y 7th Generation, una cámara frontal de 8 megapíxeles y un conjunto completo de accesorios sellados, la familia de productos CT45 amplía la usabilidad de un dispositivo de clase empresarial al ofrecer una solución convergente para satisfacer la demanda de recuento de ciclos, entrega bajo demanda, gestión de activos, etc. Además de una pantalla de alta definición completa de 1920x1080p, mejora significativamente la experiencia del usuario.
Características
- Cámara
- Cámara trasera de 13 megapíxeles
- Cámara frontal de 8 megapíxeles
Scanning Specifications
- Capacidad de decodificación
- Honeywell FlexRange, Honeywell S0703 (simbologías de código de barras 1D/2D), Honeywell SDK para Android
Network
- Especificaciones de Bluetooth
- V5.1 Bluetooth y BLE
- Segundo BLE disponible solo con el modelo CT45 XP
- Especificaciones de WLAN
- Todas las demás configuraciones: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Todas las SKU: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
- WLAN: Con certificación Wi-Fi
- CT45 XP WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax y 2*2 MU-MIMO
- Seguridad WLAN: OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (personal y empresarial)
- Especificaciones de RFID
- Lector NFC integrado, compatible con ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1K/44K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (tipo F)
- Especificaciones de GPS
- Protocolos compatibles con GPS: Soporte de receptor GNSS simultáneo para GPS, GLONASS, Galileo y Beidou, GPS asistido
- 850, 900, 1800, 1900 (bandas Quad)
- Especificaciones de WWAN
- Compatible con AT&T FirstNet
- Radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU)
- UMTS/HSPA+ (3G) - Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
- LTE - Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71
- SIM: eSIM y NanoSIM (CT45XP) o 2 Nano SIM (CT45)
- Soporte avanzado de LTE
- Enlace ascendente CAT5 LTE de hasta 75 Mbps
- Enlace descendente CAT13 LTE de hasta 390 Mbps
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Se garantiza cada versión de Android de 11 a al menos 13, compatibilidad garantizada con Android 14 y 15 pendiente de viabilidad
Memory & Data
- Memoria
- RAM DDR4x de 6 GB, Flash UFS de 64 GB (CT45XP); RAM DDR4x de 4 GB, Flash UFS de 64 GB (CT45)
- Tarjeta microSD accesible al usuario de hasta 512 GB (compatible con SDXC/SDHC/ SDIO)
Hardware
- Procesador
- Qualcomm QCS4290/QCM4290 de ocho núcleos, 2.0 GHz
- Resolución de pantalla
- Alta definición completa (1920 x 1080) (CT45XP); alta definición (1280 x 720) (CT45)
- Tamaño de la pantalla
- 12.7 cm
Electrical
- Tipo de batería
- Compatible con Quick Charge 3.0; menos de 3 horas para cargarse por completo.
- Iones de litio, 3.85 V, 4020 mAh; batería inteligente con herramientas de diagnóstico integradas
Environmental
- Temperatura de operación
- -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
- Rango de temperatura de almacenamiento
- -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)
- Humedad de funcionamiento
- 5% a 95% (sin condensación)
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- Múltiples caídas de 1,8 m (6 pies) sobre hormigón a -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F) por MIL-STD-810H; múltiples caídas sobre hormigón de 2,4 m (8 pies) con cubierta protectora a -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F) por MIL-STD-810H
- Especificaciones de sacudidas
- Excede las 1,500 veces a 1 m (3.28 pies) según la especificación IEC 60068-2-32
Service Terms
- Duración de la garantía
- Un año de garantía de fábrica
Otros
- Tipo de sistema operativo
- Android
- Posición de la cámara
- Delantero y trasero
Características
- Cámara
- Cámara trasera de 13 megapíxeles
- Cámara frontal de 8 megapíxeles
Scanning Specifications
- Capacidad de decodificación
- Honeywell FlexRange, Honeywell S0703 (simbologías de código de barras 1D/2D), Honeywell SDK para Android
Network
- Especificaciones de Bluetooth
- V5.1 Bluetooth y BLE
- Segundo BLE disponible solo con el modelo CT45 XP
- Especificaciones de WLAN
- Todas las demás configuraciones: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Todas las SKU: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
- WLAN: Con certificación Wi-Fi
- CT45 XP WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax y 2*2 MU-MIMO
- Seguridad WLAN: OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (personal y empresarial)
- Especificaciones de RFID
- Lector NFC integrado, compatible con ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1K/44K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (tipo F)
- Especificaciones de GPS
- Protocolos compatibles con GPS: Soporte de receptor GNSS simultáneo para GPS, GLONASS, Galileo y Beidou, GPS asistido
- 850, 900, 1800, 1900 (bandas Quad)
- Especificaciones de WWAN
- Compatible con AT&T FirstNet
- Radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU)
- UMTS/HSPA+ (3G) - Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
- LTE - Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71
- SIM: eSIM y NanoSIM (CT45XP) o 2 Nano SIM (CT45)
- Soporte avanzado de LTE
- Enlace ascendente CAT5 LTE de hasta 75 Mbps
- Enlace descendente CAT13 LTE de hasta 390 Mbps
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Se garantiza cada versión de Android de 11 a al menos 13, compatibilidad garantizada con Android 14 y 15 pendiente de viabilidad
Memory & Data
- Memoria
- RAM DDR4x de 6 GB, Flash UFS de 64 GB (CT45XP); RAM DDR4x de 4 GB, Flash UFS de 64 GB (CT45)
- Tarjeta microSD accesible al usuario de hasta 512 GB (compatible con SDXC/SDHC/ SDIO)
Hardware
- Procesador
- Qualcomm QCS4290/QCM4290 de ocho núcleos, 2.0 GHz
- Resolución de pantalla
- Alta definición completa (1920 x 1080) (CT45XP); alta definición (1280 x 720) (CT45)
- Tamaño de la pantalla
- 12.7 cm
Electrical
- Tipo de batería
- Compatible con Quick Charge 3.0; menos de 3 horas para cargarse por completo.
- Iones de litio, 3.85 V, 4020 mAh; batería inteligente con herramientas de diagnóstico integradas
Environmental
- Temperatura de operación
- -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
- Rango de temperatura de almacenamiento
- -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)
- Humedad de funcionamiento
- 5% a 95% (sin condensación)
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- Múltiples caídas de 1,8 m (6 pies) sobre hormigón a -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F) por MIL-STD-810H; múltiples caídas sobre hormigón de 2,4 m (8 pies) con cubierta protectora a -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F) por MIL-STD-810H
- Especificaciones de sacudidas
- Excede las 1,500 veces a 1 m (3.28 pies) según la especificación IEC 60068-2-32
Service Terms
- Duración de la garantía
- Un año de garantía de fábrica
Otros
- Tipo de sistema operativo
- Android
- Posición de la cámara
- Delantero y trasero
- Cámara : Cámara trasera de 13 megapíxeles|Cámara frontal de 8 megapíxeles
- Capacidad de decodificación : Honeywell FlexRange, Honeywell S0703 (simbologías de código de barras 1D/2D), Honeywell SDK para Android
- Especificaciones de Bluetooth : V5.1 Bluetooth y BLE|Segundo BLE disponible solo con el modelo CT45 XP
- Especificaciones de WLAN : Todas las demás configuraciones: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac|Todas las SKU: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc|WLAN: Con certificación Wi-Fi|CT45 XP WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax y 2*2 MU-MIMO|Seguridad WLAN: OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (personal y empresarial)
- Especificaciones de RFID : Lector NFC integrado, compatible con ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1K/44K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (tipo F)
- Especificaciones de GPS : Protocolos compatibles con GPS: Soporte de receptor GNSS simultáneo para GPS, GLONASS, Galileo y Beidou, GPS asistido|850, 900, 1800, 1900 (bandas Quad)
- Especificaciones de WWAN : Compatible con AT&T FirstNet|Radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU)|UMTS/HSPA+ (3G) - Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19|LTE - Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71|SIM: eSIM y NanoSIM (CT45XP) o 2 Nano SIM (CT45)|Soporte avanzado de LTE|Enlace ascendente CAT5 LTE de hasta 75 Mbps|Enlace descendente CAT13 LTE de hasta 390 Mbps
- Sistema operativo : Se garantiza cada versión de Android de 11 a al menos 13, compatibilidad garantizada con Android 14 y 15 pendiente de viabilidad
- Memoria : RAM DDR4x de 6 GB, Flash UFS de 64 GB (CT45XP); RAM DDR4x de 4 GB, Flash UFS de 64 GB (CT45)|Tarjeta microSD accesible al usuario de hasta 512 GB (compatible con SDXC/SDHC/ SDIO)
- Procesador : Qualcomm QCS4290/QCM4290 de ocho núcleos, 2.0 GHz
- Resolución de pantalla : Alta definición completa (1920 x 1080) (CT45XP); alta definición (1280 x 720) (CT45)
- Tamaño de la pantalla : 12.7 cm
- Tipo de batería : Compatible con Quick Charge 3.0; menos de 3 horas para cargarse por completo.|Iones de litio, 3.85 V, 4020 mAh; batería inteligente con herramientas de diagnóstico integradas
- Temperatura de operación : -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
- Rango de temperatura de almacenamiento : -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)
- Humedad de funcionamiento : 5% a 95% (sin condensación)
- Especificaciones de caída : Múltiples caídas de 1,8 m (6 pies) sobre hormigón a -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F) por MIL-STD-810H; múltiples caídas sobre hormigón de 2,4 m (8 pies) con cubierta protectora a -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F) por MIL-STD-810H
- Especificaciones de sacudidas : Excede las 1,500 veces a 1 m (3.28 pies) según la especificación IEC 60068-2-32
- Duración de la garantía : Un año de garantía de fábrica
- Tipo de sistema operativo : Android
- Posición de la cámara : Delantero y trasero