/content/sps/mx/es/search-results.html

Computadoras de bolsillo

CT47

Resumen
Descripción general La CT47 está construida sobre la plataforma Mobility Edge™ de última generación, una base duradera, estable y segura para soluciones eficaces y duraderas. La CT47 ofrece el ciclo de vida, la seguridad y la durabilidad que requieren las empresas más exigentes. La CT47 aprovecha la última tecnología Qualcomm® QCM6490 de procesador y memoria para ofrecer alto rendimiento y compatibilidad garantizada hasta Android 15. Lanzamos la CT47 con la última tecnología 5G y Wi-Fi 6E para que siempre esté conectada, tanto en interiores como en exteriores. El 5G ofrece el ancho de banda más alto y la latencia más baja disponibles, para que los trabajadores de almacén y del transporte y la entrega permanezcan siempre conectados. Ya sea que se encuentren en una red privada 5G o CBRS, o en un entorno Wi-Fi 6E, sus trabajadores pueden continuar con sus flujos de trabajo gracias al confiable tiempo de actividad La CT47 está diseñada para soportar los entornos más exigentes. Tanto el transporte y la logística como los almacenes están más ocupados que nunca y los clientes necesitan mantener sus operaciones y flujos de trabajo en movimiento. Los trabajadores de campo pueden confiar en el diseño ultrarresistente de la CT47, ya que en el mundo real soporta caídas de hasta 2.5 m (8 pies) y 3500 vuelcos. Con una batería de 4775 mAh de alta capacidad y potentes análisis de la plataforma de Inteligencia Operativa, puede contar con que la CT47 permanecerá en línea durante los turnos más exigentes. Construida a partir un elegante factor de forma, la CT47 está diseñada para optimizar la visibilidad de la pantalla y la resistencia. Equipada con tecnología de autenticación segura, la CT47 mantiene sus datos y su computadora móvil seguros. El sensor de huellas dactilares es ideal para manejarlo con una sola mano y acceder fácilmente a la autenticación biométrica. Se pueden almacenar localmente varias plantillas, para que varios usuarios puedan acceder a ellas. Al reconocimiento facial puede accederse desde la cámara frontal, para un acceso al dispositivo rápido y seguro. El registro es rápido y los datos del usuario se cifran y se almacenan localmente.
Especificaciones

Características

  • Aplicación
    • Transporte y logística, almacén, fabricación, operaciones de campo

Dimensiones

  • Dimensiones totales
    • 170 mm x 79 mm x 19.2 mm

Scanning Specifications

  • Capacidad de decodificación
    • Motor de rango estándar S0703 (simbologías de códigos de barras 1D/2D) FlexRange™ de Honeywell N6803 FlexRange de Honeywell XLR S0803

Network

  • Especificaciones de WLAN
    • Wi-Fi certificado; Wi-Fi™ 6E certificado IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax, 2x2 MU-MIMO; Wi-Fi™ 6E (801.11ax); doble banda simultánea (DBS); IPv4, IPv6 Seguridad WLAN: OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (personal y empresarial) EAP compatible: Compatible con TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP y CCX
  • Especificaciones de WWAN
    • Radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU), LTE Advanced compatible con la red AT&T FirstNet: Enlace descendente LTE CAT13 de hasta 390 Mbps. Enlace ascendente LTE CAT5 de hasta 75 Mbps: LTE (bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79): UMTS/HSPA+ (3G) (bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66, 71): GSM (bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19): Compatible con MIMO 850, 900, 1800, 1900 (bandas Quad) 4X4: 5G: n7, n38, n41, n48, n77, n78, n79. 4G: B7, B41, B42, B43, B48
  • Especificaciones de Bluetooth
    • 5.2
  • Comunicación inalámbrica por computadora
    • 5G y WiFi 6E

Software & Firmware

  • Sistema operativo
    • Disponible con Android 12 y garantizado con Android 15

Memory & Data

  • Memoria
    • 6 GB DDR4x RAM, 128 GB UFS Flash 8 GB DDR4x RAM, 128 GB UFS Flash tarjeta microSD accesible por el usuario de hasta 2 TB (cumple con SDXC/SDHC/SDIO)

Hardware

  • Tamaño de la pantalla
    • 14 cm (5.5 in)
  • Procesador
    • Qualcomm QCS6490/QCM6490 de ocho núcleos, 2.7 GHz

Electrical

  • Tipos de batería
    • Estándar e inalámbrico
  • Tipo de batería
    • Iones de litio

Environmental

  • Temperatura de operación
    • -20 ºC a +50 ºC (-4 ºF a +122 ºF)
  • Rango de temperatura de almacenamiento
    • -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)

Standards & Approvals

  • Especificaciones de sacudidas
    • Supera los 2000 vuelcos a 1 m (3.28 pies) según la especificación IEC 60068-2-32 Supera los 3500 vuelcos a 0.5 m (1.64 pies) según la especificación IEC 60068-2-32
  • Especificaciones de caída
    • Múltiples caídas de 2.45 m (8 pies) sobre concreto conforme a MIL-STD-810H Múltiples caídas de 2.75 m (9 pies) sobre concreto con funda protectora conforme a MIL-STD-810H
  • Grados de protección
    • Certificado para IP65 e IP68

Service Terms

  • Duración de la garantía
    • 1 año

Otros

  • Plataforma
    • Mobility Edge™
  • Tipo de sistema operativo
    • Android

Características

  • Aplicación
    • Transporte y logística, almacén, fabricación, operaciones de campo

Dimensiones

  • Dimensiones totales
    • 170 mm x 79 mm x 19.2 mm

Scanning Specifications

  • Capacidad de decodificación
    • Motor de rango estándar S0703 (simbologías de códigos de barras 1D/2D) FlexRange™ de Honeywell N6803 FlexRange de Honeywell XLR S0803

Network

  • Especificaciones de WLAN
    • Wi-Fi certificado; Wi-Fi™ 6E certificado IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax, 2x2 MU-MIMO; Wi-Fi™ 6E (801.11ax); doble banda simultánea (DBS); IPv4, IPv6 Seguridad WLAN: OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (personal y empresarial) EAP compatible: Compatible con TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP y CCX
  • Especificaciones de WWAN
    • Radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU), LTE Advanced compatible con la red AT&T FirstNet: Enlace descendente LTE CAT13 de hasta 390 Mbps. Enlace ascendente LTE CAT5 de hasta 75 Mbps: LTE (bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79): UMTS/HSPA+ (3G) (bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66, 71): GSM (bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19): Compatible con MIMO 850, 900, 1800, 1900 (bandas Quad) 4X4: 5G: n7, n38, n41, n48, n77, n78, n79. 4G: B7, B41, B42, B43, B48
  • Especificaciones de Bluetooth
    • 5.2
  • Comunicación inalámbrica por computadora
    • 5G y WiFi 6E

Software & Firmware

  • Sistema operativo
    • Disponible con Android 12 y garantizado con Android 15

Memory & Data

  • Memoria
    • 6 GB DDR4x RAM, 128 GB UFS Flash 8 GB DDR4x RAM, 128 GB UFS Flash tarjeta microSD accesible por el usuario de hasta 2 TB (cumple con SDXC/SDHC/SDIO)

Hardware

  • Tamaño de la pantalla
    • 14 cm (5.5 in)
  • Procesador
    • Qualcomm QCS6490/QCM6490 de ocho núcleos, 2.7 GHz

Electrical

  • Tipos de batería
    • Estándar e inalámbrico
  • Tipo de batería
    • Iones de litio

Environmental

  • Temperatura de operación
    • -20 ºC a +50 ºC (-4 ºF a +122 ºF)
  • Rango de temperatura de almacenamiento
    • -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)

Standards & Approvals

  • Especificaciones de sacudidas
    • Supera los 2000 vuelcos a 1 m (3.28 pies) según la especificación IEC 60068-2-32 Supera los 3500 vuelcos a 0.5 m (1.64 pies) según la especificación IEC 60068-2-32
  • Especificaciones de caída
    • Múltiples caídas de 2.45 m (8 pies) sobre concreto conforme a MIL-STD-810H Múltiples caídas de 2.75 m (9 pies) sobre concreto con funda protectora conforme a MIL-STD-810H
  • Grados de protección
    • Certificado para IP65 e IP68

Service Terms

  • Duración de la garantía
    • 1 año

Otros

  • Plataforma
    • Mobility Edge™
  • Tipo de sistema operativo
    • Android
  • Aplicación : Transporte y logística, almacén, fabricación, operaciones de campo
  • Dimensiones totales : 170 mm x 79 mm x 19.2 mm
  • Capacidad de decodificación : Motor de rango estándar S0703 (simbologías de códigos de barras 1D/2D) FlexRange™ de Honeywell N6803 FlexRange de Honeywell XLR S0803
  • Especificaciones de WLAN : Wi-Fi certificado; Wi-Fi™ 6E certificado IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax, 2x2 MU-MIMO; Wi-Fi™ 6E (801.11ax); doble banda simultánea (DBS); IPv4, IPv6 Seguridad WLAN: OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (personal y empresarial) EAP compatible: Compatible con TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP y CCX
  • Especificaciones de WWAN : Radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU), LTE Advanced compatible con la red AT&T FirstNet: Enlace descendente LTE CAT13 de hasta 390 Mbps. Enlace ascendente LTE CAT5 de hasta 75 Mbps: LTE (bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79): UMTS/HSPA+ (3G) (bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66, 71): GSM (bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19): Compatible con MIMO 850, 900, 1800, 1900 (bandas Quad) 4X4: 5G: n7, n38, n41, n48, n77, n78, n79. 4G: B7, B41, B42, B43, B48
  • Especificaciones de Bluetooth : 5.2
  • Comunicación inalámbrica por computadora : 5G y WiFi 6E
  • Sistema operativo : Disponible con Android 12 y garantizado con Android 15
  • Memoria : 6 GB DDR4x RAM, 128 GB UFS Flash 8 GB DDR4x RAM, 128 GB UFS Flash tarjeta microSD accesible por el usuario de hasta 2 TB (cumple con SDXC/SDHC/SDIO)
  • Tamaño de la pantalla : 14 cm (5.5 in)
  • Procesador : Qualcomm QCS6490/QCM6490 de ocho núcleos, 2.7 GHz
  • Tipos de batería : Estándar e inalámbrico
  • Tipo de batería : Iones de litio
  • Temperatura de operación : -20 ºC a +50 ºC (-4 ºF a +122 ºF)
  • Rango de temperatura de almacenamiento : -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)
  • Especificaciones de sacudidas : Supera los 2000 vuelcos a 1 m (3.28 pies) según la especificación IEC 60068-2-32 Supera los 3500 vuelcos a 0.5 m (1.64 pies) según la especificación IEC 60068-2-32
  • Especificaciones de caída : Múltiples caídas de 2.45 m (8 pies) sobre concreto conforme a MIL-STD-810H Múltiples caídas de 2.75 m (9 pies) sobre concreto con funda protectora conforme a MIL-STD-810H
  • Grados de protección : Certificado para IP65 e IP68
  • Duración de la garantía : 1 año
  • Plataforma : Mobility Edge™
  • Tipo de sistema operativo : Android
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
CT47 Mobile Computer Datasheet
application/pdf 145.73 KB
1/16/2023
145.73 KB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Quick Start Guide: CT47 Series Mobile Computer – English (CT47-A-EN-QS-01 Rev B)
application/pdf 1.6 MB
1/26/2023
1.6 MB
User Guide: CT47 Series Mobile Computer – English (CT47-A-EN-UG-01 Rev A)
application/pdf 3.34 MB
1/26/2023
3.34 MB
User Guide: CT4x Series Accessories Universal and Standard (CT4X-UV-EN-UG-01 Rev D)
application/pdf 2.77 MB
2/24/2023
2.77 MB
User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev H)
application/pdf 410.14 KB
3/20/2023
410.14 KB
User Guide: Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev B)
application/pdf 1.35 MB
3/11/2023
1.35 MB
Decode Filter Script Command Reference Guide (HS-DFS-A-EN-CR-01 Rev D)
application/pdf 181.21 KB
2/15/2023
181.21 KB
User Guide: Enterprise Browser for Android (935-098-007 Rev C)
application/pdf 626.07 KB
3/11/2023
626.07 KB
User Guide: UEMConnect Settings (UEMConnect-EN-UG-1 Rev C)
application/pdf 572.67 KB
1/31/2023
572.67 KB
Información regulatoria
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Regulatory Sheet: CT47 Series Mobile Computer – English (CT47-ML-RS-02 Rev A)
application/pdf 1.43 MB
1/26/2023
1.43 MB
Battery Pack Information: Model CT4X-BTSC (CT4X-BTSC-ML-IN-01 Rev A)
application/pdf 479.53 KB
1/26/2023
479.53 KB
Libro blanco
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
White Paper: Battery Maintenance for Portable Devices - English
application/pdf 332.35 KB
2/15/2023
332.35 KB
Resumen
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Application Brief: Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A)
application/pdf 70.58 KB
3/11/2023
70.58 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
CT47 Mobile Computer Datasheet
145.73 KB
1/16/2023
145.73 KB
Quick Start Guide: CT47 Series Mobile Computer – English (CT47-A-EN-QS-01 Rev B)
1.6 MB
1/26/2023
1.6 MB
User Guide: CT47 Series Mobile Computer – English (CT47-A-EN-UG-01 Rev A)
3.34 MB
1/26/2023
3.34 MB
User Guide: CT4x Series Accessories Universal and Standard (CT4X-UV-EN-UG-01 Rev D)
2.77 MB
2/24/2023
2.77 MB
User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev H)
410.14 KB
3/20/2023
410.14 KB
Regulatory Sheet: CT47 Series Mobile Computer – English (CT47-ML-RS-02 Rev A)
1.43 MB
1/26/2023
1.43 MB
Battery Pack Information: Model CT4X-BTSC (CT4X-BTSC-ML-IN-01 Rev A)
479.53 KB
1/26/2023
479.53 KB
User Guide: Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev B)
1.35 MB
3/11/2023
1.35 MB
Decode Filter Script Command Reference Guide (HS-DFS-A-EN-CR-01 Rev D)
181.21 KB
2/15/2023
181.21 KB
White Paper: Battery Maintenance for Portable Devices - English
332.35 KB
2/15/2023
332.35 KB
User Guide: Enterprise Browser for Android (935-098-007 Rev C)
626.07 KB
3/11/2023
626.07 KB
User Guide: UEMConnect Settings (UEMConnect-EN-UG-1 Rev C)
572.67 KB
1/31/2023
572.67 KB
Application Brief: Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A)
70.58 KB
3/11/2023
70.58 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
CT47 Mobile Computer Datasheet
145.73 KB
1/16/2023
Quick Start Guide: CT47 Series Mobile Computer – English (CT47-A-EN-QS-01 Rev B)
1.6 MB
1/26/2023
User Guide: CT47 Series Mobile Computer – English (CT47-A-EN-UG-01 Rev A)
3.34 MB
1/26/2023
User Guide: CT4x Series Accessories Universal and Standard (CT4X-UV-EN-UG-01 Rev D)
2.77 MB
2/24/2023
User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev H)
410.14 KB
3/20/2023
User Guide: Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev B)
1.35 MB
3/11/2023
Decode Filter Script Command Reference Guide (HS-DFS-A-EN-CR-01 Rev D)
181.21 KB
2/15/2023
User Guide: Enterprise Browser for Android (935-098-007 Rev C)
626.07 KB
3/11/2023
User Guide: UEMConnect Settings (UEMConnect-EN-UG-1 Rev C)
572.67 KB
1/31/2023
Regulatory Sheet: CT47 Series Mobile Computer – English (CT47-ML-RS-02 Rev A)
1.43 MB
1/26/2023
Battery Pack Information: Model CT4X-BTSC (CT4X-BTSC-ML-IN-01 Rev A)
479.53 KB
1/26/2023
White Paper: Battery Maintenance for Portable Devices - English
332.35 KB
2/15/2023
Application Brief: Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A)
70.58 KB
3/11/2023