Computadoras de bolsillo
Computadora portátil CT60 XP
Computadora portátil CT60 XP
- La plataforma de hardware común y las herramientas de ciclo de vida empresarial impulsan un enfoque integrado, repetible y escalable para un desarrollo, implementación, gestión del desempeño y gestión del ciclo de vida acelerados y seguros.
- Compatible con cinco generaciones de Android a partir de Android 9 (P). Además, los clientes que utilizan sistemas operativos basados en Windows pueden migrar a Android sin sacrificar la fiabilidad, el desempeño o las características de gestión.
- La computadora móvil CT60 XP es el primer dispositivo de categoría empresarial con LTE-Advanced y agregación de operadores para velocidades de hasta 300 Mbps. Proporciona mejor cobertura de red, velocidad, conectividad en cualquier momento y lugar y longevidad del dispositivo
- Incluye FlexRange, una tecnología de captura de imágenes de largo alcance con muchas funciones, con un desempeño de escaneo revolucionario y el mejor paquete compacto de su clase. El mango de escaneo opcional ofrece flexibilidad para cambiar entre las operaciones de agarre de mano y de pistola y reducir la fatiga del usuario.
- Elegante, ligero y resistente. Cabe fácilmente en un bolsillo. Calificaciones de protección IP65 e IP68 contra polvo/agua rociada; puede soportar múltiples caídas de 2.4 m (8 ft) sobre concreto y 2,000 sacudidas de 1.0 m (3.3 ft).
La malabarización de varios dispositivos en toda la empresa introduce complejidades que requieren mucho tiempo y dinero para que el departamento de TI empresarial las gestione y las mantenga. El CT60 XP, construido sobre la plataforma Mobility Edge, permite a los clientes acelerar el aprovisionamiento, la certificación y la implementación de soluciones móviles en toda la empresa, simplificar la gestión general del ciclo de vida y ampliar el ciclo de vida del producto.
Equipado con herramientas de ciclo de vida empresarial, el CT60 XP aporta simplicidad a las tareas frecuentes de actualizaciones de software, capacitación de nuevos empleados, gestión de grupos de repuesto y reducción de inversiones en periféricos. La conectividad de red avanzada facilita la transferencia de archivos grandes, la transmisión de vídeo y el acceso remoto rápido a aplicaciones empresariales con suficiente batería para durar un turno completo. Su diseño robusto soporta caídas accidentales, pero es ergonómico y ligero para un uso diario cómodo.
La vívida pantalla táctil Corning® Gorilla® Glass 5 de 118 mm (4.7 in) se puede leer fácilmente en interiores y exteriores, y se puede utilizar con dedos, guantes o lápiz táctil. Para una captura de datos y escaneo rápidos y de largo alcance, el CT60 XP está integrado con un escáner Mobility Edge FlexRange equipado con una pantalla táctil cubierta con Gorilla Glass 5, además de un intercambio en caliente de la batería para alimentación durante varios turnos. Para aplicaciones difíciles cuando se utilizan códigos de barras de alta densidad (como los requisitos de TPD*), ya sea en entornos minoristas o de fabricación, el CT60 XP con un escáner de alto desempeño N6703HD, con batería de intercambio en caliente y Gorilla Glass 5 es adecuado. El CT60 XP incluye el generador de imágenes Mobility Edge FlexRange tecnológicamente avanzado que tiene el desempeño de escaneo en el factor de forma más compacto de su clase. Obtenga más información sobre lo que puede lograr con el CT60 XP y las soluciones de flujo de trabajo de Honeywell.
Características
- Cámara
- Cámara a color de 13 megapíxeles
Scanning Specifications
- Capacidad de decodificación
- Simbologías de códigos de barras 1D/2D
- SKD de Honeywell para Android
Network
- Especificaciones de Bluetooth
- Compatible con Bluetooth V5.0 y BLE
- Especificaciones de GPS
- Soporte de receptor GNSS simultáneo para GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Compatibilidad con cada versión de Android garantizada, desde Android 9 hasta Android 11, con compatibilidad garantizada para Android 12 y 13 pendiente de viabilidad.
Memory & Data
- Memoria
- RAM de 4 GB DDR4, Flash de 32 GB
Hardware
- Procesador
- Qualcomm Snapdragon de 2.2 GHzNEWLINE660 octa-core
- Resolución de pantalla
- 1280 x 720
- Tamaño de la pantalla
- 118 mm
- 4.7 in
Electrical
- Tipo de batería
- Li-Ion, 3.6 V, 4040 mAh
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- -30 °C a 70 °C
- -22 °F a 158 °F
- Humedad de funcionamiento
- 0% a 95% de humedad relativaNEWLINE(sin condensación)
- Temperatura de operación
- -20 °C a 50 °C
- -4 °F a 122 °F
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- 2.4 m (8 ft) sobre concreto de -0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) según MIL STD 810G con una carcasa lista para desinfectar
- 2.4 m (8 ft) sobre concreto de -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) según MILSTD 810G
- Especificaciones de sacudidas
- Supera 2,000 sacudidas de 1.0 m (3.3 ft)NEWLINEconforme a la especificación IEC IEC 60068-2-32
- Grados de protección
- IP68
- IP65
Service Terms
- Duración de la garantía
- Un año de garantía de fábrica
Características
- Cámara
- Cámara a color de 13 megapíxeles
Scanning Specifications
- Capacidad de decodificación
- Simbologías de códigos de barras 1D/2D
- SKD de Honeywell para Android
Network
- Especificaciones de Bluetooth
- Compatible con Bluetooth V5.0 y BLE
- Especificaciones de GPS
- Soporte de receptor GNSS simultáneo para GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Compatibilidad con cada versión de Android garantizada, desde Android 9 hasta Android 11, con compatibilidad garantizada para Android 12 y 13 pendiente de viabilidad.
Memory & Data
- Memoria
- RAM de 4 GB DDR4, Flash de 32 GB
Hardware
- Procesador
- Qualcomm Snapdragon de 2.2 GHzNEWLINE660 octa-core
- Resolución de pantalla
- 1280 x 720
- Tamaño de la pantalla
- 118 mm
- 4.7 in
Electrical
- Tipo de batería
- Li-Ion, 3.6 V, 4040 mAh
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- -30 °C a 70 °C
- -22 °F a 158 °F
- Humedad de funcionamiento
- 0% a 95% de humedad relativaNEWLINE(sin condensación)
- Temperatura de operación
- -20 °C a 50 °C
- -4 °F a 122 °F
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- 2.4 m (8 ft) sobre concreto de -0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) según MIL STD 810G con una carcasa lista para desinfectar
- 2.4 m (8 ft) sobre concreto de -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) según MILSTD 810G
- Especificaciones de sacudidas
- Supera 2,000 sacudidas de 1.0 m (3.3 ft)NEWLINEconforme a la especificación IEC IEC 60068-2-32
- Grados de protección
- IP68
- IP65
Service Terms
- Duración de la garantía
- Un año de garantía de fábrica
- Cámara : Cámara a color de 13 megapíxeles
- Capacidad de decodificación : Simbologías de códigos de barras 1D/2D|SKD de Honeywell para Android
- Especificaciones de Bluetooth : Compatible con Bluetooth V5.0 y BLE
- Especificaciones de GPS : Soporte de receptor GNSS simultáneo para GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou
- Sistema operativo : Compatibilidad con cada versión de Android garantizada, desde Android 9 hasta Android 11, con compatibilidad garantizada para Android 12 y 13 pendiente de viabilidad.
- Memoria : RAM de 4 GB DDR4, Flash de 32 GB
- Procesador : Qualcomm Snapdragon de 2.2 GHzNEWLINE660 octa-core
- Resolución de pantalla : 1280 x 720
- Tamaño de la pantalla : 118 mm|4.7 in
- Tipo de batería : Li-Ion, 3.6 V, 4040 mAh
- Rango de temperatura de almacenamiento : -30 °C a 70 °C|-22 °F a 158 °F
- Humedad de funcionamiento : 0% a 95% de humedad relativaNEWLINE(sin condensación)
- Temperatura de operación : -20 °C a 50 °C|-4 °F a 122 °F
- Especificaciones de caída : 2.4 m (8 ft) sobre concreto de -0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) según MIL STD 810G con una carcasa lista para desinfectar|2.4 m (8 ft) sobre concreto de -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) según MILSTD 810G
- Especificaciones de sacudidas : Supera 2,000 sacudidas de 1.0 m (3.3 ft)NEWLINEconforme a la especificación IEC IEC 60068-2-32
- Grados de protección : IP68|IP65
- Duración de la garantía : Un año de garantía de fábrica