/content/sps/mx/es/search-results.html

Computadoras de bolsillo

EDA5S

El ScanPal™ EDA5S de Honeywell es un ordenador móvil de clase empresarial que proporciona conectividad segura entre los trabajadores de primera línea y los sistemas empresariales de backend.

Resumen
La ScanPal EDA5S es la nueva computadora portátil de la serie ScanPal de Honeywell, que viene equipada con el procesador de 2.0 GHz Qualcomm Snapdragon, de ocho núcleos, y una sólida conectividad inalámbrica por medio de puertos NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 y 4G LTE.
Una destacada interfaz de pantalla táctil Gorilla Glass de 140 milímetros (5.5 pulgadas) y un ergonómico diseño industrial mejoran significativamente la comodidad y la experiencia del usuario. Gracias a su diseño ligero y delgado, los usuarios pueden manejar el dispositivo fácilmente con una sola mano, llevarlo en los bolsillos y estar cómodos todo el día.

La cámara trasera de 13 megapíxeles permite a los usuarios capturar imágenes de alta resolución para una documentación de imágenes de calidad, mientras que la cámara frontal de 5 megapíxeles permite a los usuarios participar en comunicaciones por video.
La EDA5S incorpora el nuevo y potente motor de escaneado Honeywell S0703, que permite una lectura exacta y rápida, incluso de códigos de barras dañados o incompletos.
Equipada con una carcasa robusta y con clasificación de sellado IP67, la EDA5S funciona en condiciones ambientales difíciles y de uso intensivo. La batería de 3060 mAh ofrece 8 horas de alimentación ininterrumpida.***

Además, la batería se puede extraer fácilmente y admite la carga rápida 3.0.
La EDA5S (versión WWAN) admite simultáneamente una nano SIM y una eSIM. La eSIM permite una gestión sencilla de las suscripciones a diferentes operadores de red móvil, lo que permite cambiar fácilmente entre operadores sin necesidad de gestionar múltiples tarjetas SIM físicas.
La EDA5S está basada en el sistema Android 11 y se puede actualizar a Android 13*, lo que reduce al mínimo los problemas de mantenimiento y asegura la compatibilidad de las funciones a largo plazo. Ha sido validada conforme al concepto AER (Android Enterprise Recommended), una iniciativa encabezada por Google que ayuda a las empresas a seleccionar, implementar y gestionar con confianza los dispositivos y servicios Android más adecuados a sus necesidades.**

* El Android 13 está pendiente de confirmación por parte de Qualcomm y Google.
** Para encontrar más información de los resistentes dispositivos AER; visite https://androidenterprisepartners.withgoogle.com/
*** La duración de la batería depende del uso y de otros factores.
Especificaciones

Características

  • Funcionalidades
    • Confiable y resistente
    • Un acabado elegante y estilizado
  • Aplicación
    • Servicio de campo
    • Transformación e Iluminación
    • Ventas al menudeo
  • Cámara

Dimensiones

  • Dimensiones totales
    • 159 mm x 75 mm x 11.2 mm (6.26 in x 2.95 in x 0.44 in)

Scanning Specifications

  • Capacidad de decodificación
    • Generador de imágenes delgado Honeywell S0703 (simbologías de código de barras 1D/2D)

Network

  • Comunicación inalámbrica por computadora
    • WLAN; WWAN; Bluetooth; NFC; GPS
  • Especificaciones de Bluetooth
    • Bluetooth Clase 5.1
  • Especificaciones de WWAN
    • FDD-LTE: Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66
    • GSM/EDGE: Bandas 2, 3, 5, 8
    • TDD-LTE: Bandas 38, 39, 40, 41
    • UMTS/HSPA+: Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
  • Especificaciones de WLAN
    • Características adicionales de WLAN: 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w /v , 1X1 MU-MIMO
    • EAP compatible con WLAN:NEWLINETLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP
    • Seguridad WLAN: OPEN, WEP, WPA/WPA2 (WPA2 personal y empresarial), WPA3 (OWE, SAE, empresarial)
    • WLAN (certificado por Wi-Fi Alliance):NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/ac
  • Especificaciones de GPS
    • Compatibilidad con receptores simultáneos para GPS, GLONASS y BeiDou (solo WWAN)

Software & Firmware

  • Sistema operativo
    • Android 11, y actualizable a Android 13 (Android 13 está pendiente de confirmación por parte de Qualcomm y Google).

Memory & Data

  • Memoria
    • 3 GB de RAM/32 GB de Flash; 4 GB de RAM/64 GB de Flash

Hardware

  • Rango del motor de escaneo
    • 1D/2D
  • Modelo de motor de escaneo
    • S0703
  • Tipo de motor de escaneo
    • Generador de imágenes
  • Resolución de pantalla
    • 1440 x 720 Alta definición
  • Tamaño de la pantalla
    • 5.5 in
  • Procesador
    • Qualcomm Snapdragon SM6115, Cuatro núcleos Kryo de alto rendimiento de 2.0 GHz + Cuatro núcleos Kryo de baja potencia 1.8 GHz

Electrical

  • Capacidad de la batería
    • 3060 mAh
  • Tipos de batería
    • Solo para EDA5S
  • Tipo de batería
    • Ión-litio, 3.8 V, 3,060 mAh, extraíble

Environmental

  • Rango de temperatura de almacenamiento
    • -20 °C a +70 °C (-22 °F a 158 °F)
  • Temperatura de operación
    • -10 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
  • Humedad de funcionamiento
    • 5 % al 90 % (sin condensación)
  • Almacenamiento en frío
    • -20 °C a +70 °C (-22 °F a 158 °F)

Standards & Approvals

  • Especificaciones de sacudidas
    • 300 veces a 0.5 m (1.64 ft)
  • Especificaciones de caída
    • Caída múltiple de 1.2 m (4 ft) sobre concreto por MIL-STD 810G a temperatura ambiente
  • Grados de protección
    • IP67

Service Terms

  • Duración de la garantía
    • Un año de garantía de fábrica

Otros

  • Red
    • WWAN/WLAN
  • Tipo de sistema operativo
    • Android
  • Posición de la cámara
    • Detrás y delante
  • Rango de escaneo
    • Flexrange
  • Durabilidad
    • 1.2 m (4 ft)
  • Plataforma
    • ScanPal
  • Teclado
    • Solo pantalla táctil

Características

  • Funcionalidades
    • Confiable y resistente
    • Un acabado elegante y estilizado
  • Aplicación
    • Servicio de campo
    • Transformación e Iluminación
    • Ventas al menudeo
  • Cámara

Dimensiones

  • Dimensiones totales
    • 159 mm x 75 mm x 11.2 mm (6.26 in x 2.95 in x 0.44 in)

Scanning Specifications

  • Capacidad de decodificación
    • Generador de imágenes delgado Honeywell S0703 (simbologías de código de barras 1D/2D)

Network

  • Comunicación inalámbrica por computadora
    • WLAN; WWAN; Bluetooth; NFC; GPS
  • Especificaciones de Bluetooth
    • Bluetooth Clase 5.1
  • Especificaciones de WWAN
    • FDD-LTE: Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66
    • GSM/EDGE: Bandas 2, 3, 5, 8
    • TDD-LTE: Bandas 38, 39, 40, 41
    • UMTS/HSPA+: Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
  • Especificaciones de WLAN
    • Características adicionales de WLAN: 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w /v , 1X1 MU-MIMO
    • EAP compatible con WLAN:NEWLINETLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP
    • Seguridad WLAN: OPEN, WEP, WPA/WPA2 (WPA2 personal y empresarial), WPA3 (OWE, SAE, empresarial)
    • WLAN (certificado por Wi-Fi Alliance):NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/ac
  • Especificaciones de GPS
    • Compatibilidad con receptores simultáneos para GPS, GLONASS y BeiDou (solo WWAN)

Software & Firmware

  • Sistema operativo
    • Android 11, y actualizable a Android 13 (Android 13 está pendiente de confirmación por parte de Qualcomm y Google).

Memory & Data

  • Memoria
    • 3 GB de RAM/32 GB de Flash; 4 GB de RAM/64 GB de Flash

Hardware

  • Rango del motor de escaneo
    • 1D/2D
  • Modelo de motor de escaneo
    • S0703
  • Tipo de motor de escaneo
    • Generador de imágenes
  • Resolución de pantalla
    • 1440 x 720 Alta definición
  • Tamaño de la pantalla
    • 5.5 in
  • Procesador
    • Qualcomm Snapdragon SM6115, Cuatro núcleos Kryo de alto rendimiento de 2.0 GHz + Cuatro núcleos Kryo de baja potencia 1.8 GHz

Electrical

  • Capacidad de la batería
    • 3060 mAh
  • Tipos de batería
    • Solo para EDA5S
  • Tipo de batería
    • Ión-litio, 3.8 V, 3,060 mAh, extraíble

Environmental

  • Rango de temperatura de almacenamiento
    • -20 °C a +70 °C (-22 °F a 158 °F)
  • Temperatura de operación
    • -10 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
  • Humedad de funcionamiento
    • 5 % al 90 % (sin condensación)
  • Almacenamiento en frío
    • -20 °C a +70 °C (-22 °F a 158 °F)

Standards & Approvals

  • Especificaciones de sacudidas
    • 300 veces a 0.5 m (1.64 ft)
  • Especificaciones de caída
    • Caída múltiple de 1.2 m (4 ft) sobre concreto por MIL-STD 810G a temperatura ambiente
  • Grados de protección
    • IP67

Service Terms

  • Duración de la garantía
    • Un año de garantía de fábrica

Otros

  • Red
    • WWAN/WLAN
  • Tipo de sistema operativo
    • Android
  • Posición de la cámara
    • Detrás y delante
  • Rango de escaneo
    • Flexrange
  • Durabilidad
    • 1.2 m (4 ft)
  • Plataforma
    • ScanPal
  • Teclado
    • Solo pantalla táctil
  • Funcionalidades : Confiable y resistente|Un acabado elegante y estilizado
  • Aplicación : Servicio de campo|Transformación e Iluminación|Ventas al menudeo
  • Cámara : Sí
  • Dimensiones totales : 159 mm x 75 mm x 11.2 mm (6.26 in x 2.95 in x 0.44 in)
  • Capacidad de decodificación : Generador de imágenes delgado Honeywell S0703 (simbologías de código de barras 1D/2D)
  • Comunicación inalámbrica por computadora : WLAN; WWAN; Bluetooth; NFC; GPS
  • Especificaciones de Bluetooth : Bluetooth Clase 5.1
  • Especificaciones de WWAN : FDD-LTE: Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66|GSM/EDGE: Bandas 2, 3, 5, 8|TDD-LTE: Bandas 38, 39, 40, 41|UMTS/HSPA+: Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
  • Especificaciones de WLAN : Características adicionales de WLAN: 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w /v , 1X1 MU-MIMO|EAP compatible con WLAN:NEWLINETLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP|Seguridad WLAN: OPEN, WEP, WPA/WPA2 (WPA2 personal y empresarial), WPA3 (OWE, SAE, empresarial)|WLAN (certificado por Wi-Fi Alliance):NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/ac
  • Especificaciones de GPS : Compatibilidad con receptores simultáneos para GPS, GLONASS y BeiDou (solo WWAN)
  • Sistema operativo : Android 11, y actualizable a Android 13 (Android 13 está pendiente de confirmación por parte de Qualcomm y Google).
  • Memoria : 3 GB de RAM/32 GB de Flash; 4 GB de RAM/64 GB de Flash
  • Rango del motor de escaneo : 1D/2D
  • Modelo de motor de escaneo : S0703
  • Tipo de motor de escaneo : Generador de imágenes
  • Resolución de pantalla : 1440 x 720 Alta definición
  • Tamaño de la pantalla : 5.5 in
  • Procesador : Qualcomm Snapdragon SM6115, Cuatro núcleos Kryo de alto rendimiento de 2.0 GHz + Cuatro núcleos Kryo de baja potencia 1.8 GHz
  • Capacidad de la batería : 3060 mAh
  • Tipos de batería : Solo para EDA5S
  • Tipo de batería : Ión-litio, 3.8 V, 3,060 mAh, extraíble
  • Rango de temperatura de almacenamiento : -20 °C a +70 °C (-22 °F a 158 °F)
  • Temperatura de operación : -10 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
  • Humedad de funcionamiento : 5 % al 90 % (sin condensación)
  • Almacenamiento en frío : -20 °C a +70 °C (-22 °F a 158 °F)
  • Especificaciones de sacudidas : 300 veces a 0.5 m (1.64 ft)
  • Especificaciones de caída : Caída múltiple de 1.2 m (4 ft) sobre concreto por MIL-STD 810G a temperatura ambiente
  • Grados de protección : IP67
  • Duración de la garantía : Un año de garantía de fábrica
  • Red : WWAN/WLAN
  • Tipo de sistema operativo : Android
  • Posición de la cámara : Detrás y delante
  • Rango de escaneo : Flexrange
  • Durabilidad : 1.2 m (4 ft)
  • Plataforma : ScanPal
  • Teclado : Solo pantalla táctil
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
ScanPal EDA5S Data Sheet
application/pdf 192.78 KB
7/18/2022
192.78 KB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
USER GUIDE: SCANPAL EDA5S (EDA5S-A-EN-UG-01 REV C)
application/pdf 1.86 MB
6/14/2023
1.86 MB
User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
application/pdf 407.77 KB
7/20/2023
407.77 KB
User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev B)
application/pdf 413.22 KB
11/17/2023
413.22 KB
User Guide: Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev B)
application/pdf 1.35 MB
5/12/2023
1.35 MB
User Guide: EDA52/EDA5S Standard and Universal Accessories (EDA5x-ACC-EN-UG-01 Rev B)
application/pdf 636.55 KB
8/16/2022
636.55 KB
Quick Start: ScanPal EDA5S - English (EDA5S-A-EN-QS-01 Rev B)
application/pdf 907.95 KB
6/26/2023
907.95 KB
User Guide: UEMConnect Settings for ScanPal (UEMC-SCPAL-EN-UG-1 Rev A)
application/pdf 536.49 KB
11/2/2023
536.49 KB
Información regulatoria
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Regulatory Sheet: ScanPal EDA5S (EDA5S-ML-RS-06 Rev A)
application/pdf 1.66 MB
11/17/2023
1.66 MB
Battery Pack Information: Model BAT-EDA5S (EDA5S-BTT-ML-IN-01 Rev A)
application/pdf 478.89 KB
12/15/2022
478.89 KB
Regulatory Sheet: ScanPal EDA52/EDA5S/EDA57/EDA56 Accessories (EDA52-ACC-ML-RS-05 Rev A)
application/pdf 1.18 MB
11/20/2023
1.18 MB
Resumen
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Application Brief: Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A)
application/pdf 70.58 KB
3/11/2023
70.58 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
USER GUIDE: SCANPAL EDA5S (EDA5S-A-EN-UG-01 REV C)
1.86 MB
6/14/2023
1.86 MB
Regulatory Sheet: ScanPal EDA5S (EDA5S-ML-RS-06 Rev A)
1.66 MB
11/17/2023
1.66 MB
User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
407.77 KB
7/20/2023
407.77 KB
User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev B)
413.22 KB
11/17/2023
413.22 KB
User Guide: Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev B)
1.35 MB
5/12/2023
1.35 MB
Battery Pack Information: Model BAT-EDA5S (EDA5S-BTT-ML-IN-01 Rev A)
478.89 KB
12/15/2022
478.89 KB
Regulatory Sheet: ScanPal EDA52/EDA5S/EDA57/EDA56 Accessories (EDA52-ACC-ML-RS-05 Rev A)
1.18 MB
11/20/2023
1.18 MB
Application Brief: Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A)
70.58 KB
3/11/2023
70.58 KB
User Guide: EDA52/EDA5S Standard and Universal Accessories (EDA5x-ACC-EN-UG-01 Rev B)
636.55 KB
8/16/2022
636.55 KB
Quick Start: ScanPal EDA5S - English (EDA5S-A-EN-QS-01 Rev B)
907.95 KB
6/26/2023
907.95 KB
ScanPal EDA5S Data Sheet
192.78 KB
7/18/2022
192.78 KB
User Guide: UEMConnect Settings for ScanPal (UEMC-SCPAL-EN-UG-1 Rev A)
536.49 KB
11/2/2023
536.49 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
ScanPal EDA5S Data Sheet
192.78 KB
7/18/2022
USER GUIDE: SCANPAL EDA5S (EDA5S-A-EN-UG-01 REV C)
1.86 MB
6/14/2023
User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
407.77 KB
7/20/2023
User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev B)
413.22 KB
11/17/2023
User Guide: Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev B)
1.35 MB
5/12/2023
User Guide: EDA52/EDA5S Standard and Universal Accessories (EDA5x-ACC-EN-UG-01 Rev B)
636.55 KB
8/16/2022
Quick Start: ScanPal EDA5S - English (EDA5S-A-EN-QS-01 Rev B)
907.95 KB
6/26/2023
User Guide: UEMConnect Settings for ScanPal (UEMC-SCPAL-EN-UG-1 Rev A)
536.49 KB
11/2/2023
Regulatory Sheet: ScanPal EDA5S (EDA5S-ML-RS-06 Rev A)
1.66 MB
11/17/2023
Battery Pack Information: Model BAT-EDA5S (EDA5S-BTT-ML-IN-01 Rev A)
478.89 KB
12/15/2022
Regulatory Sheet: ScanPal EDA52/EDA5S/EDA57/EDA56 Accessories (EDA52-ACC-ML-RS-05 Rev A)
1.18 MB
11/20/2023
Application Brief: Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A)
70.58 KB
3/11/2023