Computadoras de bolsillo
Computadora portátil EDA61K
Computadora portátil EDA61K
- El rápido chipset Qualcomm de 1.8 GHz de ocho núcleos, la amplia memoria y la conexión Wi-Fi fiable ofrecen un desempeño fiable y un acceso rápido a información crítica para la empresa.
- Capture datos de forma rápida y precisa desde unos pocos centímetros hasta 15 metros (49.2 ft) con los escáneres compactos N6703 y de escaneo de largo alcance EX20 de Honeywell, y una cámara con autofoco de 13 megapíxeles.
- Funcionamiento ininterrumpido durante más de dos turnos completos con el paquete de batería inteligente de iones de litio de 7000 mAh de Honeywell, intercambiable en caliente, que dura 25 horas con una sola carga.
- Manténgase conectado con Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® 4.2 y compatibilidad móvil en la mayoría de países.
Características
- Cámara
- Cámara a color de 13.0 megapíxeles con autofoco y LED flash
Network
- Especificaciones de GPS
- GPS integrado
- Especificaciones de Bluetooth
- Clase 4.2
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android 9, actualizable a Android 10
Memory & Data
- Memoria
- RAM de 3 GB, Flash de 32 GB
Hardware
- Tamaño de la pantalla
- 4 in
- Procesador
- Qualcomm SDM450 de 1.8 GHz de ocho núcleos
Electrical
- Tipo de batería
- Ión-litio, 3.6 V, 7,000 mAh
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- -30 °C a 70 °C
- -22 °F a 158 °F
- Humedad de funcionamiento
- 10% a 90% (sin condensación)
- Temperatura de operación
- -20 °C a 50 °C
- -4 °F a 122 °F
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- Múltiples caídas de 1.5 m (5 ft) sobre concreto a temperatura ambiente
- Especificaciones de sacudidas
- 1,000 sacudidas a 1 m (3.3 ft)
- Grados de protección
- IP65
Service Terms
- Duración de la garantía
- Un año de garantía de fábrica
Características
- Cámara
- Cámara a color de 13.0 megapíxeles con autofoco y LED flash
Network
- Especificaciones de GPS
- GPS integrado
- Especificaciones de Bluetooth
- Clase 4.2
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android 9, actualizable a Android 10
Memory & Data
- Memoria
- RAM de 3 GB, Flash de 32 GB
Hardware
- Tamaño de la pantalla
- 4 in
- Procesador
- Qualcomm SDM450 de 1.8 GHz de ocho núcleos
Electrical
- Tipo de batería
- Ión-litio, 3.6 V, 7,000 mAh
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- -30 °C a 70 °C
- -22 °F a 158 °F
- Humedad de funcionamiento
- 10% a 90% (sin condensación)
- Temperatura de operación
- -20 °C a 50 °C
- -4 °F a 122 °F
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- Múltiples caídas de 1.5 m (5 ft) sobre concreto a temperatura ambiente
- Especificaciones de sacudidas
- 1,000 sacudidas a 1 m (3.3 ft)
- Grados de protección
- IP65
Service Terms
- Duración de la garantía
- Un año de garantía de fábrica
- Cámara : Cámara a color de 13.0 megapíxeles con autofoco y LED flash
- Especificaciones de GPS : GPS integrado
- Especificaciones de Bluetooth : Clase 4.2
- Sistema operativo : Android 9, actualizable a Android 10
- Memoria : RAM de 3 GB, Flash de 32 GB
- Tamaño de la pantalla : 4 in
- Procesador : Qualcomm SDM450 de 1.8 GHz de ocho núcleos
- Tipo de batería : Ión-litio, 3.6 V, 7,000 mAh
- Rango de temperatura de almacenamiento : -30 °C a 70 °C|-22 °F a 158 °F
- Humedad de funcionamiento : 10% a 90% (sin condensación)
- Temperatura de operación : -20 °C a 50 °C|-4 °F a 122 °F
- Especificaciones de caída : Múltiples caídas de 1.5 m (5 ft) sobre concreto a temperatura ambiente
- Especificaciones de sacudidas : 1,000 sacudidas a 1 m (3.3 ft)
- Grados de protección : IP65
- Duración de la garantía : Un año de garantía de fábrica