Computadoras de bolsillo
Computadora portátil ScanPal EDA51
Computadora portátil ScanPal EDA51
La computadora móvil ScanPal™: EDA51, integrada en Android™:, ofrece la combinación perfecta de escaneo integrado, procesamiento potente, interfaz táctil intuitiva y conectividad robusta en un diseño ergonómico, compacto y resistente. Es ideal para pequeñas y medianas empresas para aumentar la productividad en aplicaciones de minoristas de servicio ligero, DSD, recogida y entrega y servicio de campo.
- Solución especialmente diseñada con la combinación adecuada de características y accesorios reutilizables para aplicaciones de servicio ligero, como entrega directa en tienda, recogida y entrega y venta minorista.
- Diseñado para un uso durante todo el día, con una batería de iones de litio extraíble de 4000 mAh que dura 12 horas sin añadir peso ni volumen.
- Fácil de usar, con una pantalla táctil grande e intuitiva y un diseño ligero, cómodo y de bolsillo que sigue siendo lo suficientemente resistente para entornos de servicio de campo difíciles.
- Capture fácilmente datos de códigos de barras, incluso si están dañados, con el generador de imágenes N6603, el mejor en su clase de Honeywell, y documente todo con la cámara a color con enfoque automático de 13 megapíxeles.
- Obtenga un desempeño rápido, una capacidad de respuesta rápida y un acceso rápido a información empresarial crítica con el rápido procesador Qualcomm Snapdragon 450 de ocho núcleos.
Las pequeñas y medianas empresas minoristas y de servicios están bajo presión como nunca antes para mejorar el servicio al cliente, aumentar la productividad y satisfacer las demandas omnicanal para competir con organizaciones más grandes. Necesitan tecnología avanzada que ayude a su fuerza de trabajo móvil a hacer más en menos tiempo y les permita ofrecer una mejor experiencia al cliente, tanto cara a cara como detrás de escena, pero a un precio que no exceda el presupuesto. La computadora móvil ScanPal EDA51 es esa herramienta.Como parte de la popular línea de productos ScanPal de Honeywell, el nuevo ScanPal EDA51 es una computadora móvil de mano con pantalla táctil completa, construido en Android™:, con la combinación y el equilibrio perfectos de funciones para admitir aplicaciones ligeras en comercio minorista, DSD, recogida y entrega, y servicio de campo.El ScanPal EDA51 se puede actualizar a través de tres generaciones de Android (hasta Android Q) y es compatible con versiones anteriores de accesorios, baterías y cargadores ScanPal EDA50 para prolongar el ciclo de vida, mejorar el desempeño de la inversión y reducir el costo total de propiedad.Con el rápido procesador Qualcomm Snapdragon SDM450 y la robusta conectividad inalámbrica, sus trabajadores pueden acceder a aplicaciones empresariales e información cruciales desde la palma de su mano cuando y donde lo necesiten, en el lado del cliente, en el piso de ventas, en la trastienda o en el muelle de carga, o en una visita de servicio de campo. El ScanPal EDA51 es ligero y elegante, pero resistente para soportar caídas accidentales. La vívida pantalla táctil a color de 5 pulgadas y la interfaz intuitiva hacen que sea tan cómoda y fácil de usar como un teléfono inteligente de consumo, creando una curva de aprendizaje corta para los trabajadores. El potente escáner integrado captura al instante datos de códigos de barras, incluso en códigos de barras dañados, mientras que la potente cámara a color de 13 megapíxeles con autoenfoque se puede utilizar para documentar la finalización del flujo de trabajo. La potente batería de iones de litio de larga duración mantiene el ritmo de su fuerza de trabajo durante 12 horas o más.
Características
- Calidad de carcasa
- Estándar
- Cámara
- Sí
- Aplicación
- Servicio de campo
- Servicio en campo
- Ventas al menudeo
- Funcionalidades
- Resistente
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android 8
Memory & Data
- Memoria
- RAM de 2 GB, Flash de 16 GB
- RAM de 2 GB/Flash de 16 GB
Hardware
- Tamaño de la pantalla
- 12.7 cm
- 5 in
- 5 pulg.
- Resolución de pantalla
- 1280 x 720
- Procesador
- Qualcomm Snapdragon SDM450 de ocho núcleos a 1,8 GHz
- Qualcomm Snapdragon SDM450, ocho núcleos de 1.8 GHz
Environmental
- Temperatura de operación
- - 10 a 50 °C
- 14 - 122 °F
- 14 a 122 °F
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 20 - 70 °C
- - 20 a 70 °C
- - 4 a 158 °F
- Humedad de funcionamiento
- 10 - 90 %
- 10 a 90%
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- Múltiples caídas de 1.2 m (4 ft) sobre concreto a temperatura ambiente
- resiste varias caídas desde 1,2 m de altura sobre hormigón a temperatura ambiente
- Especificaciones de sacudidas
- 300 golpes desde 0,5 m de distancia
- 300 veces a 0.5 m (1.64 ft)
Service Terms
- Duración de la garantía
- 1 año
ERP
- Marca
- Honeywell
Características
- Calidad de carcasa
- Estándar
- Cámara
- Sí
- Aplicación
- Servicio de campo
- Servicio en campo
- Ventas al menudeo
- Funcionalidades
- Resistente
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android 8
Memory & Data
- Memoria
- RAM de 2 GB, Flash de 16 GB
- RAM de 2 GB/Flash de 16 GB
Hardware
- Tamaño de la pantalla
- 12.7 cm
- 5 in
- 5 pulg.
- Resolución de pantalla
- 1280 x 720
- Procesador
- Qualcomm Snapdragon SDM450 de ocho núcleos a 1,8 GHz
- Qualcomm Snapdragon SDM450, ocho núcleos de 1.8 GHz
Environmental
- Temperatura de operación
- - 10 a 50 °C
- 14 - 122 °F
- 14 a 122 °F
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 20 - 70 °C
- - 20 a 70 °C
- - 4 a 158 °F
- Humedad de funcionamiento
- 10 - 90 %
- 10 a 90%
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- Múltiples caídas de 1.2 m (4 ft) sobre concreto a temperatura ambiente
- resiste varias caídas desde 1,2 m de altura sobre hormigón a temperatura ambiente
- Especificaciones de sacudidas
- 300 golpes desde 0,5 m de distancia
- 300 veces a 0.5 m (1.64 ft)
Service Terms
- Duración de la garantía
- 1 año
ERP
- Marca
- Honeywell
- Calidad de carcasa : Estándar
- Cámara : Sí
- Aplicación : Servicio de campo|Servicio en campo|Ventas al menudeo
- Funcionalidades : Resistente
- Sistema operativo : Android 8
- Memoria : RAM de 2 GB, Flash de 16 GB|RAM de 2 GB/Flash de 16 GB
- Tamaño de la pantalla : 12.7 cm|5 in|5 pulg.
- Resolución de pantalla : 1280 x 720
- Procesador : Qualcomm Snapdragon SDM450 de ocho núcleos a 1,8 GHz|Qualcomm Snapdragon SDM450, ocho núcleos de 1.8 GHz
- Temperatura de operación : - 10 a 50 °C|14 - 122 °F|14 a 122 °F
- Rango de temperatura de almacenamiento : - 20 - 70 °C|- 20 a 70 °C|- 4 a 158 °F
- Humedad de funcionamiento : 10 - 90 %|10 a 90%
- Especificaciones de caída : Múltiples caídas de 1.2 m (4 ft) sobre concreto a temperatura ambiente|resiste varias caídas desde 1,2 m de altura sobre hormigón a temperatura ambiente
- Especificaciones de sacudidas : 300 golpes desde 0,5 m de distancia|300 veces a 0.5 m (1.64 ft)
- Duración de la garantía : 1 año
- Marca : Honeywell