Computadoras de bolsillo
ScanPal EDA51
EDA51K es duradero y ayuda a las pequeñas y medianas empresas a automatizar el aumento de la productividad en almacenes ligeros, centros de distribución, minoristas y entregas con un costo inicial más bajo que los productos de la competencia.
El EDA51K agrega un teclado a la computadora EDA51, probada en campo y muy popular, basada en el procesador Qualcomm® Snapdragon™ de ocho núcleos a 1.8 GHz y Android 10 (Q).
Con hasta 4 GB de RAM y 64 GB de memoria flash, el EDA51K admite entornos empresariales que ejecutan muchas aplicaciones de software. Disponible con el mejor motor de escaneado de Honeywell, el N6703, el EDA51K proporciona una alta tolerancia al movimiento y códigos de barras de baja calidad para simplificar la captura de códigos de barras.
La potente cámara a color de 13 megapíxeles captura imágenes de alta calidad en imágenes en ambientes con poca luz. El EDA51K, con grado de protección contra el ingreso IP65, es resistente al polvo y al agua y adecuado para su uso con los elementos.
El EDA51K, probado para resistir a 500 sacudidas de medio metro y múltiples caídas de 1.5 m (5 ft) sobre concreto en todo el rango de temperaturas de funcionamiento, está diseñado para durar.
El EDA51K, ligero y con capacidad de respuesta, está equipado con una pantalla táctil de 4 pulgadas y un teclado numérico para una mayor flexibilidad de ingreso de datos. Las teclas duras mejoradas eliminan el desgaste de la leyenda e incluyen retroiluminación.
Gracias a los botones de escaneo a cada lado de la computadora móvil, garantiza una excelente experiencia a los usuarios zurdos y diestros.
Características
- Aplicación
- Minorista, almacén ligero y centro de distribución
Dimensiones
- Dimensiones totales
- 164 mm x 73 mm x 24.5 mm (6.5 in x 2.9 in x 1.0 in)
Scanning Specifications
- Capacidad de decodificación
- Generador de imágenes delgado Honeywell N6703 (simbologías de código de barras 1D/2D)
Network
- Especificaciones de Bluetooth
- Bluetooth Clase 4.2
- Especificaciones de WLAN
- WLAN (certificado por Wi-Fi Alliance):NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINESeguridad WLAN: ABIERTO, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN EAP admitidos:NEWLINETLS, TTLS, SIM, AKA
- Especificaciones de WWAN
- Radio WWAN:NEWLINE• GSM/EDGE: Bandas 2, 3, 5, 8NEWLINE •WCDMA: Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19NEWLINE• FDD-LTE: Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12,13,17,19,20,25,26,28,30,66NEWLINE• TDD-LTE: Bandas 38, 39, 40, 41
- Especificaciones de GPS
- Protocolos compatibles con GPS (solo WWAN): Admite receptor simultáneo para GPS, GLONASS y BeiDou
- Especificaciones de RFID
- Generador de imágenes delgado Honeywell N6703 (simbologías de código de barras 1D/2D)
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android 10
Memory & Data
- Memoria
- 3 G RAM/32 G Flash; 4 G RAM/64 G Flash
Hardware
- Modelo de motor de escaneo
- Generador de imágenes delgado Honeywell N6703 (simbologías de código de barras 1D/2D)
- Tamaño de la pantalla
- 4 pulgadas
- Resolución de pantalla
- 480 x 800
- Procesador
- Qualcomm 1.8 GHz de ocho núcleos
- Rango del motor de escaneo
- Estándar
Electrical
- Capacidad de la batería
- 3.8 V, 4000 mAh, extraíble
- Tipo de batería
- Ión-litio
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- 10% al 90% (sin condensación)
- Android 10
- Temperatura de operación
- -10°C a 50°C (14°F a 122°F)
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- Temperatura de funcionamiento transversal de caída MIL de 1.5 m
Service Terms
- Duración de la garantía
- WLAN (certificado por Wi-Fi Alliance):NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINESeguridad WLAN: ABIERTO, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN EAP admitidos:NEWLINETLS, TTLS, SIM, AKA
ERP
- Marca
- Honeywell
Otros
- Plataforma
- Qualcomm 1.8 GHz de ocho núcleos
- Teclado
- Numérico
- Durabilidad
- Aislamiento ambiental: IP65NEWLINEDescarga Electrostática (ESD):NEWLINE±8 kV directo; ±12 kV aire
- Tipo de sistema operativo
- -10°C a 50°C (14°F a 122°F)
- Posición de la cámara
- Cámara trasera: cámara a color de 13 megapíxeles
Características
- Aplicación
- Minorista, almacén ligero y centro de distribución
Dimensiones
- Dimensiones totales
- 164 mm x 73 mm x 24.5 mm (6.5 in x 2.9 in x 1.0 in)
Scanning Specifications
- Capacidad de decodificación
- Generador de imágenes delgado Honeywell N6703 (simbologías de código de barras 1D/2D)
Network
- Especificaciones de Bluetooth
- Bluetooth Clase 4.2
- Especificaciones de WLAN
- WLAN (certificado por Wi-Fi Alliance):NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINESeguridad WLAN: ABIERTO, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN EAP admitidos:NEWLINETLS, TTLS, SIM, AKA
- Especificaciones de WWAN
- Radio WWAN:NEWLINE• GSM/EDGE: Bandas 2, 3, 5, 8NEWLINE •WCDMA: Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19NEWLINE• FDD-LTE: Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12,13,17,19,20,25,26,28,30,66NEWLINE• TDD-LTE: Bandas 38, 39, 40, 41
- Especificaciones de GPS
- Protocolos compatibles con GPS (solo WWAN): Admite receptor simultáneo para GPS, GLONASS y BeiDou
- Especificaciones de RFID
- Generador de imágenes delgado Honeywell N6703 (simbologías de código de barras 1D/2D)
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android 10
Memory & Data
- Memoria
- 3 G RAM/32 G Flash; 4 G RAM/64 G Flash
Hardware
- Modelo de motor de escaneo
- Generador de imágenes delgado Honeywell N6703 (simbologías de código de barras 1D/2D)
- Tamaño de la pantalla
- 4 pulgadas
- Resolución de pantalla
- 480 x 800
- Procesador
- Qualcomm 1.8 GHz de ocho núcleos
- Rango del motor de escaneo
- Estándar
Electrical
- Capacidad de la batería
- 3.8 V, 4000 mAh, extraíble
- Tipo de batería
- Ión-litio
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- 10% al 90% (sin condensación)
- Android 10
- Temperatura de operación
- -10°C a 50°C (14°F a 122°F)
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- Temperatura de funcionamiento transversal de caída MIL de 1.5 m
Service Terms
- Duración de la garantía
- WLAN (certificado por Wi-Fi Alliance):NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINESeguridad WLAN: ABIERTO, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN EAP admitidos:NEWLINETLS, TTLS, SIM, AKA
ERP
- Marca
- Honeywell
Otros
- Plataforma
- Qualcomm 1.8 GHz de ocho núcleos
- Teclado
- Numérico
- Durabilidad
- Aislamiento ambiental: IP65NEWLINEDescarga Electrostática (ESD):NEWLINE±8 kV directo; ±12 kV aire
- Tipo de sistema operativo
- -10°C a 50°C (14°F a 122°F)
- Posición de la cámara
- Cámara trasera: cámara a color de 13 megapíxeles
- Aplicación : Minorista, almacén ligero y centro de distribución
- Dimensiones totales : 164 mm x 73 mm x 24.5 mm (6.5 in x 2.9 in x 1.0 in)
- Capacidad de decodificación : Generador de imágenes delgado Honeywell N6703 (simbologías de código de barras 1D/2D)
- Especificaciones de Bluetooth : Bluetooth Clase 4.2
- Especificaciones de WLAN : WLAN (certificado por Wi-Fi Alliance):NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINESeguridad WLAN: ABIERTO, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN EAP admitidos:NEWLINETLS, TTLS, SIM, AKA
- Especificaciones de WWAN : Radio WWAN:NEWLINE• GSM/EDGE: Bandas 2, 3, 5, 8NEWLINE •WCDMA: Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19NEWLINE• FDD-LTE: Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12,13,17,19,20,25,26,28,30,66NEWLINE• TDD-LTE: Bandas 38, 39, 40, 41
- Especificaciones de GPS : Protocolos compatibles con GPS (solo WWAN): Admite receptor simultáneo para GPS, GLONASS y BeiDou
- Especificaciones de RFID : Generador de imágenes delgado Honeywell N6703 (simbologías de código de barras 1D/2D)
- Sistema operativo : Android 10
- Memoria : 3 G RAM/32 G Flash; 4 G RAM/64 G Flash
- Modelo de motor de escaneo : Generador de imágenes delgado Honeywell N6703 (simbologías de código de barras 1D/2D)
- Tamaño de la pantalla : 4 pulgadas
- Resolución de pantalla : 480 x 800
- Procesador : Qualcomm 1.8 GHz de ocho núcleos
- Rango del motor de escaneo : Estándar
- Capacidad de la batería : 3.8 V, 4000 mAh, extraíble
- Tipo de batería : Ión-litio
- Humedad de funcionamiento : 10% al 90% (sin condensación)|Android 10
- Temperatura de operación : -10°C a 50°C (14°F a 122°F)
- Especificaciones de caída : Temperatura de funcionamiento transversal de caída MIL de 1.5 m
- Duración de la garantía : WLAN (certificado por Wi-Fi Alliance):NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINESeguridad WLAN: ABIERTO, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN EAP admitidos:NEWLINETLS, TTLS, SIM, AKA
- Marca : Honeywell
- Plataforma : Qualcomm 1.8 GHz de ocho núcleos
- Teclado : Numérico
- Durabilidad : Aislamiento ambiental: IP65NEWLINEDescarga Electrostática (ESD):NEWLINE±8 kV directo; ±12 kV aire
- Tipo de sistema operativo : -10°C a 50°C (14°F a 122°F)
- Posición de la cámara : Cámara trasera: cámara a color de 13 megapíxeles