/content/sps/mx/es/search-results.html

Computadoras de bolsillo

Computadora portátil ScanPal EDA57

La computadora portátil ScanPal EDA57 es un dispositivo móvil de clase empresarial 5G que ofrece interacciones rápidas y de gran volumen de datos entre los trabajadores de primera línea y los sistemas empresariales de backend.

Resumen
Conectividad 5G
La computadora móvil ScanPal EDA57 ofrece el último procesador Qualcomm® Snapdragon™ octa-core a 2.2 GHz con conectividad inalámbrica a través de NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth® 5.1 y comunicación en redes 5G. Con una conectividad 5G fluida, la ScanPal EDA57 proporciona una conexión inalámbrica fiable de baja latencia entre el dispositivo y las redes de backend. El rendimiento excepcional del dispositivo ScanPal EDA57 hace que su inversión esté preparada para el futuro, siendo apta para aplicaciones de logística inteligente, comercio inmersivo, fabricación flexible y espacios de trabajo colaborativos.

Eficiencia y Productividad Elevadas
La ScanPal EDA57 ofrece una amplia gama de opciones de memoria, incluyendo 4 GB/64 GB, 6 GB/128 GB y 8 GB/128 GB, lo que permite un rápido procesamiento de datos. Equipado con el potente motor de escaneo Honeywell S0703, la ScanPal EDA57 permite una lectura de códigos de barras rápida y efectiva, incluso de códigos de barras dañados o incompletos. Los trabajadores pueden recibir información precisa y actualizada que puede ayudar a aumentar la productividad al realizar actividades como la gestión de pedidos e inventario.

Diseño Resistente y Comodidad
Con una especificación de caída y golpes de hasta 1,5 metros (5 pies) sin protector de goma y una clasificación de sellado IP67, la EDA57 puede soportar diversas condiciones ambientales adversas. Una batería extraíble de 4500 mAh permite un uso prolongado e ininterrumpido entre cada carga y es compatible con Quick Charge™ 3.0 para garantizar cambios de turno fluidos. Una destacada interfaz de pantalla táctil Gorilla Glass® 5 de 5.5 pulgadas y un diseño industrial ergonómico pueden mejorar la experiencia del usuario, ya que su diseño ligero y delgado permite a los usuarios operar el dispositivo con una mano, llevarlo en los bolsillos y mantenerse cómodos durante todo el día. La cámara trasera de 16 megapíxeles permite la documentación de imágenes de alta resolución y la cámara frontal de 8 megapíxeles mejora en gran medida la experiencia de comunicación de video.

Retrocompatibilidad
Para los usuarios actuales de la base instalada de ordenadores móviles Honeywell, el ScanPal EDA57 puede ser compatible hacia atrás con la mayoría de los accesorios EDA52. Esto ayudará aún más a proteger la inversión existente y a reducir el costo de propiedad.

Sistema Operativo y Solución de Software Potentes y Actualizados
Basado en Android™ 12 y actualizable a Android 14*, puede reducir las preocupaciones de mantenimiento y ofrece soporte a largo plazo. Satisface la necesidad empresarial de facilidad de uso y gestión, seguridad, privacidad y confiabilidad.
Honeywell Operational Intelligence proporciona conocimientos prácticos en áreas críticas como dispositivos de movilidad, uso de impresoras y conectividad de red. Estos conocimientos se pueden convertir en flujos de trabajo automatizados que optimizan los procesos de flujo de trabajo para una mayor productividad, lo que puede llevar a reducir los costos de soporte de TI.
La plataforma de Comunicaciones Unificadas Smart Talk vence el problema de las comunicaciones fragmentadas y capacita a los equipos con seguridad de grado empresarial para llamadas de voz, mensajes de texto y multimedia, y presencia de usuario, todo desde un solo dispositivo.

*Android 14 está pendiente de confirmación por parte de Qualcomm y Google.
Especificaciones

Características

  • Cámara
    • Cámara frontal a color de 8 megapíxeles
    • Cámara trasera a color de 16 megapíxeles
  • Aplicación
    • Venta minorista, transporte y logística, fabricación, centro de distribución y servicio público

Dimensiones

  • Dimensiones totales
    • 159 mm x 75 mm x 14.4 mm
    • 6.26 pulg. x 2.95 pulg. x 0.57 in

Scanning Specifications

  • Capacidad de decodificación
    • Generador de imágenes delgado Honeywell S0703 (simbologías de código de barras 1D/2D)

Network

  • Comunicación inalámbrica por computadora
    • NFC: Comunicación de campo cercano integrada
  • Especificaciones de Bluetooth
    • Bluetooth Clase 5.1
  • Especificaciones de WWAN
    • 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79
    • GSM: 850/900/1800/1900
    • LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B20/B26/B28/B38/B40/B41/B66
    • UMTS: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
  • Especificaciones de WLAN
    • Características adicionales de WLAN: 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w/v, 2X2 MU-MIMO
    • EAP compatible con WLAN: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP
    • Seguridad WLAN: OPEN, WEP, WPA/WPA2 (WPA2 personal y empresarial), WPA3 (OWE, SAE, empresarial)
    • WLAN (certificación Wi-Fi Alliance): IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
  • Especificaciones de GPS
    • Soporte de receptor simultáneo para GPS, AGPS, Beidou, GLONASS y Galileo

Software & Firmware

  • Sistema operativo
    • Android 12, y actualizable a Android 14* *Android 14 está pendiente de confirmación por parte de Qualcomm y Google

Memory & Data

  • Memoria
    • RAM de 4 GB, Flash de 64 GB
    • RAM de 6 GB, Flash de 128 GB
    • RAM de 8 GB, Flash de 128 GB

Hardware

  • Modelo de motor de escaneo
    • Generador de imágenes delgado Honeywell S0703
  • Tamaño de la pantalla
    • Gorilla Glass 5 de 5.5 pulgadas
  • Procesador
    • Qualcomm Snapdragon SM4350 Pro Kryo 460, 2xGold (basado en A76) + 6xSilver (basado en A55)

Electrical

  • Tipos de batería
    • Removible
  • Tipo de batería
    • Ion de litio, 3.8 V

Environmental

  • Rango de temperatura de almacenamiento
    • -22 °F a 158 °F
    • -30 °C a 70 °C
  • Temperatura de operación
    • -20 °C a 50 °C
    • -4 °F a 122 °F
  • Humedad de funcionamiento
    • 5 % al 90 % (sin condensación)

Standards & Approvals

  • Especificaciones de sacudidas
    • 1000 veces a 0.5 m
    • 1000 veces a 1.64 pies
  • Especificaciones de caída
    • Caída múltiple de 1.5 m al concreto por MIL-STD 810G a temperatura ambiente
    • Caída múltiple de 1.8 m con concreto con botas de caucho por MIL-STD 810G a temperatura ambiente
    • Caída múltiple de 5 pies al concreto por MIL-STD 810G a temperatura ambiente
    • Caída múltiple de 6 pies con concreto con botas de caucho por MIL-STD 810G a temperatura ambiente
  • Grados de protección
    • IP67

Service Terms

  • Duración de la garantía
    • Un año de garantía de fábrica

Otros

  • Posición de la cámara
    • Frente
    • Trasero

Características

  • Cámara
    • Cámara frontal a color de 8 megapíxeles
    • Cámara trasera a color de 16 megapíxeles
  • Aplicación
    • Venta minorista, transporte y logística, fabricación, centro de distribución y servicio público

Dimensiones

  • Dimensiones totales
    • 159 mm x 75 mm x 14.4 mm
    • 6.26 pulg. x 2.95 pulg. x 0.57 in

Scanning Specifications

  • Capacidad de decodificación
    • Generador de imágenes delgado Honeywell S0703 (simbologías de código de barras 1D/2D)

Network

  • Comunicación inalámbrica por computadora
    • NFC: Comunicación de campo cercano integrada
  • Especificaciones de Bluetooth
    • Bluetooth Clase 5.1
  • Especificaciones de WWAN
    • 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79
    • GSM: 850/900/1800/1900
    • LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B20/B26/B28/B38/B40/B41/B66
    • UMTS: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
  • Especificaciones de WLAN
    • Características adicionales de WLAN: 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w/v, 2X2 MU-MIMO
    • EAP compatible con WLAN: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP
    • Seguridad WLAN: OPEN, WEP, WPA/WPA2 (WPA2 personal y empresarial), WPA3 (OWE, SAE, empresarial)
    • WLAN (certificación Wi-Fi Alliance): IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
  • Especificaciones de GPS
    • Soporte de receptor simultáneo para GPS, AGPS, Beidou, GLONASS y Galileo

Software & Firmware

  • Sistema operativo
    • Android 12, y actualizable a Android 14* *Android 14 está pendiente de confirmación por parte de Qualcomm y Google

Memory & Data

  • Memoria
    • RAM de 4 GB, Flash de 64 GB
    • RAM de 6 GB, Flash de 128 GB
    • RAM de 8 GB, Flash de 128 GB

Hardware

  • Modelo de motor de escaneo
    • Generador de imágenes delgado Honeywell S0703
  • Tamaño de la pantalla
    • Gorilla Glass 5 de 5.5 pulgadas
  • Procesador
    • Qualcomm Snapdragon SM4350 Pro Kryo 460, 2xGold (basado en A76) + 6xSilver (basado en A55)

Electrical

  • Tipos de batería
    • Removible
  • Tipo de batería
    • Ion de litio, 3.8 V

Environmental

  • Rango de temperatura de almacenamiento
    • -22 °F a 158 °F
    • -30 °C a 70 °C
  • Temperatura de operación
    • -20 °C a 50 °C
    • -4 °F a 122 °F
  • Humedad de funcionamiento
    • 5 % al 90 % (sin condensación)

Standards & Approvals

  • Especificaciones de sacudidas
    • 1000 veces a 0.5 m
    • 1000 veces a 1.64 pies
  • Especificaciones de caída
    • Caída múltiple de 1.5 m al concreto por MIL-STD 810G a temperatura ambiente
    • Caída múltiple de 1.8 m con concreto con botas de caucho por MIL-STD 810G a temperatura ambiente
    • Caída múltiple de 5 pies al concreto por MIL-STD 810G a temperatura ambiente
    • Caída múltiple de 6 pies con concreto con botas de caucho por MIL-STD 810G a temperatura ambiente
  • Grados de protección
    • IP67

Service Terms

  • Duración de la garantía
    • Un año de garantía de fábrica

Otros

  • Posición de la cámara
    • Frente
    • Trasero
  • Cámara : Cámara frontal a color de 8 megapíxeles|Cámara trasera a color de 16 megapíxeles
  • Aplicación : Venta minorista, transporte y logística, fabricación, centro de distribución y servicio público
  • Dimensiones totales : 159 mm x 75 mm x 14.4 mm|6.26 pulg. x 2.95 pulg. x 0.57 in
  • Capacidad de decodificación : Generador de imágenes delgado Honeywell S0703 (simbologías de código de barras 1D/2D)
  • Comunicación inalámbrica por computadora : NFC: Comunicación de campo cercano integrada
  • Especificaciones de Bluetooth : Bluetooth Clase 5.1
  • Especificaciones de WWAN : 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79|GSM: 850/900/1800/1900|LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B20/B26/B28/B38/B40/B41/B66|UMTS: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
  • Especificaciones de WLAN : Características adicionales de WLAN: 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w/v, 2X2 MU-MIMO|EAP compatible con WLAN: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP|Seguridad WLAN: OPEN, WEP, WPA/WPA2 (WPA2 personal y empresarial), WPA3 (OWE, SAE, empresarial)|WLAN (certificación Wi-Fi Alliance): IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
  • Especificaciones de GPS : Soporte de receptor simultáneo para GPS, AGPS, Beidou, GLONASS y Galileo
  • Sistema operativo : Android 12, y actualizable a Android 14* *Android 14 está pendiente de confirmación por parte de Qualcomm y Google
  • Memoria : RAM de 4 GB, Flash de 64 GB|RAM de 6 GB, Flash de 128 GB|RAM de 8 GB, Flash de 128 GB
  • Modelo de motor de escaneo : Generador de imágenes delgado Honeywell S0703
  • Tamaño de la pantalla : Gorilla Glass 5 de 5.5 pulgadas
  • Procesador : Qualcomm Snapdragon SM4350 Pro Kryo 460, 2xGold (basado en A76) + 6xSilver (basado en A55)
  • Tipos de batería : Removible
  • Tipo de batería : Ion de litio, 3.8 V
  • Rango de temperatura de almacenamiento : -22 °F a 158 °F|-30 °C a 70 °C
  • Temperatura de operación : -20 °C a 50 °C|-4 °F a 122 °F
  • Humedad de funcionamiento : 5 % al 90 % (sin condensación)
  • Especificaciones de sacudidas : 1000 veces a 0.5 m|1000 veces a 1.64 pies
  • Especificaciones de caída : Caída múltiple de 1.5 m al concreto por MIL-STD 810G a temperatura ambiente|Caída múltiple de 1.8 m con concreto con botas de caucho por MIL-STD 810G a temperatura ambiente|Caída múltiple de 5 pies al concreto por MIL-STD 810G a temperatura ambiente|Caída múltiple de 6 pies con concreto con botas de caucho por MIL-STD 810G a temperatura ambiente
  • Grados de protección : IP67
  • Duración de la garantía : Un año de garantía de fábrica
  • Posición de la cámara : Frente|Trasero
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
ScanPal EDA57 2-Pin Mobile Computer Datasheet
application/pdf 1.1 MB
2/13/2023
1.1 MB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
User Guide: Enterprise Browser for Android (935-098-007 Rev C)
application/pdf 626.07 KB
5/12/2023
626.07 KB
Decode Filter Script Command Reference Guide (HS-DFS-A-EN-CR-01 Rev D)
application/pdf 181.21 KB
5/12/2023
181.21 KB
User Guide: Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev B)
application/pdf 1.35 MB
5/12/2023
1.35 MB
User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
application/pdf 407.77 KB
7/20/2023
407.77 KB
Quick Start: ScanPal EDA57 - English (EDA57-A-EN-QS-01 Rev B)
application/pdf 1019.07 KB
6/26/2023
1019.07 KB
User Guide: ScanPal EDA57 Mobile Computer – English (EDA57-A-EN-UG-01 Rev A)
application/pdf 2.07 MB
3/11/2023
2.07 MB
Información regulatoria
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Regulatory Sheet: ScanPal EDA52/EDA5S/EDA57/EDA56 Accessories (EDA52-ACC-ML-RS-05 Rev A)
application/pdf 1.18 MB
11/20/2023
1.18 MB
Regulatory Sheet: ScanPal EDA56/EDA57 Mobile Computer – English (EDA56-ML-RS-04 Rev A)
application/pdf 1.57 MB
9/29/2023
1.57 MB
Libro blanco
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
White Paper: Battery Maintenance for Portable Devices - English
application/pdf 332.35 KB
11/17/2023
332.35 KB
Resumen
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Application Brief: Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A)
application/pdf 70.58 KB
3/11/2023
70.58 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
ScanPal EDA57 2-Pin Mobile Computer Datasheet
1.1 MB
2/13/2023
1.1 MB
Regulatory Sheet: ScanPal EDA52/EDA5S/EDA57/EDA56 Accessories (EDA52-ACC-ML-RS-05 Rev A)
1.18 MB
11/20/2023
1.18 MB
Application Brief: Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A)
70.58 KB
3/11/2023
70.58 KB
User Guide: Enterprise Browser for Android (935-098-007 Rev C)
626.07 KB
5/12/2023
626.07 KB
Regulatory Sheet: ScanPal EDA56/EDA57 Mobile Computer – English (EDA56-ML-RS-04 Rev A)
1.57 MB
9/29/2023
1.57 MB
White Paper: Battery Maintenance for Portable Devices - English
332.35 KB
11/17/2023
332.35 KB
Decode Filter Script Command Reference Guide (HS-DFS-A-EN-CR-01 Rev D)
181.21 KB
5/12/2023
181.21 KB
User Guide: Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev B)
1.35 MB
5/12/2023
1.35 MB
User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
407.77 KB
7/20/2023
407.77 KB
Quick Start: ScanPal EDA57 - English (EDA57-A-EN-QS-01 Rev B)
1019.07 KB
6/26/2023
1019.07 KB
User Guide: ScanPal EDA57 Mobile Computer – English (EDA57-A-EN-UG-01 Rev A)
2.07 MB
3/11/2023
2.07 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
ScanPal EDA57 2-Pin Mobile Computer Datasheet
1.1 MB
2/13/2023
User Guide: Enterprise Browser for Android (935-098-007 Rev C)
626.07 KB
5/12/2023
Decode Filter Script Command Reference Guide (HS-DFS-A-EN-CR-01 Rev D)
181.21 KB
5/12/2023
User Guide: Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev B)
1.35 MB
5/12/2023
User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
407.77 KB
7/20/2023
Quick Start: ScanPal EDA57 - English (EDA57-A-EN-QS-01 Rev B)
1019.07 KB
6/26/2023
User Guide: ScanPal EDA57 Mobile Computer – English (EDA57-A-EN-UG-01 Rev A)
2.07 MB
3/11/2023
Regulatory Sheet: ScanPal EDA52/EDA5S/EDA57/EDA56 Accessories (EDA52-ACC-ML-RS-05 Rev A)
1.18 MB
11/20/2023
Regulatory Sheet: ScanPal EDA56/EDA57 Mobile Computer – English (EDA56-ML-RS-04 Rev A)
1.57 MB
9/29/2023
White Paper: Battery Maintenance for Portable Devices - English
332.35 KB
11/17/2023
Application Brief: Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A)
70.58 KB
3/11/2023
Product Number
Image
SKU
Description
alt
EDA57-11BE61H21RK
alt
EDA57-11BE81H21RK
alt
EDA57-11BE91F21RK
alt
EDA57-11BE91H21RK
alt
EDA57-11BE9BH21RK
Image
SKU
Description
alt
EDA57-11BE61H21RK
alt
EDA57-11BE81H21RK
alt
EDA57-11BE91F21RK
alt
EDA57-11BE91H21RK
alt
EDA57-11BE9BH21RK