Computadoras para el cuidado de la salud
Computadora móvil ScanPal EDA51 HC
Computadora móvil ScanPal EDA51 HC
Desde la admisión hasta el punto de atención, la computadora móvil ScanPal™: EDA51 HC está diseñado para aplicaciones ligeras en la atención sanitaria. Es elegante y fácil de usar y transportar. Además, le ofrece la combinación adecuada de características y accesorios para ofrecer una atención excelente y centrada en el paciente. Además, el ScanPal EDA51 HC es un dispositivo Android™: Enterprise Recommended resistente, fácil de implementar y compatible con actualizaciones a través de Android Q para aumentar su desempeño de la inversión (ROI). También reduce el costo total de propiedad (CTP) de una solución creada específicamente para la atención sanitaria.
- La carcasa apta para desinfectantes está diseñada específicamente para soportar la exposición frecuente a las soluciones de limpieza recomendadas para el sector sanitario.
- Obtenga un rápido desempeño, una capacidad de respuesta rápida y un acceso rápido a la información crítica con el procesador Qualcomm Snapdragon SDM450 de ocho núcleos.
- Fácil de usar y transportar, con una pantalla táctil de 5 pulgadas y una interfaz de teléfono inteligente intuitiva en un diseño ligero, cómodo y de bolsillo.
- Incluye Android O y es técnicamente compatible con Android Q, protegiendo su inversión para el futuro.
- Capture fácilmente datos de códigos de barras 1D/2D, incluso si están dañados, con el generador de imágenes de alto desempeño N3601, y documente todo con la cámara a color de 13 MP con autoenfoque.
El sector sanitario se enfrenta a muchos desafíos. Los requisitos están evolucionando rápidamente. La dinámica del mercado está cambiando. Los márgenes se están reduciendo. Y la necesidad de agilizar y hacer el trabajo a prueba de errores es constante.La computadora es móviles creados específicamente para el sector sanitario son herramientas críticas para abordar estos desafíos.Para obtener la combinación adecuada de funciones y accesorios para aplicaciones ligeras en atención sanitaria, elija la computadora móvil ScanPal™: EDA51 HC. Cuenta con un rápido procesador Qualcomm Snapdragon SDM450 y una sólida conectividad inalámbrica, para que sus profesionales médicos puedan acceder a aplicaciones e información de trabajo cruciales cuando lo necesiten.Incluso los pequeños errores pueden ser letales Por este motivo, la gestión de fármacos de bucle cerrado y la recogida de muestras basada en la lectura de códigos de barras son ahora la práctica estándar para la seguridad del paciente. El ScanPal EDA51 HC le permite capturar de forma instantánea y precisa estos datos de códigos de barras, incluso si un código de barras está dañado con su potente escáner de Honeywell integrado.También puede documentar imágenes para ayudar en el cuidado del paciente con la cámara a color de 13 megapíxeles con autoenfoque del dispositivo.Y para ayudar a proteger la salud de sus pacientes de infecciones cruzadas, este dispositivo móvil está fabricado con una carcasa de calidad sanitaria que puede desinfectar e higienizar durante su vida útil de tres años.El ScanPal EDA51 HC, un dispositivo Android™: Enterprise Recommended, le ayuda a ofrecer una atención excelente a un bajo costo total de propiedad. Tiene Android O y se puede actualizar a través de Android Q, lo que proporciona a su organización flexibilidad y protección de inversión integrada.
Características
- Calidad de carcasa
- Cuidado de la salud
- Aplicación
- Cuidado de la salud
- Cámara
- Sí
- Funcionalidades
- Resistente
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android 8
Hardware
- Procesador
- Qualcomm Snapdragon SDM450, ocho núcleos de 1.8 GHz
- Resolución de pantalla
- 1280 x 720
- Tamaño de la pantalla
- 12.7 cm
- 5 in
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- 10 a 90%
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 4 a 158 °F
- - 20 a 70 °C
- Temperatura de operación
- - 10 a 50 °C
- 14 a 122 °F
Standards & Approvals
- Especificaciones de sacudidas
- 300 veces a 0.5 m (1.64 ft)
- Especificaciones de caída
- Múltiples caídas de 1.2 m (4 ft) sobre concreto a temperatura ambiente
Service Terms
- Duración de la garantía
- 1 año
Características
- Calidad de carcasa
- Cuidado de la salud
- Aplicación
- Cuidado de la salud
- Cámara
- Sí
- Funcionalidades
- Resistente
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android 8
Hardware
- Procesador
- Qualcomm Snapdragon SDM450, ocho núcleos de 1.8 GHz
- Resolución de pantalla
- 1280 x 720
- Tamaño de la pantalla
- 12.7 cm
- 5 in
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- 10 a 90%
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 4 a 158 °F
- - 20 a 70 °C
- Temperatura de operación
- - 10 a 50 °C
- 14 a 122 °F
Standards & Approvals
- Especificaciones de sacudidas
- 300 veces a 0.5 m (1.64 ft)
- Especificaciones de caída
- Múltiples caídas de 1.2 m (4 ft) sobre concreto a temperatura ambiente
Service Terms
- Duración de la garantía
- 1 año
- Calidad de carcasa : Cuidado de la salud
- Aplicación : Cuidado de la salud
- Cámara : Sí
- Funcionalidades : Resistente
- Sistema operativo : Android 8
- Procesador : Qualcomm Snapdragon SDM450, ocho núcleos de 1.8 GHz
- Resolución de pantalla : 1280 x 720
- Tamaño de la pantalla : 12.7 cm|5 in
- Humedad de funcionamiento : 10 a 90%
- Rango de temperatura de almacenamiento : - 4 a 158 °F|- 20 a 70 °C
- Temperatura de operación : - 10 a 50 °C|14 a 122 °F
- Especificaciones de sacudidas : 300 veces a 0.5 m (1.64 ft)
- Especificaciones de caída : Múltiples caídas de 1.2 m (4 ft) sobre concreto a temperatura ambiente
- Duración de la garantía : 1 año