Carcasas para teléfonos móviles
Armadura para el cuidado de la salud Captuvo SL22
Armadura para el cuidado de la salud Captuvo SL22
Para los profesionales sanitarios, la optimización de la recopilación de datos y las comunicaciones entre el personal y los pacientes es una clave para la atención al paciente. Por eso es lógico añadir una armadura empresarial Captuvo SL22h a los dispositivos iPod touch® de Apple de 5ª generación. Sus médicos obtendrán una herramienta de productividad más resistente que está protegida por una carcasa apta para desinfectantes.
- Carcasa protectora apta para desinfectantes. Puede soportar higienizadores y desinfectantes, y protege el iPod touch del abuso común en entornos sanitarios.
- Agiliza la comunicación y los dispositivos de escaneo. Reduce el número de dispositivos que los profesionales sanitarios tienen que gestionar y utilizar para cuidar eficazmente a los pacientes.
- Escaneo insuperable. Aumenta la productividad y la capacidad de procesamiento con un lector de imágenes integrado y fácil de usar que proporciona un escaneo agresivo de códigos de barras lineales y en 2D.
- La alimentación de la batería dura. Proporciona suministro de energía adicional al iPod touch, lo que garantiza un tiempo de disponibilidad máximo con una batería intercambiable en caliente de fácil acceso.
- Software Remote Mastermind™. Ayuda a las empresas a gestionar de forma remota los dispositivos iPod touch implementados y otros dispositivos iOS, reduciendo el costo total de propiedad.
La armadura empresarial Captuvo SL22h transforma el dispositivo Apple iPod touch® de 5ª generación en una herramienta de productividad preparada para la atención sanitaria. Como profesional sanitario, apreciará cómo esta solución fácil de usar le ayuda a agilizar la recopilación de datos y las comunicaciones entre el personal y los pacientes. Además, la armadura está sellada contra la humedad con plástico apto para desinfectantes y un protector de pantalla sellado, por lo que está listo para resistir higienizadores y desinfectantes.La armadura SL22h, que incorpora la tecnología Imaging Technology 6.0 para escanear códigos de barras, permite una lectura rápida y precisa de códigos de barras lineales y 2D, incluidos los códigos de barras sanitarios más difíciles. Esto le ahorrará tiempo y mejorará la seguridad del paciente.Preocupación por la vida útil de la batería
Para los profesionales sanitarios, la optimización de la recopilación de datos y las comunicaciones entre el personal y los pacientes es una clave para la atención al paciente. Por eso es lógico añadir una armadura empresarial Captuvo SL22h a los dispositivos iPod touch® de Apple de 5ª generación. Sus médicos obtendrán una herramienta de productividad más resistente que está protegida por una carcasa apta para desinfectantes.
- Carcasa protectora apta para desinfectantes. Puede soportar higienizadores y desinfectantes, y protege el iPod touch del abuso común en entornos sanitarios.
- Agiliza la comunicación y los dispositivos de escaneo. Reduce el número de dispositivos que los profesionales sanitarios tienen que gestionar y utilizar para cuidar eficazmente a los pacientes.
- Escaneo insuperable. Aumenta la productividad y la capacidad de procesamiento con un lector de imágenes integrado y fácil de usar que proporciona un escaneo agresivo de códigos de barras lineales y en 2D.
- La alimentación de la batería dura. Proporciona suministro de energía adicional al iPod touch, lo que garantiza un tiempo de disponibilidad máximo con una batería intercambiable en caliente de fácil acceso.
- Software Remote Mastermind™. Ayuda a las empresas a gestionar de forma remota los dispositivos iPod touch implementados y otros dispositivos iOS, reduciendo el costo total de propiedad.
La armadura empresarial Captuvo SL22h transforma el dispositivo Apple iPod touch® de 5ª generación en una herramienta de productividad preparada para la atención sanitaria. Como profesional sanitario, apreciará cómo esta solución fácil de usar le ayuda a agilizar la recopilación de datos y las comunicaciones entre el personal y los pacientes. Además, la armadura está sellada contra la humedad con plástico apto para desinfectantes y un protector de pantalla sellado, por lo que está listo para resistir higienizadores y desinfectantes.La armadura SL22h, que incorpora la tecnología Imaging Technology 6.0 para escanear códigos de barras, permite una lectura rápida y precisa de códigos de barras lineales y 2D, incluidos los códigos de barras sanitarios más difíciles. Esto le ahorrará tiempo y mejorará la seguridad del paciente.Preocupado por la duración de la batería, La armadura para el cuidado de la salud Captuvo SL22 La armadura empresarial SL22h mejora en gran medida la duración de la batería tradicional del dispositivo iPod El paquete de batería externo de la armadura, reemplazable por el usuario e intercambiable en caliente, alimenta el escáner del SL22h y el iPod para su uso las 24 horas del día. Además, la batería SL22h de capacidad adicional recarga el iPod para que los cuidadores puedan seguir siendo productivos. No se necesitan iPods de repuesto. No se pierde tiempo esperando a que el dispositivo se recargue.Para proteger su inversión en armaduras Captuvo SL22h, pregúntenos sobre nuestra mejor solución de soporte, Service Made Simple. Ofrece los más altos niveles de productividad, optimización de recursos, fiabilidad de dispositivos y tiempo de actividad.
La armadura empresarial SL22h mejora enormemente la vida útil de la batería tradicional del dispositivo iPod. El paquete de batería externo de la armadura, reemplazable por el usuario e intercambiable en caliente, alimenta el escáner del SL22h y el iPod para su uso las 24 horas del día. Además, la batería SL22h de capacidad adicional recarga el iPod para que los cuidadores puedan seguir siendo productivos. No se necesitan iPods de repuesto. No se pierde tiempo esperando a que el dispositivo se recargue.Para proteger su inversión en armaduras Captuvo SL22h, pregúntenos sobre nuestra mejor solución de soporte, Service Made Simple. Ofrece los más altos niveles de productividad, optimización de recursos, fiabilidad de dispositivos y tiempo de actividad.Características
- Capacidad de audio
- Acceso al altavoz y al micrófono
- Cámara
- Acceso a la cámara frontal y posterior del iPod 5c Adaptus
- Botones
- Acceso al botón Inicio del iPhone5/5s/5c
- Botones de escaneo del lado izquierdo y derecho
- Botón de suspensión/activación
Scanning Specifications
- Capacidad de decodificación
- OCR (Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres)
- Postal
- 2D
- 1D
Software & Firmware
- Entorno de desarrollo
- Captuvo SDK para Apple® iOS 6 y 7
Hardware
- Interfaz de conexión
- UART entre el dispositivo Apple® iOS SL22/42
- USB/UART entre SL22 y PC
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- 5% a 85% de humedad relativa, sin condensación
- Temperatura de operación
- 0 °C a 35 °C
- 32 °F a 95 °F
- Rango de temperatura de almacenamiento
- 4 °F a 113 °F
- -20 °C a 45 °C
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- Diseñado para resistir caídas múltiples de 1.2 m (4 ft) al concreto, en todos los ejes a temperatura ambiente
- Grados de protección
- IP54
Service Terms
- Duración de la garantía
- Garantía de fábrica de un año
Características
- Capacidad de audio
- Acceso al altavoz y al micrófono
- Cámara
- Acceso a la cámara frontal y posterior del iPod 5c Adaptus
- Botones
- Acceso al botón Inicio del iPhone5/5s/5c
- Botones de escaneo del lado izquierdo y derecho
- Botón de suspensión/activación
Scanning Specifications
- Capacidad de decodificación
- OCR (Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres)
- Postal
- 2D
- 1D
Software & Firmware
- Entorno de desarrollo
- Captuvo SDK para Apple® iOS 6 y 7
Hardware
- Interfaz de conexión
- UART entre el dispositivo Apple® iOS SL22/42
- USB/UART entre SL22 y PC
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- 5% a 85% de humedad relativa, sin condensación
- Temperatura de operación
- 0 °C a 35 °C
- 32 °F a 95 °F
- Rango de temperatura de almacenamiento
- 4 °F a 113 °F
- -20 °C a 45 °C
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- Diseñado para resistir caídas múltiples de 1.2 m (4 ft) al concreto, en todos los ejes a temperatura ambiente
- Grados de protección
- IP54
Service Terms
- Duración de la garantía
- Garantía de fábrica de un año
- Capacidad de audio : Acceso al altavoz y al micrófono
- Cámara : Acceso a la cámara frontal y posterior del iPod 5c Adaptus
- Botones : Acceso al botón Inicio del iPhone5/5s/5c|Botones de escaneo del lado izquierdo y derecho|Botón de suspensión/activación
- Capacidad de decodificación : OCR (Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres)|Postal|2D|PDF|1D
- Entorno de desarrollo : Captuvo SDK para Apple® iOS 6 y 7
- Interfaz de conexión : UART entre el dispositivo Apple® iOS SL22/42|USB/UART entre SL22 y PC
- Humedad de funcionamiento : 5% a 85% de humedad relativa, sin condensación
- Temperatura de operación : 0 °C a 35 °C|32 °F a 95 °F
- Rango de temperatura de almacenamiento : 4 °F a 113 °F|-20 °C a 45 °C
- Especificaciones de caída : Diseñado para resistir caídas múltiples de 1.2 m (4 ft) al concreto, en todos los ejes a temperatura ambiente
- Grados de protección : IP54
- Duración de la garantía : Garantía de fábrica de un año