Tabletas
ScanPal EDA10A Tablet
La tablet Honeywell ScanPal™ EDA10A es una solución resistente pero liviana para proporcionar un acceso rápido y confiable a datos móviles en una pantalla FHD de 10 pulgadas.
Dirigida a usuarios empresariales, la EDA10A viene con una oferta de servicio completa, una línea extensa de accesorios y compatibilidad con una amplia variedad de software empresarial. Los accesorios incluyen bases de carga de escritorio y para vehículos, una base de visualización que permite crear una estación de trabajo con teclado y ratón, y una batería grande e intercambiable en caliente.
El dispositivo viene equipado con el software Honeywell Device Client Pack (DCP); soporte para el software opcional de optimización de activos Honeywell Operational Intelligence, el software de comunicaciones unificadas Smart Talk y certificación con soluciones de gestión de dispositivos móviles (MDM) de terceros. Los planes de servicio extendido ofrecen una garantía extendida de 3 años, servicios rápidos de reparación en Centro de Servicio, servicio de reemplazo de batería y servicio Sentinel para mantener el sistema operativo Android™.
Equipada con un procesador Qualcomm® Snapdragon octa-core de 2.2GHz, la EDA10A ofrece comunicaciones 5G de alto rendimiento, Wi-Fi 6, NFC y Bluetooth® 5.1. Una pantalla grande y brillante de 10 pulgadas de alta definición completa (FHD), un diseño industrial ergonómico y una variedad de accesorios para transportar y manipular mejor aumentan la comodidad y experiencia del usuario. La gran batería de 8,000 mAh permite un turno completo de trabajo ininterrumpido, pero se puede cambiar fácilmente por una batería nueva. Un motor de escaneo de códigos de barras de alto rendimiento acelera la captura de datos.
Comercio minorista:
Con su peso ligero y diseño delgado, la EDA10A es conveniente para que los trabajadores minoristas la lleven y utilicen durante todo el día para interactuar y atender a los clientes. Honeywell Smart Talk admite una variedad de modos de comunicación, incluido el Push-to-Talk, para mejorar la coordinación eficiente del equipo y el soporte. Wi-Fi 6 proporciona comunicaciones de red confiables y de alto rendimiento para la rápida recuperación de datos, imágenes de productos de alta resolución y videos de capacitación.
Almacén y manufactura:
Diseñada para durar, la EDA10A cumple con las especificaciones de caída MIL-STD-810H y utiliza Gorilla Glass 5 para minimizar la rotura de la pantalla. La carcasa protectora resistente aumenta la especificación de caída hasta 6.6 pies sobre concreto. El dispositivo cumple con la especificación de vibración MIL-STD-810H para aplicaciones de montaje en vehículos. Wi-Fi 6 garantiza comunicaciones de red confiables y de alto rendimiento mientras está en movimiento.
Transporte y logística y movilidad en campo:
La EDA10A admite comunicaciones de voz y datos de banda ancha celular 5G, así como 4G LTE. El soporte simultáneo de receptor GPS para GPS, AGPS, GLONASS, Galileo y BeiDou, con banda dual (L1 + L5), permite el mapeo y las direcciones paso a paso a nivel global.
Servicio en campo:
Con el desarrollo rápido de la industrialización, las tabletas se utilizan cada vez más en diversas industrias de servicios en campo. En un entorno industrial relativamente complejo, el diseño resistente y la durabilidad de la EDA10A pueden soportar entornos adversos para una operación ininterrumpida. La base de visualización de la EDA10A y su exclusivo modo de pantalla dividida en el escritorio permiten que el dispositivo se use para guiar la producción, lo que es común en la fabricación de automóviles y dispositivos médicos. La EDA10A incorpora Gorilla Glass 5 y una pantalla multitáctil, y admite modos de guante, manos mojadas y manos aceitosas.
Características
- Funcionalidades
- 5G + Wi-Fi 6
- Ligero (674g), pero resistente y de alto rendimiento
- Cámara
- Sí
Dimensiones
- Dimensiones totales
- 57 mm de largo x 166.5 mm de alto x 11.7 mm de ancho (10.12 pulgadas x 6.56 pulgadas x 0.46 pulgadas)
Scanning Specifications
- Capacidad de decodificación
- Honeywell S0703 Slim Imager (simbologías de códigos de barras 1D/2D)
Network
- Comunicación inalámbrica por computadora
- Bluetooth
- LAN inalámbrica
- NFC
- Especificaciones de Bluetooth
- Bluetooth Clase 5.1/2.1 + EDR Clase 2 (Bluetooth LE)
Memory & Data
- Memoria
- 4 GB de RAM / 64 GB de almacenamiento flash
- 8 GB de RAM / 128 GB de almacenamiento flash
Hardware
- Tipo de motor de escaneo
- Imagen
- Rango del motor de escaneo
- SR
- Interfaz de conexión
- Conexión inferior de 6 pines
- USB 3.0 con interfaz Tipo-C
- Modelo de motor de escaneo
- S0703
Electrical
- Tipos de batería
- Extraíble
- Intercambiable en caliente
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- -30°C a +70°C (-22°F a 158°F)
- Humedad de funcionamiento
- 5% a 95% (sin condensación)
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- Con funda protectora, múltiples caídas de 2.0 m (6.6 pies) sobre concreto según MIL-STD-810H a temperatura ambiente
- Múltiples caídas de 1.3 m (4.3 pies) sobre concreto según MIL-STD-810H a temperatura ambiente
- Grados de protección
- IP65
Otros
- Aplicación
- Almacén
- Comercio Minorista
- Servicio de Campo
- Transporte y Logística
- Sistema operativo
- Android 12, y actualizable a Android 14**.
- Android 14 está pendiente de confirmación por parte de Qualcomm y Google.
- Procesador
- Qualcomm Snapdragon SM4350-AC, Octa-Core, hasta 2.2GHz
- Resolución de pantalla
- 1920 x 1200 Alta Definición Completa (FHD)
- Tamaño de la pantalla
- 10.1 pulgadas, Gorilla Glass 5
- Capacidad de la batería
- 8000mAh
- Temperatura de operación
- -20°C a +50°C (-4°F a +122°F)
- Duración de la garantía
- Garantía de fábrica de un año
- Plataforma
- ScanPal
- Tipo de sistema operativo
- Android
- Teclado
- Solo Pantalla Táctil
- Posición de la cámara
- Trasera y Frontal
- Red
- LAN inalámbrica
Características
- Funcionalidades
- 5G + Wi-Fi 6
- Ligero (674g), pero resistente y de alto rendimiento
- Cámara
- Sí
Dimensiones
- Dimensiones totales
- 57 mm de largo x 166.5 mm de alto x 11.7 mm de ancho (10.12 pulgadas x 6.56 pulgadas x 0.46 pulgadas)
Scanning Specifications
- Capacidad de decodificación
- Honeywell S0703 Slim Imager (simbologías de códigos de barras 1D/2D)
Network
- Comunicación inalámbrica por computadora
- Bluetooth
- LAN inalámbrica
- NFC
- Especificaciones de Bluetooth
- Bluetooth Clase 5.1/2.1 + EDR Clase 2 (Bluetooth LE)
Memory & Data
- Memoria
- 4 GB de RAM / 64 GB de almacenamiento flash
- 8 GB de RAM / 128 GB de almacenamiento flash
Hardware
- Tipo de motor de escaneo
- Imagen
- Rango del motor de escaneo
- SR
- Interfaz de conexión
- Conexión inferior de 6 pines
- USB 3.0 con interfaz Tipo-C
- Modelo de motor de escaneo
- S0703
Electrical
- Tipos de batería
- Extraíble
- Intercambiable en caliente
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- -30°C a +70°C (-22°F a 158°F)
- Humedad de funcionamiento
- 5% a 95% (sin condensación)
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- Con funda protectora, múltiples caídas de 2.0 m (6.6 pies) sobre concreto según MIL-STD-810H a temperatura ambiente
- Múltiples caídas de 1.3 m (4.3 pies) sobre concreto según MIL-STD-810H a temperatura ambiente
- Grados de protección
- IP65
Otros
- Aplicación
- Almacén
- Comercio Minorista
- Servicio de Campo
- Transporte y Logística
- Sistema operativo
- Android 12, y actualizable a Android 14**.
- Android 14 está pendiente de confirmación por parte de Qualcomm y Google.
- Procesador
- Qualcomm Snapdragon SM4350-AC, Octa-Core, hasta 2.2GHz
- Resolución de pantalla
- 1920 x 1200 Alta Definición Completa (FHD)
- Tamaño de la pantalla
- 10.1 pulgadas, Gorilla Glass 5
- Capacidad de la batería
- 8000mAh
- Temperatura de operación
- -20°C a +50°C (-4°F a +122°F)
- Duración de la garantía
- Garantía de fábrica de un año
- Plataforma
- ScanPal
- Tipo de sistema operativo
- Android
- Teclado
- Solo Pantalla Táctil
- Posición de la cámara
- Trasera y Frontal
- Red
- LAN inalámbrica
- Funcionalidades : 5G + Wi-Fi 6|Ligero (674g), pero resistente y de alto rendimiento
- Cámara : Sí
- Aplicación : Almacén|Comercio Minorista|Servicio de Campo|Transporte y Logística
- Dimensiones totales : 57 mm de largo x 166.5 mm de alto x 11.7 mm de ancho (10.12 pulgadas x 6.56 pulgadas x 0.46 pulgadas)
- Capacidad de decodificación : Honeywell S0703 Slim Imager (simbologías de códigos de barras 1D/2D)
- Comunicación inalámbrica por computadora : Bluetooth|LAN inalámbrica|NFC
- Especificaciones de Bluetooth : Bluetooth Clase 5.1/2.1 + EDR Clase 2 (Bluetooth LE)
- Sistema operativo : Android 12, y actualizable a Android 14**.|Android 14 está pendiente de confirmación por parte de Qualcomm y Google.
- Memoria : 4 GB de RAM / 64 GB de almacenamiento flash|8 GB de RAM / 128 GB de almacenamiento flash
- Procesador : Qualcomm Snapdragon SM4350-AC, Octa-Core, hasta 2.2GHz
- Tipo de motor de escaneo : Imagen
- Rango del motor de escaneo : SR
- Resolución de pantalla : 1920 x 1200 Alta Definición Completa (FHD)
- Interfaz de conexión : Conexión inferior de 6 pines|USB 3.0 con interfaz Tipo-C
- Modelo de motor de escaneo : S0703
- Tamaño de la pantalla : 10.1 pulgadas, Gorilla Glass 5
- Capacidad de la batería : 8000mAh
- Tipos de batería : Extraíble|Intercambiable en caliente
- Rango de temperatura de almacenamiento : -30°C a +70°C (-22°F a 158°F)
- Temperatura de operación : -20°C a +50°C (-4°F a +122°F)
- Humedad de funcionamiento : 5% a 95% (sin condensación)
- Especificaciones de caída : Con funda protectora, múltiples caídas de 2.0 m (6.6 pies) sobre concreto según MIL-STD-810H a temperatura ambiente|Múltiples caídas de 1.3 m (4.3 pies) sobre concreto según MIL-STD-810H a temperatura ambiente
- Grados de protección : IP65
- Duración de la garantía : Garantía de fábrica de un año
- Plataforma : ScanPal
- Tipo de sistema operativo : Android
- Teclado : Solo Pantalla Táctil
- Posición de la cámara : Trasera y Frontal
- Red : LAN inalámbrica