/content/sps/mx/es/search-results.html

Tabletas

Tableta empresarial ScanPal EDA71

Tableta empresarial ScanPal EDA71

Resumen

Es como la navaja Swiss Army®: de las tabletas resistentes y empresariales. La tableta ScanPal™: EDA71 de 7 pulgadas equipa a las operaciones de comercio minorista, DSD, servicio de campo y transporte y logística con una solución flexible que se adapta a una amplia gama de flujos de trabajo. Proporciona la potencia de procesamiento que necesitan las operaciones modernas, conectividad en tiempo real para aplicaciones críticas para el negocio y fiabilidad, soporte y protección a nivel empresarial.

  • El maletín de transporte con correa para el hombro tiene un diseño de “:agarre rápido”: que le permite cambiar al instante de transportar cómodamente la tableta a utilizar todas las funciones mientras aún está en el maletín.
  • La ScanPal EDA71 es compatible con Android O, P y Q, y proporciona el ciclo de vida que necesita.
  • Funciones de conectividad de red mejoradas, incluidas 802.11 a/b/g/n/ac, 2x2 MIMO WLAN, Bluetooth®: 4.2 y NFC.
  • Un diseño elegante, moderno y contemporáneo, además de una resistencia de nivel empresarial. Fabricada con la resistencia para soportar caídas de 1.2 m (4 ft) sobre concreto y 200 sacudidas de 0.5 m.
  • Las nuevas opciones de memoria, las nuevas opciones de escaneo y una nueva y potente plataforma de procesador combinada con nuevos accesorios hacen que la ScanPal EDA71 sea ideal para una amplia gama de necesidades del cliente.
  • La nueva correa de mano giratoria facilita el escaneo de códigos de barras mientras sostiene la tableta con una mano y resulta cómoda para mostrar la pantalla a un cliente.

A medida que las empresas siguen optimizando sus operaciones, buscan dispositivos flexibles de nivel empresarial que puedan utilizar para múltiples flujos de trabajo. La tableta ScanPal EDA71 es la solución. Combina:

  • Procesador rápido Qualcomm Snapdragon SDM450 de 8 núcleos
  • Pantalla Corning®: Gorilla Glass®: vívida de 7 pulgadas
  • Conectividad inalámbrica robusta y actualizada
  • Su elección de 2 escáneres
  • Nuevos accesorios

El ScanPal EDA71 es la opción adecuada para una gran variedad de aplicaciones:

  • Eliminación de líneas de venta minorista
  • Comercialización en DSD
  • Hacer inventario en una tienda de conveniencia
  • Recuperar información del historial de reparaciones en el campo
  • Y mucho más

Con su diseño de pantalla táctil moderno e intuitivo, el dispositivo ScanPal EDA71 es tan cómodo y fácil de usar como una tableta de consumo, pero con las ventajas de un producto de calidad profesional, incluido el soporte y el ciclo de vida que son críticos para las empresas.

Accesorios útiles

  • Trabilla giratoria para las manos: Permite un escaneo rápido con una sola mano utilizando disparadores de escaneo lateral: también facilita la visualización de la pantalla para los clientes.
  • Maletín de transporte con correa para el hombro: Cambie rápidamente de transportar la tableta a usarla, sin tener que retirar el dispositivo de la funda. Reduce la fatiga de los brazos y libera ambas manos para otras actividades.
  • eHomeBase: Una estación de recarga con puertos Ethernet y USB.
  • Acoplamiento del vehículo: Amplíe las capacidades de la tableta desde un vehículo o un carrito de empuje conectando un periférico USB.
Especificaciones

Características

  • Aplicación
    • Logística
    • Ventas al menudeo
  • Cámara
  • Funcionalidades
    • Procesador de 8 núcleos potente y eficiente
    • Pantalla táctil Gorilla Glass de 7 pulgadas
    • Protección de la inversión líder en el sector
    • Rápido escaneo de códigos de barras 1D/2D
    • Cámara a color de 13 MP
    • Creado para entornos exigentes
    • Cobertura de red flexible

Scanning Specifications

  • Capacidad de decodificación
    • 1D
    • 2D

Network

  • Especificaciones de Bluetooth
    • V4.2

Software & Firmware

  • Sistema operativo
    • Android 8

Memory & Data

  • Memoria
    • RAM de 3 GB, Flash de 32 GB
    • RAM de 4 GB, Flash de 64 GB

Hardware

  • Procesador
    • Qualcomm® SDM450 de ocho núcleos de 1.8 GHz
  • Tamaño de la pantalla
    • 7 in
  • Resolución de pantalla
    • 1280 x 720
  • Interfaz de conexión
    • Ethernet
    • USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
    • Audio

Environmental

  • Humedad de funcionamiento
    • 10 a 90%
  • Temperatura de operación
    • 14 a 122 °F
    • - 10 a 50 °C
  • Rango de temperatura de almacenamiento
    • - 20 a 70 °C
    • - 4 a 158 °F

Standards & Approvals

  • Especificaciones de caída
    • 1.2 m (4 ft) sobre concreto a temperatura ambiente (10 °C a 50 °C)
  • Grados de protección
    • IP64
  • Especificaciones de sacudidas
    • Excede las 200 veces a 0.5 m (1.64 ft) según la especificación IEC 60068-2-32

Service Terms

  • Duración de la garantía
    • 1 año

ERP

  • Marca
    • Honeywell

Características

  • Aplicación
    • Logística
    • Ventas al menudeo
  • Cámara
  • Funcionalidades
    • Procesador de 8 núcleos potente y eficiente
    • Pantalla táctil Gorilla Glass de 7 pulgadas
    • Protección de la inversión líder en el sector
    • Rápido escaneo de códigos de barras 1D/2D
    • Cámara a color de 13 MP
    • Creado para entornos exigentes
    • Cobertura de red flexible

Scanning Specifications

  • Capacidad de decodificación
    • 1D
    • 2D

Network

  • Especificaciones de Bluetooth
    • V4.2

Software & Firmware

  • Sistema operativo
    • Android 8

Memory & Data

  • Memoria
    • RAM de 3 GB, Flash de 32 GB
    • RAM de 4 GB, Flash de 64 GB

Hardware

  • Procesador
    • Qualcomm® SDM450 de ocho núcleos de 1.8 GHz
  • Tamaño de la pantalla
    • 7 in
  • Resolución de pantalla
    • 1280 x 720
  • Interfaz de conexión
    • Ethernet
    • USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
    • Audio

Environmental

  • Humedad de funcionamiento
    • 10 a 90%
  • Temperatura de operación
    • 14 a 122 °F
    • - 10 a 50 °C
  • Rango de temperatura de almacenamiento
    • - 20 a 70 °C
    • - 4 a 158 °F

Standards & Approvals

  • Especificaciones de caída
    • 1.2 m (4 ft) sobre concreto a temperatura ambiente (10 °C a 50 °C)
  • Grados de protección
    • IP64
  • Especificaciones de sacudidas
    • Excede las 200 veces a 0.5 m (1.64 ft) según la especificación IEC 60068-2-32

Service Terms

  • Duración de la garantía
    • 1 año

ERP

  • Marca
    • Honeywell
  • Aplicación : Logística|Ventas al menudeo
  • Cámara : Sí
  • Funcionalidades : Procesador de 8 núcleos potente y eficiente|Pantalla táctil Gorilla Glass de 7 pulgadas|Protección de la inversión líder en el sector|Rápido escaneo de códigos de barras 1D/2D|Cámara a color de 13 MP|Creado para entornos exigentes|Cobertura de red flexible
  • Capacidad de decodificación : 1D|2D
  • Especificaciones de Bluetooth : V4.2
  • Sistema operativo : Android 8
  • Memoria : RAM de 3 GB, Flash de 32 GB|RAM de 4 GB, Flash de 64 GB
  • Procesador : Qualcomm® SDM450 de ocho núcleos de 1.8 GHz
  • Tamaño de la pantalla : 7 in
  • Resolución de pantalla : 1280 x 720
  • Interfaz de conexión : Ethernet|USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)|Audio
  • Humedad de funcionamiento : 10 a 90%
  • Temperatura de operación : 14 a 122 °F|- 10 a 50 °C
  • Rango de temperatura de almacenamiento : - 20 a 70 °C|- 4 a 158 °F
  • Especificaciones de caída : 1.2 m (4 ft) sobre concreto a temperatura ambiente (10 °C a 50 °C)
  • Grados de protección : IP64
  • Especificaciones de sacudidas : Excede las 200 veces a 0.5 m (1.64 ft) según la especificación IEC 60068-2-32
  • Duración de la garantía : 1 año
  • Marca : Honeywell
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
ScanPal EDA71 Enterprise Tablet Data Sheet
application/pdf 397.41 KB
7/18/2021
397.41 KB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
User Guide: Basic Terminal Emulation for Honeywell Computers with Android (BTE-A-EN-UG-01 Rev D)
application/pdf 2.18 MB
1/4/2023
2.18 MB
ScanPal EDA71 Enterprise Tablet Quick Start Guide (EDA71-A-EN-QS-01 Rev B)
application/pdf 861.72 KB
7/18/2021
861.72 KB
User Guide: Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev B)
application/pdf 1.35 MB
3/11/2023
1.35 MB
User Guide: UEMConnect Settings for ScanPal (UEMC-SCPAL-EN-UG-1 Rev A)
application/pdf 536.49 KB
12/7/2022
536.49 KB
ScanPal EDA71 Display Dock User Guide (EDA71-DB-EN-UG-01 Rev B)
application/pdf 305.4 KB
7/18/2021
305.4 KB
ScanPal EDA71 Enterprise Tablet User Guide (EDA71-A-EN-UG-01 Rev B)
application/pdf 1.43 MB
7/18/2021
1.43 MB
Información regulatoria
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Regulatory Sheet: EDA71 Display Dock (EDA71-DB-ML-RS-02 Rev A)
application/pdf 1.06 MB
12/9/2022
1.06 MB
Regulatory Sheet: EDA71 Industrial Tablet (EDA71-RegSht-01 Rev A)
application/pdf 1.65 MB
12/5/2022
1.65 MB
Regulatory Sheet: ScanPal Accessories: EDA70-HB, EDA-CB, EDA71-EB (EDA7X-ACC-ML-RS-02 Rev A)
application/pdf 1.14 MB
12/5/2022
1.14 MB
Libro blanco
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
White Paper: Battery Maintenance for Portable Devices - English
application/pdf 332.35 KB
3/31/2023
332.35 KB
Catálogo
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
ScanPal EDA71 Tablet Accessories Guide
application/pdf 1.25 MB
7/18/2021
1.25 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
User Guide: Basic Terminal Emulation for Honeywell Computers with Android (BTE-A-EN-UG-01 Rev D)
2.18 MB
1/4/2023
2.18 MB
ScanPal EDA71 Tablet Accessories Guide
1.25 MB
7/18/2021
1.25 MB
ScanPal EDA71 Enterprise Tablet Quick Start Guide (EDA71-A-EN-QS-01 Rev B)
861.72 KB
7/18/2021
861.72 KB
Regulatory Sheet: EDA71 Display Dock (EDA71-DB-ML-RS-02 Rev A)
1.06 MB
12/9/2022
1.06 MB
User Guide: Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev B)
1.35 MB
3/11/2023
1.35 MB
User Guide: UEMConnect Settings for ScanPal (UEMC-SCPAL-EN-UG-1 Rev A)
536.49 KB
12/7/2022
536.49 KB
Regulatory Sheet: EDA71 Industrial Tablet (EDA71-RegSht-01 Rev A)
1.65 MB
12/5/2022
1.65 MB
Regulatory Sheet: ScanPal Accessories: EDA70-HB, EDA-CB, EDA71-EB (EDA7X-ACC-ML-RS-02 Rev A)
1.14 MB
12/5/2022
1.14 MB
ScanPal EDA71 Enterprise Tablet Data Sheet
397.41 KB
7/18/2021
397.41 KB
ScanPal EDA71 Display Dock User Guide (EDA71-DB-EN-UG-01 Rev B)
305.4 KB
7/18/2021
305.4 KB
ScanPal EDA71 Enterprise Tablet User Guide (EDA71-A-EN-UG-01 Rev B)
1.43 MB
7/18/2021
1.43 MB
White Paper: Battery Maintenance for Portable Devices - English
332.35 KB
3/31/2023
332.35 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
ScanPal EDA71 Enterprise Tablet Data Sheet
397.41 KB
7/18/2021
User Guide: Basic Terminal Emulation for Honeywell Computers with Android (BTE-A-EN-UG-01 Rev D)
2.18 MB
1/4/2023
ScanPal EDA71 Enterprise Tablet Quick Start Guide (EDA71-A-EN-QS-01 Rev B)
861.72 KB
7/18/2021
User Guide: Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev B)
1.35 MB
3/11/2023
User Guide: UEMConnect Settings for ScanPal (UEMC-SCPAL-EN-UG-1 Rev A)
536.49 KB
12/7/2022
ScanPal EDA71 Display Dock User Guide (EDA71-DB-EN-UG-01 Rev B)
305.4 KB
7/18/2021
ScanPal EDA71 Enterprise Tablet User Guide (EDA71-A-EN-UG-01 Rev B)
1.43 MB
7/18/2021
Regulatory Sheet: EDA71 Display Dock (EDA71-DB-ML-RS-02 Rev A)
1.06 MB
12/9/2022
Regulatory Sheet: EDA71 Industrial Tablet (EDA71-RegSht-01 Rev A)
1.65 MB
12/5/2022
Regulatory Sheet: ScanPal Accessories: EDA70-HB, EDA-CB, EDA71-EB (EDA7X-ACC-ML-RS-02 Rev A)
1.14 MB
12/5/2022
White Paper: Battery Maintenance for Portable Devices - English
332.35 KB
3/31/2023
ScanPal EDA71 Tablet Accessories Guide
1.25 MB
7/18/2021
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
EDA71-0-B961SAGOK
alt
EDA71-1-B961SAGOK
Image
SKU
Description
alt
EDA71-0-B961SAGOK
alt
EDA71-1-B961SAGOK