Computadoras montadas en vehículo.
Computadora montada en vehículo Thor VM3
Computadora montada en vehículo Thor VM3
Hemos diseñado la computadora Thor™: VM3 para los entornos de centros de distribución, instalaciones de fabricación y operaciones de transporte más exigentes. De hecho, es la computadora móvil montada en vehículo de tamaño completo más potente del sector. La computadora VM3 combina una pantalla de 30.73 cm (12.1 in) con innovaciones revolucionarias que proporcionan un valor rápido para sus flujos de trabajo.
- Con soporte para múltiples versiones de Windows (incluyendo Windows CE), el Thor VM3 se integra fácilmente en las infraestructuras de TI existentes a la vez que permite una ruta de actualización para el futuro.
- La arquitectura Intel® x86 y el procesador Dual Core de 1.5 GHz permiten un desempeño superior en aplicaciones con uso intensivo de datos.
- El control de encendido integrado elimina el gasto de mantenimiento y la pérdida de productividad causada por la batería de un vehículo agotado.
- El panel frontal reemplazable por el usuario reduce los costos de mantenimiento, ya que permite a los usuarios reparar ellos mismos los componentes más propensos al desgaste y al abuso, en lugar de devolverlos al taller de reparación.
- La función de acoplamiento inteligente permite el montaje y la eliminación en segundos, ahorrando en costos de soporte y mantenimiento a la vez que maximiza la eficiencia al permitir el cambio dinámico de computadoras a medida que cambian las cargas de trabajo.
Las interrupciones en la cadena de suministro son costosas. ¿Está preparado para adaptarse con el fin de convertirse en una organización con una ventaja competitiva significativa?
Hemos diseñado la computadora Thor™: VM3 para los entornos de centros de distribución, instalaciones de fabricación y operaciones de transporte más exigentes. De hecho, es la computadora móvil montada en vehículo de tamaño completo más potente del sector. La computadora VM3 combina una pantalla de 30.73 cm (12.1 in) con innovaciones revolucionarias que proporcionan un valor rápido para sus flujos de trabajo.
- Con soporte para múltiples versiones de Windows (incluyendo Windows CE), el Thor VM3 se integra fácilmente en las infraestructuras de TI existentes a la vez que permite una ruta de actualización para el futuro.
- La arquitectura Intel® x86 y el procesador Dual Core de 1.5 GHz permiten un desempeño superior en aplicaciones con uso intensivo de datos.
- El control de encendido integrado elimina el gasto de mantenimiento y la pérdida de productividad causada por la batería de un vehículo agotado.
- El panel frontal reemplazable por el usuario reduce los costos de mantenimiento, ya que permite a los usuarios reparar ellos mismos los componentes más propensos al desgaste y al abuso, en lugar de devolverlos al taller de reparación.
- La función de acoplamiento inteligente permite el montaje y la eliminación en segundos, ahorrando en costos de soporte y mantenimiento a la vez que maximiza la eficiencia al permitir el cambio dinámico de computadoras a medida que cambian las cargas de trabajo.
Las interrupciones en la cadena de suministro son costosas. ¿Está preparado para adaptarse con el fin de convertirse en una organización con una ventaja competitiva significativa? Computadora montada en vehículo Thor VM3 ¿Está equipado con la computadora montada en vehículo Thor VM3? Estará preparado:
- El acoplamiento inteligente ofrece ahorros inmediatos en costos de asistencia y mantenimiento a la vez que maximiza la eficiencia: desacople la unidad de un montacargas y vuelva a acoplarla en otro vehículo en segundos, cambiando dinámicamente los trabajadores y computadoras a medida que cambia la carga de trabajo.
- El panel frontal reemplazable en el campo reduce su costo de mantenimiento y capital al integrar los dos componentes de mayor desgaste y susceptibilidad al maltrato, el teclado y la pantalla táctil, en una pieza reemplazable por el usuario. Lo único que necesita es un destornillador. Esta función también reduce los costos de capital al permitirle sustituir los paneles frontales de repuesto por computadoras de repuesto.
- El control de encendido le permite configurar las preferencias de administración de potencia para ahorrar tiempo de inicio y extender la vida útil de la batería del vehículo. La computadora Thor VM3 es compatible con varios sistemas operativos basados en Windows®, por lo que la integración y el desarrollo de aplicaciones son sencillos a medida que crecen las necesidades de su negocio. La selección de cajas, la carga de camiones, el almacenamiento y la reposición... la computadora VM3 lo equipa para realizar el trabajo de forma más eficiente.
Además, la computadora VM3 le permite elegir las opciones que necesita para maximizar la eficiencia en los entornos más exigentes: interiores, exteriores, en un almacén, en un taller o en instalaciones intermodales.
Con la computadora para montaje en vehículo Thor VM3 estará preparado para:
- El acoplamiento inteligente ofrece ahorros inmediatos en costos de asistencia y mantenimiento a la vez que maximiza la eficiencia: desacople la unidad de un montacargas y vuelva a acoplarla en otro vehículo en segundos, cambiando dinámicamente los trabajadores y computadoras a medida que cambia la carga de trabajo.
- El panel frontal reemplazable en el campo reduce su costo de mantenimiento y capital al integrar los dos componentes de mayor desgaste y susceptibilidad al maltrato, el teclado y la pantalla táctil, en una pieza reemplazable por el usuario. Lo único que necesita es un destornillador. Esta función también reduce los costos de capital al permitirle sustituir los paneles frontales de repuesto por computadoras de repuesto.
- El control de encendido le permite configurar las preferencias de administración de potencia para ahorrar tiempo de inicio y extender la vida útil de la batería del vehículo. La computadora Thor VM3 es compatible con varios sistemas operativos basados en Windows®, por lo que la integración y el desarrollo de aplicaciones son sencillos a medida que crecen las necesidades de su negocio. La selección de cajas, la carga de camiones, el almacenamiento y la reposición... la computadora VM3 lo equipa para realizar el trabajo de forma más eficiente.
Además, la computadora VM3 le permite elegir las opciones que necesita para maximizar la eficiencia en los entornos más exigentes: interiores, exteriores, en un almacén, en un taller o en instalaciones intermodales.
Características
- Aplicación
- Distribución
- Fabricación
- Funcionalidades
- Versátil
- Resistente
- Acoplamiento inteligente
Network
- Especificaciones de Bluetooth
- v2.0
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Windows Embedded Standard
- Windows 10 IoT Enterprise
- Windows 7
- Windows Embedded Compact
Memory & Data
- Memoria
- 4 GB de RAM
Hardware
- Resolución de pantalla
- 1024 x 768
- Tamaño de la pantalla
- 30.7 cm
- 12.1 in
- Procesador
- Dual Core Intel Atom E3826 de 1.5 GHz
- Interfaz de conexión
- RS-232
- Antena RF
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- Audio
- CANbus
Environmental
- Temperatura de operación
- - 22 a 122 °F
- - 30 a 50 °C
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 22 a 122 °F
- - 30 a 50 °C
- Humedad de funcionamiento
- 5 a 95%
Standards & Approvals
- Resistencia a vibraciones
- MIL-STD-810F
Service Terms
- Duración de la garantía
- 1 año
Características
- Aplicación
- Distribución
- Fabricación
- Funcionalidades
- Versátil
- Resistente
- Acoplamiento inteligente
Network
- Especificaciones de Bluetooth
- v2.0
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Windows Embedded Standard
- Windows 10 IoT Enterprise
- Windows 7
- Windows Embedded Compact
Memory & Data
- Memoria
- 4 GB de RAM
Hardware
- Resolución de pantalla
- 1024 x 768
- Tamaño de la pantalla
- 30.7 cm
- 12.1 in
- Procesador
- Dual Core Intel Atom E3826 de 1.5 GHz
- Interfaz de conexión
- RS-232
- Antena RF
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- Audio
- CANbus
Environmental
- Temperatura de operación
- - 22 a 122 °F
- - 30 a 50 °C
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 22 a 122 °F
- - 30 a 50 °C
- Humedad de funcionamiento
- 5 a 95%
Standards & Approvals
- Resistencia a vibraciones
- MIL-STD-810F
Service Terms
- Duración de la garantía
- 1 año
- Aplicación : Distribución|Fabricación
- Funcionalidades : Versátil|Resistente|Acoplamiento inteligente
- Especificaciones de Bluetooth : v2.0
- Sistema operativo : Windows Embedded Standard|Windows 10 IoT Enterprise|Windows 7|Windows Embedded Compact
- Memoria : 4 GB de RAM
- Resolución de pantalla : 1024 x 768
- Tamaño de la pantalla : 30.7 cm|12.1 in
- Procesador : Dual Core Intel Atom E3826 de 1.5 GHz
- Interfaz de conexión : RS-232|Antena RF|USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)|Audio|CANbus
- Temperatura de operación : - 22 a 122 °F|- 30 a 50 °C
- Rango de temperatura de almacenamiento : - 22 a 122 °F|- 30 a 50 °C
- Humedad de funcionamiento : 5 a 95%
- Resistencia a vibraciones : MIL-STD-810F
- Duración de la garantía : 1 año