Computadoras montadas en vehículo.
Computadora montada en vehículo Thor VM3A
Computadora montada en vehículo Thor VM3A
La computadora montada en vehículo VM3A ofrece características innovadoras para eliminar el tiempo de inactividad y maximizar la inversión de capital. El resistente dispositivo VM3A basado en Android™ ofrece todas las ventajas de la plataforma Mobility Edge™ de Honeywell, incluida la capacidad de acelerar el aprovisionamiento, la certificación de aplicaciones y la implementación en toda la empresa. El dispositivo VM3A se puede actualizar a Android R (11) y cuenta con soporte de actualización de seguridad ampliado para maximizar el desempeño de la inversión y proporcionar un menor costo total de propiedad.
- La disponibilidad de las actualizaciones de seguridad es tan importante como la durabilidad de la computadora para maximizar la vida útil de la computadora. Los productos Mobility Edge proporcionan cinco años más de actualizaciones de seguridad que un dispositivo Android típico.
- No es necesario elegir entre optimizar la productividad y minimizar los costos de soporte de TI. Todas las computadoras Honeywell Mobility Edge comparten una plataforma de hardware y software común. Desde una perspectiva de TI, todos son el mismo producto.
- La plataforma de hardware Mobility Edge y las herramientas de ciclo de vida empresarial impulsan un enfoque integrado, repetible y escalable para un desarrollo, implementación, desempeño y gestión del ciclo de vida acelerados y seguros.
- El panel frontal reemplazable en el campo reduce los costos de mantenimiento al permitir que el personal no cualificado in situ realice el mantenimiento de los componentes más propensos al desgaste y al abuso en lugar de devolverlos al taller de reparación.
- La función de acoplamiento inteligente permite el montaje y la retirada en segundos sin afectar al cableado, ahorrando en costos de soporte y mantenimiento, a la vez que minimiza los gastos de capital.
La computadora montada en vehículo VM3A ofrece características innovadoras para eliminar el tiempo de inactividad y maximizar la inversión de capital. El resistente dispositivo VM3A basado en Android™ ofrece todas las ventajas de la plataforma Mobility Edge™ de Honeywell, incluida la capacidad de acelerar el aprovisionamiento, la certificación de aplicaciones y la implementación en toda la empresa.El dispositivo VM3A es compatible con Android 9 Pie, se puede actualizar a Android R y cuenta con soporte de actualización de seguridad ampliado para maximizar el desempeño de la inversión del cliente y proporcionar un menor costo total de propiedad (CTP) general. La configuración empresarial avanzada del dispositivo y las herramientas de soporte de software también simplifican las tareas repetidas con frecuencia, como la configuración de la unidad y la distribución de actualizaciones de seguridad y software.Al ser compacto, ergonómico y potente, la computadora montada en vehículo VM3A cuenta con numerosas funciones innovadoras diseñadas para maximizar la productividad, minimizar las obstrucciones visuales y reducir o eliminar el tiempo de inactividad. El potente procesador Qualcomm® 660, el teclado integrado y las comunicaciones 2x2 MIMO WLAN mantienen a los trabajadores conectados y productivos.Fabricado para soportar temperaturas extremas, la gran pantalla de 12.1 pulgadas del dispositivo, legible tanto en interiores como en exteriores, admite opciones de pantalla táctil resistiva y capacitiva, y está disponible con un desempañador de pantalla opcional para su uso en entornos de almacenamiento en frío y congelador.La función de acoplamiento inteligente ofrece ahorros inmediatos en costos de soporte y mantenimiento a la vez que maximiza la eficiencia, lo que permite a los usuarios cambiar rápidamente de computadora cuando los vehículos fallan o cambian las cargas de trabajo. El panel frontal reemplazable en el campo permite a las empresas minimizar las inversiones en piezas de repuesto mediante la sustitución de paneles frontales de repuesto de bajo costo por computadoras de repuesto y ahorra tiempo y costos de mantenimiento valiosos al aprovechar el personal interno para reparar fallos de la pantalla táctil o del teclado.
Características
- Funcionalidades
- Acoplamiento inteligente
- Control de encendido
- Resistente
Network
- Especificaciones de Bluetooth
- v5.0
Memory & Data
- Memoria
- RAM de 4 GB, Flash de 32 GB
Hardware
- Interfaz de conexión
- Audio
- Ethernet
- RS-232
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 22 a 122 °F
- - 30 a 50 °C
- Humedad de funcionamiento
- 5 a 95%
Standards & Approvals
- Resistencia a vibraciones
- Perfil aleatorio de propiedad exclusiva que supera la norma MIL-STD-810F
Otros
- Sistema operativo
- Android 9
- Procesador
- Qualcomm Snapdragon 660 de ocho núcleos de 2.2 GHz
- Resolución de pantalla
- 1024 x 768
- Tamaño de la pantalla
- 12.1 in
- 30.7 cm
- Temperatura de operación
- - 22 a 122 °F
- - 30 a 50 °C
- Duración de la garantía
- 1 año
Características
- Funcionalidades
- Acoplamiento inteligente
- Control de encendido
- Resistente
Network
- Especificaciones de Bluetooth
- v5.0
Memory & Data
- Memoria
- RAM de 4 GB, Flash de 32 GB
Hardware
- Interfaz de conexión
- Audio
- Ethernet
- RS-232
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 22 a 122 °F
- - 30 a 50 °C
- Humedad de funcionamiento
- 5 a 95%
Standards & Approvals
- Resistencia a vibraciones
- Perfil aleatorio de propiedad exclusiva que supera la norma MIL-STD-810F
Otros
- Sistema operativo
- Android 9
- Procesador
- Qualcomm Snapdragon 660 de ocho núcleos de 2.2 GHz
- Resolución de pantalla
- 1024 x 768
- Tamaño de la pantalla
- 12.1 in
- 30.7 cm
- Temperatura de operación
- - 22 a 122 °F
- - 30 a 50 °C
- Duración de la garantía
- 1 año
- Funcionalidades : Acoplamiento inteligente|Control de encendido|Resistente
- Especificaciones de Bluetooth : v5.0
- Sistema operativo : Android 9
- Memoria : RAM de 4 GB, Flash de 32 GB
- Procesador : Qualcomm Snapdragon 660 de ocho núcleos de 2.2 GHz
- Resolución de pantalla : 1024 x 768
- Interfaz de conexión : Audio|Ethernet|RS-232|USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- Tamaño de la pantalla : 12.1 in|30.7 cm
- Rango de temperatura de almacenamiento : - 22 a 122 °F|- 30 a 50 °C
- Humedad de funcionamiento : 5 a 95%
- Temperatura de operación : - 22 a 122 °F|- 30 a 50 °C
- Resistencia a vibraciones : Perfil aleatorio de propiedad exclusiva que supera la norma MIL-STD-810F
- Duración de la garantía : 1 año