Computadoras portables
Computadora vestible CT40
Computadora vestible CT40
La solución vestible CT40 es un accesorio vestible diseñado específicamente que proporciona operaciones en modo manos libres de alta eficiencia. Con el escaneo y la informática vestibles, las empresas pueden garantizar un funcionamiento continuo en la trastienda, la recogida de piezas pequeñas, el embalaje en comercios minoristas, almacenes y transporte y logística, así reduciendo los costos de mano de obra y aumentando la productividad.
- Las herramientas de gestión empresarial Mobility Edge permiten a las empresas probar y validar aplicaciones una vez, acelerar las implementaciones en toda la empresa, optimizar el desempeño de los dispositivos, simplificar el mantenimiento y prolongar el ciclo de vida del producto.
- Protección de inversiones preparada para el futuro con soporte para cinco generaciones de Android, a partir de Android 7.1 (N). Hay actualizaciones de seguridad disponibles hasta cinco años después del último parche de Google a través de Honeywell Sentinel.
- Fácil compatibilidad e integración perfecta con las aplicaciones conectadas de Honeywell, así como con aplicaciones de terceros como MDM, Push to Talk y software VoIP para maximizar la eficiencia y proteger su inversión.
- Aumente la productividad y el desempeño con un generador de imágenes de categoría industrial que proporciona un escaneo de alto desempeño de códigos de barras lineales y 2D, alta tolerancia al movimiento para escanear piezas móviles y la capacidad de leer códigos de barras dañados o de mala calidad.
- Las correas de goma suave para los dedos mejoran la comodidad y eliminan los problemas de higiene, ya que son impermeables a la humedad, se limpian fácilmente y se pueden intercambiar rápidamente entre turnos. La superficie suave y maleable reduce el deslizamiento o la rotación.
Adelántese a sus compañeros haciendo que los productos lleguen más rápido a los consumidores, ofreciendo una mejor experiencia de compra y ganando una base de clientes más sólida. El uso de la computadora móvil CT40 de categoría empresarial con los accesorios vestibles diseñados específicamente proporciona un funcionamiento en modo manos libres altamente eficiente.El escaneo y la computación vestibles aseguran un funcionamiento continuo en la trastienda de la tienda, la recogida de piezas pequeñas, el embalaje en comercios minoristas, almacenes y transporte y logística, la reducción de los costos de mano de obra y el aumento de la productividad mediante el uso de operaciones en modo manos libres.Con una solución vestible basada en la computadora móvil Honeywell CT40, las empresas obtienen soluciones multiusos. El dispositivo CT40 se puede retirar del soporte vestible o se puede utilizar como dispositivo independiente cuando se trabaja en diferentes aplicaciones. La computadora móvil CT40 se basa en la plataforma Mobility Edge™ de Honeywell, actualizable a través de Android, lo que proporciona un menor costo total de propiedad general y maximiza el desempeño de la inversión del cliente. Está validado por Android Enterprise Recommended, una iniciativa dirigida por Google, que ayuda a las empresas a seleccionar, implementar y gestionar con confianza los dispositivos y servicios Android más adecuados para sus necesidades empresariales.Equipado con la tecnología de descodificación y generación de imágenes líder del sector de Honeywell, el escáner de anillo con cable de alto desempeño proporciona velocidades de descodificación rápidas, una excelente tolerancia al movimiento y un desempeño de escaneo mejorado incluso con códigos de barras dañados o de mala calidad.Los brazaletes de goma tipo correa de reloj se estiran ligeramente a medida que se mueve el brazo y permanecen ajustados para evitar que se deslicen o giren alrededor del brazo. Los materiales de goma no absorben el sudor y se limpian fácilmente entre turnos. Todos los componentes se separan por seguridad y se intercambian fácilmente para el funcionamiento con la mano izquierda o derecha. Todos los accesorios para computadoras móviles CT40 estándar están disponibles.
Scanning Specifications
- Tolerancia al movimiento
- Hasta 580 cm/s (19.7 in/s) para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque
- Pitch [Paso]
- 45
- Capacidad de decodificación
- 1D
- 2D
- PDF417
- Brillo
- 0 a 100,000 lux
- Ángulo horizontal
- 60
- Rango de escaneo
- 1000 sacudidas de 0.5 m
- Patrón de escaneo
- Imagen por área
Network
- Especificaciones de Bluetooth
- v5.0
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 13 a 158 °F
- - 25 a 70 °C
- Humedad de funcionamiento
- 5 a 95%
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- 30 caídas de 1.2 m (4 ft) sobre concreto
Otros
- Temperatura de operación
- - 20 a 50 °C
- - 4 a 122 °F
Scanning Specifications
- Tolerancia al movimiento
- Hasta 580 cm/s (19.7 in/s) para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque
- Pitch [Paso]
- 45
- Capacidad de decodificación
- 1D
- 2D
- PDF417
- Brillo
- 0 a 100,000 lux
- Ángulo horizontal
- 60
- Rango de escaneo
- 1000 sacudidas de 0.5 m
- Patrón de escaneo
- Imagen por área
Network
- Especificaciones de Bluetooth
- v5.0
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 13 a 158 °F
- - 25 a 70 °C
- Humedad de funcionamiento
- 5 a 95%
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- 30 caídas de 1.2 m (4 ft) sobre concreto
Otros
- Temperatura de operación
- - 20 a 50 °C
- - 4 a 122 °F
- Tolerancia al movimiento : Hasta 580 cm/s (19.7 in/s) para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque
- Pitch [Paso] : 45
- Capacidad de decodificación : 1D|2D|PDF417
- Brillo : 0 a 100,000 lux
- Ángulo horizontal : 60
- Rango de escaneo : 1000 sacudidas de 0.5 m
- Patrón de escaneo : Imagen por área
- Especificaciones de Bluetooth : v5.0
- Rango de temperatura de almacenamiento : - 13 a 158 °F|- 25 a 70 °C
- Temperatura de operación : - 20 a 50 °C|- 4 a 122 °F
- Humedad de funcionamiento : 5 a 95%
- Especificaciones de caída : 30 caídas de 1.2 m (4 ft) sobre concreto