De escritorio
PC23D Desktop Direct Thermal Barcode Printer
PC23D Desktop Direct Thermal Barcode Printer
Fáciles de instalar y de usar, las impresoras de la serie PC son perfectas para entornos con limitaciones de espacio. Ofrecen soluciones a medida para los mercados de transporte y mensajería, atención sanitaria, comercio minorista y hostelería, así como para pequeñas y medianas empresas.
- Flexible, con actualizaciones de conectividad y accesorios instalables por el usuario.
- Con pantalla LCD en diez idiomas o una intuitiva interfaz gráfica de usuario con iconos.
- Es fácil de usar y mantener, y se recarga el papel con una sola mano.
- La compatibilidad completa con el lenguaje de comandos de la impresora, incluido ZSim2, facilita la actualización.
- Esta impresora inteligente ejecuta aplicaciones directamente dentro de la impresora: puede añadir teclados, escáneres u otros periféricos USB para aumentar la eficiencia.
Las impresoras de sobremesa de la serie PC están diseñadas para establecer un nuevo estándar en facilidad de uso y flexibilidad. Con uno de los conjuntos de funciones más amplios de la clase de impresoras de sobremesa, no es de extrañar que la serie PC sea una opción popular para tareas de etiquetado de sobremesa ligeras. Con numerosas funciones que suelen encontrarse en impresoras más grandes y costosas, las impresoras de la serie PC cuentan con una interfaz de usuario con iconos o LCD multilingüe, opciones de conectividad y accesorios instalables por el usuario e impresión rápida de etiquetas. La serie PC ha sido diseñada por usuarios para una configuración rápida y un uso sin problemas. La impresora se adapta a su entorno y encaja perfectamente con una variedad de opciones de colocación, incluido el montaje en pared y la alimentación de la batería. No es necesario perder tiempo en descifrar luces LED parpadeantes LED: Las impresoras PC incluyen una pantalla LCD a color en 10 idiomas o una interfaz de iconos universal para notificaciones inmediatas que garantizan una capacitación y asistencia mínimas. Configure y actualice la impresora PC en el momento con el puerto host USB: sin la necesidad de una computadora. Además, la carga de papel con una sola mano facilita el reabastecimiento.
Características
- Software compatible
- PrintSet
- Wavelink Avalanche
- Fundación Honeywell SmartSystems
- Funcionalidades
- Flexible
- Preparado para atención sanitaria
- Elegante
- Controladores compatibles
- InterDriver Windows
- Tipos de dispositivos Honeywell para SAP
- Generador de aplicaciones de huellas dactilares de Honeywell
- CUPS para Linux
- Aplicación
- Cuidado de la salud
- Ventas al menudeo
- Hospitalidad
- Servicio de mensajería
- Transporte
Printing Specifications
- Velocidades de impresión
- 5 ips
- Fuente residente
- Andale Mono Bold
- Century Schoolbook
- OCR-A
- Univers
- Andale Mono
- Univers Condensed Bold
- CG Times
- Univers Extra Condensed
- CG Times Bold
- Univers Bold
- OCR-B
- Letter Gothic
- Códigos de barras 2D
- Código QR
- Código DOT
- PDF417
- Código 16K
- Matriz de datos
- Aztec
- MaxiCode
- Matriz de cuadrícula
- Micro PDF417
- Código 49
- Códigos de barras lineales
- PLANET
- MSI (Modified Plessey)
- EAN-13
- EAN-8
- POSTNET
- UCC 128
- Plessey
- HIBC 39
- EAN
- RSS-14
- HIBC 128
- Tipo de fuente descargable
- OpenType
- TrueType
- Resoluciones
- 203 ppp
- 300 ppp
- Conjuntos de caracteres
- Árabe
- RIM báltico
- Tecnología de escala de fuente universal monotipo (UFST)
- Griego
- Hebreo
- Báltico
- Cirílico
- Inglés
- Latín extendido
- WorldType Layout Engine (WTLE)
- Turco
- Vietnamita
- Tailandés
Medios
- Tipo de papel de impresora
- Etiqueta
- Diámetro del rollo de papel máximo
- 5
- 127
Network
- Comunicación inalámbrica
- Bluetooth
- WiFi
- Especificaciones de red
- 802,11 b/g/n
- Bluetooth v2.1
Memory & Data
- Memoria
- 128 MB Flash/128 MB RAM
Electrical
- Voltaje de funcionamiento
- 100 a 240 V CA
- Frecuencia de operación
- 50 a 60 Hz
Environmental
- Temperatura de operación
- 5 a 40 °C
- 40 a 104 °F
Service Terms
- Duración de la garantía
- 1 año
Características
- Software compatible
- PrintSet
- Wavelink Avalanche
- Fundación Honeywell SmartSystems
- Funcionalidades
- Flexible
- Preparado para atención sanitaria
- Elegante
- Controladores compatibles
- InterDriver Windows
- Tipos de dispositivos Honeywell para SAP
- Generador de aplicaciones de huellas dactilares de Honeywell
- CUPS para Linux
- Aplicación
- Cuidado de la salud
- Ventas al menudeo
- Hospitalidad
- Servicio de mensajería
- Transporte
Printing Specifications
- Velocidades de impresión
- 5 ips
- Fuente residente
- Andale Mono Bold
- Century Schoolbook
- OCR-A
- Univers
- Andale Mono
- Univers Condensed Bold
- CG Times
- Univers Extra Condensed
- CG Times Bold
- Univers Bold
- OCR-B
- Letter Gothic
- Códigos de barras 2D
- Código QR
- Código DOT
- PDF417
- Código 16K
- Matriz de datos
- Aztec
- MaxiCode
- Matriz de cuadrícula
- Micro PDF417
- Código 49
- Códigos de barras lineales
- PLANET
- MSI (Modified Plessey)
- EAN-13
- EAN-8
- POSTNET
- UCC 128
- Plessey
- HIBC 39
- EAN
- RSS-14
- HIBC 128
- Tipo de fuente descargable
- OpenType
- TrueType
- Resoluciones
- 203 ppp
- 300 ppp
- Conjuntos de caracteres
- Árabe
- RIM báltico
- Tecnología de escala de fuente universal monotipo (UFST)
- Griego
- Hebreo
- Báltico
- Cirílico
- Inglés
- Latín extendido
- WorldType Layout Engine (WTLE)
- Turco
- Vietnamita
- Tailandés
Medios
- Tipo de papel de impresora
- Etiqueta
- Diámetro del rollo de papel máximo
- 5
- 127
Network
- Comunicación inalámbrica
- Bluetooth
- WiFi
- Especificaciones de red
- 802,11 b/g/n
- Bluetooth v2.1
Memory & Data
- Memoria
- 128 MB Flash/128 MB RAM
Electrical
- Voltaje de funcionamiento
- 100 a 240 V CA
- Frecuencia de operación
- 50 a 60 Hz
Environmental
- Temperatura de operación
- 5 a 40 °C
- 40 a 104 °F
Service Terms
- Duración de la garantía
- 1 año
- Software compatible : PrintSet|Wavelink Avalanche|Fundación Honeywell SmartSystems
- Funcionalidades : Flexible|Preparado para atención sanitaria|Elegante
- Controladores compatibles : InterDriver Windows|Tipos de dispositivos Honeywell para SAP|Generador de aplicaciones de huellas dactilares de Honeywell|CUPS para Linux
- Aplicación : Cuidado de la salud|Ventas al menudeo|Hospitalidad|Servicio de mensajería|Transporte
- Velocidades de impresión : 5 ips
- Fuente residente : Andale Mono Bold|Century Schoolbook|OCR-A|Univers|Andale Mono|Univers Condensed Bold|CG Times|Univers Extra Condensed|CG Times Bold|Univers Bold|OCR-B|Letter Gothic
- Códigos de barras 2D : Código QR|Código DOT|PDF417|Código 16K|Matriz de datos|Aztec|MaxiCode|Matriz de cuadrícula|Micro PDF417|Código 49
- Códigos de barras lineales : PLANET|MSI (Modified Plessey)|EAN-13|EAN-8|POSTNET|UCC 128|Plessey|HIBC 39|EAN|RSS-14|HIBC 128
- Tipo de fuente descargable : OpenType|TrueType
- Resoluciones : 203 ppp|300 ppp
- Conjuntos de caracteres : Árabe|RIM báltico|Tecnología de escala de fuente universal monotipo (UFST)|Griego|Hebreo|Báltico|Cirílico|Inglés|Latín extendido|WorldType Layout Engine (WTLE)|Turco|Vietnamita|Tailandés
- Tipo de papel de impresora : Etiqueta
- Diámetro del rollo de papel máximo : 5|127
- Comunicación inalámbrica : Bluetooth|WiFi
- Especificaciones de red : 802,11 b/g/n|Bluetooth v2.1
- Memoria : 128 MB Flash/128 MB RAM
- Voltaje de funcionamiento : 100 a 240 V CA
- Frecuencia de operación : 50 a 60 Hz
- Temperatura de operación : 5 a 40 °C|40 a 104 °F
- Duración de la garantía : 1 año