/content/sps/mx/es/search-results.html

De escritorio

Impresora de escritorio de códigos de barras de transferencia térmica PC42T

La impresora de escritorio PC42E-T es una solución de impresión de escritorio compacta, de alta velocidad y alta resolución diseñada para empresas de impresión de volumen medio que requieren un funcionamiento confiable y continuo.

Resumen
La impresora de escritorio PC42E-T es compacta, confiable y fácil de usar, lo que proporciona un rendimiento de impresión eficiente, fácil administración y mantenimiento. Con su variedad de características inteligentes y diseño fácil de usar, la PC42E-T es adecuada para diversas industrias como el comercio minorista, el transporte y la logística, así como la fabricación ligera y el almacenamiento.

Equipada con cabezales de impresión de alto rendimiento que ofrecen opciones de resolución de 203 ppp o 300 ppp, la PC42E-T ofrece una impresión rápida y estable de alta calidad con una velocidad máxima de 6 pulgadas por segundo. Esto satisface las demandas de los clientes de mayor precisión de impresión y etiquetas de alta definición necesarias para tareas como el seguimiento logístico de paquetes y la marcación de activos y productos.

El PC42E-T incluye un botón ECO para el modo económico que ayuda a reducir el desperdicio de etiquetas y a ahorrar tiempo de espera de calibración. Su ingenioso diseño permite cambiar fácilmente entre núcleos de cinta de 0.5 pulgadas y 1 pulgada, lo que permite múltiples aplicaciones con una sola impresora.
Las opciones de conectividad para la PC42E-T son diversas y se adaptan a diferentes escenarios de uso. Además del host Ethernet y USB integrado, la impresora admite una serie de accesorios como cortadores, peladores, Wi-Fi/Bluetooth y cable USB a serie. 
El cortador mejora la productividad, mientras que el pelador soporta varios tipos de papel y ofrece un excelente rendimiento de pelado. El módulo Wi-Fi/Bluetooth permite una fácil implementación y administración de una gran cantidad de impresoras, lo que elimina las limitaciones de las conexiones físicas de cables. 

El PC42E-T también es retro-compatible con los accesorios del modelo PC42T anterior y, por lo tanto, ayuda a proteger sus inversiones iniciales. Con sus ricas interfaces, diseño compacto y compatibilidad con especificaciones de medios comunes, la PC42E-T se integra perfectamente en cualquier entorno de aplicación.

Con Honeywell Printer Edge™ y OpIntel, PC42E-T ofrece administración centralizada remota y monitoreo en tiempo real. Esto permite actualizaciones e implementación sin problemas a gran escala, minimizar el tiempo de inactividad de la impresora, mejorar la velocidad y precisión de impresión, mejorar la seguridad y reducir los costos de mantenimiento.

Con su diseño intuitivo, la PC42E-T ofrece muchas comodidades de funcionamiento. La ventana superior grande y la pantalla LCD permiten un fácil monitoreo de los consumibles y el estado de impresión, mientras que el diseño de superficie plana facilita el uso apilable.

Ya sea para imprimir recibos, etiquetas o rótulos, la PC42E-T es la opción perfecta para maximizar la productividad y reducir los costos, atendiendo las necesidades actuales y futuras. 

Ventas al menudeo
El PC42E-T es una solución compacta y fácil de usar que es perfecta para entornos minoristas y de cadenas de tiendas. Mejora la eficiencia del trabajo y mejora la participación del cliente. Con su alta velocidad de impresión de hasta 6 pulgadas por segundo y opciones de impresión de alta resolución, los minoristas pueden disfrutar de una impresión estable y rápida en el punto de venta, lo que resulta en una mayor productividad, precisión y satisfacción del cliente. Las opciones de conectividad inalámbrica como Wi-Fi y Bluetooth facilitan la impresión a pedido y la administración de múltiples dispositivos sin estar confinado a un escritorio. El botón ECO reduce significativamente las & etiquetas de tiempo de calibración.

Transporte y logística
Permita que los trabajadores de logística y transporte se mantengan conectados e impriman sobre la marcha con las conexiones Wi-Fi y Bluetooth de la PC42E-T. Esta impresora de alta eficiencia cuenta con una pantalla LED grande para facilitar el monitoreo del estado de impresión. El botón ECO permite una calibración rápida, lo que aumenta la eficiencia y reduce el desperdicio de etiquetas. El diseño fácil de usar de la PC42E-T facilita la carga y el funcionamiento de los materiales, mientras que la gran ventana superior permite un monitoreo de etiquetas sin esfuerzo. La función de calibración automática evita el desperdicio de tiempo y materiales, lo que garantiza una impresión confiable y duradera, incluso cuando está en movimiento.

& Almacén de fabricación ligera
El PC42E-T es una herramienta valiosa para los fabricantes de luz que buscan mejorar la eficiencia de la producción. Ofrece una gama de accesorios, como opciones de desprendimiento y cortador, que permiten la impresión a alta velocidad en grandes cantidades. El cabezal de impresión de alto rendimiento de la impresora con una resolución de 200 dpi/300 dpi y una velocidad de impresión rápida de hasta 6 ips garantiza una salida eficiente y de alta calidad, lo que resulta en una mayor productividad. La solución Printer Edge de Honeywell™ y OpIntel proporcionan una administración centralizada de dispositivos sin esfuerzo. Esto incluye la implementación remota, las actualizaciones y el mantenimiento, lo que en última instancia ahorra tiempo y costos. 
Especificaciones

Características

  • Controladores compatibles
    • Controlador de impresora InterDriver Windows®, controlador CUPS para Linux, tipos de dispositivos Honeywell para SAP, paquete de diseño e impresión de etiquetas Honeywell
  • Software compatible
    • BarTender
  • Funcionalidades
    • Multilingüe
  • Aplicación
    • Bodega
    • Fabricación ligera
    • Transformación e Iluminación
    • Ventas al menudeo

Dimensiones

  • Peso
    • 2.04 kg (4.5 lb) kilogram
  • Dimensiones totales
    • Largo x Ancho x Alto: 268 mm Largo x 198 mm x 168 mm Ancho (10,5 x 7,8 x 6,6 pulg.)
  • Formato de archivo de imagen
    • BMP, GIF, PCX, PNG

Printing Specifications

  • Velocidades de impresión
    • 203 ppp: 1-6 ips
    • 300 ppp: 1-5 ips
  • Método de impresión
    • Transferencia térmica y transferencia directa
  • Códigos de barras 2D
    • Todos los principales códigos de barras 2D
  • Resoluciones
    • 203 ppp/300ppp

Medios

  • Tipo de papel de impresora
    • Lable, cinta

Network

  • Comunicación inalámbrica
    • Wifi 5.0 y Bluetooth 5.0 (opcional)
  • Especificaciones de Bluetooth
    • Bluetooth 5.0 (opcional)

Software & Firmware

  • Lenguaje de comando de impresora
    • Protocolo directo (DP), DPL, ZSim2 (ZPL II), ESim (EPL), XML habilitado para SAP® AII y Oracle® WMS

Hardware

  • Interfaz de conexión de impresora
    • Dispositivo USB, host USB, Ethernet interno instalado de fábrica

Electrical

  • Voltaje de funcionamiento
    • Voltaje de 90 a 264V

Environmental

  • Temperatura de operación
    • -10°C a 50°C (14°F a 122°F)
  • Temperatura de almacenamiento
    • -40°C a +60°C (-40°F a +140°F)
  • Humedad de funcionamiento
    • 10 % a 80 % HR, sin condensación

Service Terms

  • Duración de la garantía
    • 1 año

Características

  • Controladores compatibles
    • Controlador de impresora InterDriver Windows®, controlador CUPS para Linux, tipos de dispositivos Honeywell para SAP, paquete de diseño e impresión de etiquetas Honeywell
  • Software compatible
    • BarTender
  • Funcionalidades
    • Multilingüe
  • Aplicación
    • Bodega
    • Fabricación ligera
    • Transformación e Iluminación
    • Ventas al menudeo

Dimensiones

  • Peso
    • 2.04 kg (4.5 lb) kilogram
  • Dimensiones totales
    • Largo x Ancho x Alto: 268 mm Largo x 198 mm x 168 mm Ancho (10,5 x 7,8 x 6,6 pulg.)
  • Formato de archivo de imagen
    • BMP, GIF, PCX, PNG

Printing Specifications

  • Velocidades de impresión
    • 203 ppp: 1-6 ips
    • 300 ppp: 1-5 ips
  • Método de impresión
    • Transferencia térmica y transferencia directa
  • Códigos de barras 2D
    • Todos los principales códigos de barras 2D
  • Resoluciones
    • 203 ppp/300ppp

Medios

  • Tipo de papel de impresora
    • Lable, cinta

Network

  • Comunicación inalámbrica
    • Wifi 5.0 y Bluetooth 5.0 (opcional)
  • Especificaciones de Bluetooth
    • Bluetooth 5.0 (opcional)

Software & Firmware

  • Lenguaje de comando de impresora
    • Protocolo directo (DP), DPL, ZSim2 (ZPL II), ESim (EPL), XML habilitado para SAP® AII y Oracle® WMS

Hardware

  • Interfaz de conexión de impresora
    • Dispositivo USB, host USB, Ethernet interno instalado de fábrica

Electrical

  • Voltaje de funcionamiento
    • Voltaje de 90 a 264V

Environmental

  • Temperatura de operación
    • -10°C a 50°C (14°F a 122°F)
  • Temperatura de almacenamiento
    • -40°C a +60°C (-40°F a +140°F)
  • Humedad de funcionamiento
    • 10 % a 80 % HR, sin condensación

Service Terms

  • Duración de la garantía
    • 1 año
  • Controladores compatibles : Controlador de impresora InterDriver Windows®, controlador CUPS para Linux, tipos de dispositivos Honeywell para SAP, paquete de diseño e impresión de etiquetas Honeywell
  • Software compatible : BarTender
  • Funcionalidades : Multilingüe
  • Aplicación : Bodega|Fabricación ligera|Transformación e Iluminación|Ventas al menudeo
  • Peso : 2.04 kg (4.5 lb) kilogram
  • Dimensiones totales : Largo x Ancho x Alto: 268 mm Largo x 198 mm x 168 mm Ancho (10,5 x 7,8 x 6,6 pulg.)
  • Velocidades de impresión : 203 ppp: 1-6 ips|300 ppp: 1-5 ips
  • Método de impresión : Transferencia térmica y transferencia directa
  • Códigos de barras 2D : Todos los principales códigos de barras 2D
  • Resoluciones : 203 ppp/300ppp
  • Tipo de papel de impresora : Lable, cinta
  • Comunicación inalámbrica : Wifi 5.0 y Bluetooth 5.0 (opcional)
  • Lenguaje de comando de impresora : Protocolo directo (DP), DPL, ZSim2 (ZPL II), ESim (EPL), XML habilitado para SAP® AII y Oracle® WMS
  • Formato de archivo de imagen : BMP, GIF, PCX, PNG
  • Interfaz de conexión de impresora : Dispositivo USB, host USB, Ethernet interno instalado de fábrica
  • Voltaje de funcionamiento : Voltaje de 90 a 264V
  • Temperatura de operación : -10°C a 50°C (14°F a 122°F)
  • Duración de la garantía : 1 año
  • Temperatura de almacenamiento : -40°C a +60°C (-40°F a +140°F)
  • Especificaciones de Bluetooth : Bluetooth 5.0 (opcional)
  • Humedad de funcionamiento : 10 % a 80 % HR, sin condensación
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
PC42E-T Desktop Thermal Transfer Barcode Printer Datasheet
application/pdf 95.94 KB
9/27/2023
95.94 KB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
User Guide: Honeywell Smart Printing Software Developer Kit (SDK-SP-EN-UG-01 REV E)
application/pdf 357.19 KB
12/5/2023
357.19 KB
Command Reference User Guide: IPL (IPL-EN-CR Rev C)
application/pdf 2.38 MB
12/5/2023
2.38 MB
Command Reference Guide: ESIM (ESIM-EN-CR-01 Rev B)
application/pdf 825.47 KB
12/5/2023
825.47 KB
User Guide: Printer Network and Security (ALLSKU-PR-EN-SG-01 Rev F)
application/pdf 303.43 KB
12/5/2023
303.43 KB
Command Reference User Guide: ZSIM (ZSIM-EN-CR-01 Rev E)
application/pdf 661.97 KB
12/5/2023
661.97 KB
Command Reference Guide: Fingerprint (FP-EN-CR Rev A)
application/pdf 4.92 MB
12/5/2023
4.92 MB
Command Reference User Guide: DPL (DPL-EN-CR Rev E)
application/pdf 1.07 MB
12/5/2023
1.07 MB
PC42E-T Desktop Printer Accessories Guide
application/pdf 304.36 KB
11/14/2023
304.36 KB
Quick Start Guide: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-T-ML-QS-01 Rev B)
application/pdf 11.21 MB
9/20/2023
11.21 MB
User Guide: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-EN-UG-01 Rev A)
application/pdf 2.87 MB
12/5/2023
2.87 MB
Información regulatoria
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Regulatory Sheet: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-ML-RS-01 Rev A)
application/pdf 1.91 MB
9/12/2023
1.91 MB
Regulatory Sheet: WiFi/Bluetooth Module HON-SR28-PRT (HONSR28PT-ML-RS-01 Rev A)
application/pdf 1.47 MB
9/12/2023
1.47 MB
Resumen
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Application Brief: Print PDF Directly To Honeywell Printer (PRT-PDF-EN-AB-01 Rev D)
application/pdf 80.82 KB
12/4/2023
80.82 KB
Application Brief: Honeywell Device Types For Use With SAP® Systems (PRT-SAP-EN-AB-01 Rev E)
application/pdf 1.22 MB
12/4/2023
1.22 MB
Application Brief: CUPS Printing In Linux/UNIX® For Honeywell Printers (PRT-CUPS-EN-AB-01 Rev D)
application/pdf 73.05 KB
12/4/2023
73.05 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
PC42E-T Desktop Thermal Transfer Barcode Printer Datasheet
95.94 KB
9/27/2023
95.94 KB
User Guide: Honeywell Smart Printing Software Developer Kit (SDK-SP-EN-UG-01 REV E)
357.19 KB
12/5/2023
357.19 KB
Command Reference User Guide: IPL (IPL-EN-CR Rev C)
2.38 MB
12/5/2023
2.38 MB
Command Reference Guide: ESIM (ESIM-EN-CR-01 Rev B)
825.47 KB
12/5/2023
825.47 KB
Application Brief: Print PDF Directly To Honeywell Printer (PRT-PDF-EN-AB-01 Rev D)
80.82 KB
12/4/2023
80.82 KB
User Guide: Printer Network and Security (ALLSKU-PR-EN-SG-01 Rev F)
303.43 KB
12/5/2023
303.43 KB
Command Reference User Guide: ZSIM (ZSIM-EN-CR-01 Rev E)
661.97 KB
12/5/2023
661.97 KB
Command Reference Guide: Fingerprint (FP-EN-CR Rev A)
4.92 MB
12/5/2023
4.92 MB
Command Reference User Guide: DPL (DPL-EN-CR Rev E)
1.07 MB
12/5/2023
1.07 MB
Application Brief: Honeywell Device Types For Use With SAP® Systems (PRT-SAP-EN-AB-01 Rev E)
1.22 MB
12/4/2023
1.22 MB
Application Brief: CUPS Printing In Linux/UNIX® For Honeywell Printers (PRT-CUPS-EN-AB-01 Rev D)
73.05 KB
12/4/2023
73.05 KB
PC42E-T Desktop Printer Accessories Guide
304.36 KB
11/14/2023
304.36 KB
Quick Start Guide: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-T-ML-QS-01 Rev B)
11.21 MB
9/20/2023
11.21 MB
User Guide: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-EN-UG-01 Rev A)
2.87 MB
12/5/2023
2.87 MB
Regulatory Sheet: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-ML-RS-01 Rev A)
1.91 MB
9/12/2023
1.91 MB
Regulatory Sheet: WiFi/Bluetooth Module HON-SR28-PRT (HONSR28PT-ML-RS-01 Rev A)
1.47 MB
9/12/2023
1.47 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
PC42E-T Desktop Thermal Transfer Barcode Printer Datasheet
95.94 KB
9/27/2023
User Guide: Honeywell Smart Printing Software Developer Kit (SDK-SP-EN-UG-01 REV E)
357.19 KB
12/5/2023
Command Reference User Guide: IPL (IPL-EN-CR Rev C)
2.38 MB
12/5/2023
Command Reference Guide: ESIM (ESIM-EN-CR-01 Rev B)
825.47 KB
12/5/2023
User Guide: Printer Network and Security (ALLSKU-PR-EN-SG-01 Rev F)
303.43 KB
12/5/2023
Command Reference User Guide: ZSIM (ZSIM-EN-CR-01 Rev E)
661.97 KB
12/5/2023
Command Reference Guide: Fingerprint (FP-EN-CR Rev A)
4.92 MB
12/5/2023
Command Reference User Guide: DPL (DPL-EN-CR Rev E)
1.07 MB
12/5/2023
PC42E-T Desktop Printer Accessories Guide
304.36 KB
11/14/2023
Quick Start Guide: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-T-ML-QS-01 Rev B)
11.21 MB
9/20/2023
User Guide: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-EN-UG-01 Rev A)
2.87 MB
12/5/2023
Regulatory Sheet: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-ML-RS-01 Rev A)
1.91 MB
9/12/2023
Regulatory Sheet: WiFi/Bluetooth Module HON-SR28-PRT (HONSR28PT-ML-RS-01 Rev A)
1.47 MB
9/12/2023
Application Brief: Print PDF Directly To Honeywell Printer (PRT-PDF-EN-AB-01 Rev D)
80.82 KB
12/4/2023
Application Brief: Honeywell Device Types For Use With SAP® Systems (PRT-SAP-EN-AB-01 Rev E)
1.22 MB
12/4/2023
Application Brief: CUPS Printing In Linux/UNIX® For Honeywell Printers (PRT-CUPS-EN-AB-01 Rev D)
73.05 KB
12/4/2023