De escritorio
PC42T Plus Desktop Thermal Transfer Barcode Printer
PC42T Plus Desktop Thermal Transfer Barcode Printer
- Soporta lenguajes de impresión ESim (EPL), ZSim (ZPL II), DPL y Protocolo directo (DP) para máxima compatibilidad.
- Admite una amplia gama de papeles, incluidos núcleos de cinta de 12,7 mm (0,5 pulg.) o 25,4 mm (1 pulg.) (dependiendo del modelo).
- Una solución económica para aplicaciones de impresión térmica ligera.
- Fácil de usar, con un diseño de apertura rápida para la reposición de medios.
- La conectividad estándar de la industria incluye un host y dispositivo USB, y opciones para comunicaciones Ethernet y en serie.
Características
- Funcionalidades
- Multilingüe
- Controladores compatibles
- InterDriver Windows
- Software compatible
- BarTender Ultralite
Printing Specifications
- Velocidades de impresión
- 4 ips
- Códigos de barras 2D
- MaxiCode
- Código 49
- Micro PDF417
- PDF417
- Código DOT
- Matriz de datos
- Código QR
- Matriz de cuadrícula
- Aztec
- Código 16K
- Resoluciones
- 203 ppp
- Códigos de barras lineales
- RSS-14
- EAN-13
- MSI (Modified Plessey)
- EAN
- HIBC 128
- UCC 128
- EAN-8
- HIBC 39
- PLANET
- Plessey
- POSTNET
- Conjuntos de caracteres
- Inglés
- Tecnología de escala de fuente universal monotipo (UFST)
- Griego
- Latín extendido
- WorldType Layout Engine (WTLE)
- Cirílico
- Borde báltico
- Hebreo
- Báltico
- Tailandés
- Vietnamita
- Árabe
- Turco
Medios
- Diámetro del rollo de papel máximo
- 68
- 2.7
- Longitud máxima de la cinta
- 300
- 984
- Tipo de papel de impresora
- Cinta
- Etiqueta
Memory & Data
- Memoria
- 64 MB Flash/64 MB RAM
- Formato de archivo de imagen
- BMP
- PNG
- GIF
- PCX
Electrical
- Voltaje de funcionamiento
- 100 a 240 V CA
- Frecuencia de operación
- 50 a 60 Hz
Environmental
- Temperatura de operación
- 5 a 40 °C
- 41 a 104 °F
Service Terms
- Duración de la garantía
- 1 año
Características
- Funcionalidades
- Multilingüe
- Controladores compatibles
- InterDriver Windows
- Software compatible
- BarTender Ultralite
Printing Specifications
- Velocidades de impresión
- 4 ips
- Códigos de barras 2D
- MaxiCode
- Código 49
- Micro PDF417
- PDF417
- Código DOT
- Matriz de datos
- Código QR
- Matriz de cuadrícula
- Aztec
- Código 16K
- Resoluciones
- 203 ppp
- Códigos de barras lineales
- RSS-14
- EAN-13
- MSI (Modified Plessey)
- EAN
- HIBC 128
- UCC 128
- EAN-8
- HIBC 39
- PLANET
- Plessey
- POSTNET
- Conjuntos de caracteres
- Inglés
- Tecnología de escala de fuente universal monotipo (UFST)
- Griego
- Latín extendido
- WorldType Layout Engine (WTLE)
- Cirílico
- Borde báltico
- Hebreo
- Báltico
- Tailandés
- Vietnamita
- Árabe
- Turco
Medios
- Diámetro del rollo de papel máximo
- 68
- 2.7
- Longitud máxima de la cinta
- 300
- 984
- Tipo de papel de impresora
- Cinta
- Etiqueta
Memory & Data
- Memoria
- 64 MB Flash/64 MB RAM
- Formato de archivo de imagen
- BMP
- PNG
- GIF
- PCX
Electrical
- Voltaje de funcionamiento
- 100 a 240 V CA
- Frecuencia de operación
- 50 a 60 Hz
Environmental
- Temperatura de operación
- 5 a 40 °C
- 41 a 104 °F
Service Terms
- Duración de la garantía
- 1 año
- Funcionalidades : Multilingüe
- Controladores compatibles : InterDriver Windows
- Software compatible : BarTender Ultralite
- Velocidades de impresión : 4 ips
- Códigos de barras 2D : MaxiCode|Código 49|Micro PDF417|PDF417|Código DOT|Matriz de datos|Código QR|Matriz de cuadrícula|Aztec|Código 16K
- Resoluciones : 203 ppp
- Códigos de barras lineales : RSS-14|EAN-13|MSI (Modified Plessey)|EAN|HIBC 128|UCC 128|EAN-8|HIBC 39|PLANET|Plessey|POSTNET
- Conjuntos de caracteres : Inglés|Tecnología de escala de fuente universal monotipo (UFST)|Griego|Latín extendido|WorldType Layout Engine (WTLE)|Cirílico|Borde báltico|Hebreo|Báltico|Tailandés|Vietnamita|Árabe|Turco
- Diámetro del rollo de papel máximo : 68|2.7
- Longitud máxima de la cinta : 300|984
- Tipo de papel de impresora : Cinta|Etiqueta
- Memoria : 64 MB Flash/64 MB RAM
- Formato de archivo de imagen : BMP|PNG|GIF|PCX
- Voltaje de funcionamiento : 100 a 240 V CA
- Frecuencia de operación : 50 a 60 Hz
- Temperatura de operación : 5 a 40 °C|41 a 104 °F
- Duración de la garantía : 1 año