De escritorio
PC43T Desktop Thermal Transfer Barcode Printer
PC43T Desktop Thermal Transfer Barcode Printer
Fáciles de instalar y de usar, las impresoras de la serie PC son perfectas para entornos con limitaciones de espacio. Ofrecen soluciones a medida para los mercados de transporte y mensajería, atención sanitaria, comercio minorista y hostelería, así como para pequeñas y medianas empresas.
- Es fácil de usar y mantener, y se recarga el papel con una sola mano.
- Flexible, con actualizaciones de conectividad y accesorios instalables por el usuario.
- Esta impresora inteligente ejecuta aplicaciones directamente dentro de la impresora: puede añadir teclados, escáneres u otros periféricos USB para aumentar la eficiencia.
- Con pantalla LCD en diez idiomas o una intuitiva interfaz gráfica de usuario con iconos.
- La compatibilidad completa con el lenguaje de comandos de la impresora, incluido ZSim2, facilita la actualización.
Las impresoras de sobremesa de la serie PC están diseñadas para establecer un nuevo estándar en facilidad de uso y flexibilidad. Con uno de los conjuntos de funciones más amplios de la clase de impresoras de sobremesa, no es de extrañar que la serie PC sea una opción popular para tareas de etiquetado de sobremesa ligeras. Con numerosas funciones que suelen encontrarse en impresoras más grandes y costosas, las impresoras de la serie PC cuentan con una interfaz de usuario con iconos o LCD multilingüe, opciones de conectividad y accesorios instalables por el usuario e impresión rápida de etiquetas. La serie PC ha sido diseñada por usuarios para una configuración rápida y un uso sin problemas. La impresora se adapta a su entorno y encaja perfectamente con una variedad de opciones de colocación, incluido el montaje en pared y la alimentación de la batería. No es necesario perder tiempo en descifrar luces LED parpadeantes LED: Las impresoras PC incluyen una pantalla LCD a color en 10 idiomas o una interfaz de iconos universal para notificaciones inmediatas que garantizan una capacitación y asistencia mínimas. Configure y actualice la impresora PC en el momento con el puerto host USB: sin la necesidad de una computadora. Además, la carga de papel con una sola mano facilita el reabastecimiento.
Características
- Aplicación
- Ventas al menudeo
- Hospitalidad
- Cuidado de la salud
- Servicio de mensajería
- Transporte
- Funcionalidades
- Elegante
- Preparado para atención sanitaria
- Flexible
- Software compatible
- Wavelink Avalanche
- PrintSet
- Fundación Honeywell SmartSystems
- Controladores compatibles
- CUPS para Linux
- Tipos de dispositivos Honeywell para SAP
- InterDriver Windows
- Generador de aplicaciones de huellas dactilares de Honeywell
Printing Specifications
- Velocidades de impresión
- 4 ips
- Resoluciones
- 300 ppp
- 203 ppp
- Conjuntos de caracteres
- WorldType Layout Engine (WTLE)
- Vietnamita
- Griego
- Báltico
- Hebreo
- Árabe
- Cirílico
- Latín extendido
- Inglés
- Tailandés
- Tecnología de escala de fuente universal monotipo (UFST)
- RIM báltico
- Turco
- Códigos de barras 2D
- MaxiCode
- Micro PDF417
- Código 49
- Matriz de datos
- PDF417
- Matriz de cuadrícula
- Código 16K
- Aztec
- Código DOT
- Código QR
- Tipo de fuente descargable
- TrueType
- OpenType
- Códigos de barras lineales
- MSI (Modified Plessey)
- RSS-14
- HIBC 39
- HIBC 128
- EAN-13
- Plessey
- EAN
- EAN-8
- POSTNET
- UCC 128
- PLANET
Medios
- Longitud máxima de la cinta
- 984
- 300
Network
- Comunicación inalámbrica
- WiFi
- Bluetooth
- Especificaciones de red
- 802,11 b/g/n
- Bluetooth v2.1
- Especificaciones de RFID
- RFID
Memory & Data
- Memoria
- 128 MB Flash/128 MB RAM
Electrical
- Voltaje de funcionamiento
- 100 a 240 V CA
- Frecuencia de operación
- 50 a 60 Hz
Environmental
- Temperatura de operación
- 5 a 40 °C
- 40 a 104 °F
Service Terms
- Duración de la garantía
- 1 año
Características
- Aplicación
- Ventas al menudeo
- Hospitalidad
- Cuidado de la salud
- Servicio de mensajería
- Transporte
- Funcionalidades
- Elegante
- Preparado para atención sanitaria
- Flexible
- Software compatible
- Wavelink Avalanche
- PrintSet
- Fundación Honeywell SmartSystems
- Controladores compatibles
- CUPS para Linux
- Tipos de dispositivos Honeywell para SAP
- InterDriver Windows
- Generador de aplicaciones de huellas dactilares de Honeywell
Printing Specifications
- Velocidades de impresión
- 4 ips
- Resoluciones
- 300 ppp
- 203 ppp
- Conjuntos de caracteres
- WorldType Layout Engine (WTLE)
- Vietnamita
- Griego
- Báltico
- Hebreo
- Árabe
- Cirílico
- Latín extendido
- Inglés
- Tailandés
- Tecnología de escala de fuente universal monotipo (UFST)
- RIM báltico
- Turco
- Códigos de barras 2D
- MaxiCode
- Micro PDF417
- Código 49
- Matriz de datos
- PDF417
- Matriz de cuadrícula
- Código 16K
- Aztec
- Código DOT
- Código QR
- Tipo de fuente descargable
- TrueType
- OpenType
- Códigos de barras lineales
- MSI (Modified Plessey)
- RSS-14
- HIBC 39
- HIBC 128
- EAN-13
- Plessey
- EAN
- EAN-8
- POSTNET
- UCC 128
- PLANET
Medios
- Longitud máxima de la cinta
- 984
- 300
Network
- Comunicación inalámbrica
- WiFi
- Bluetooth
- Especificaciones de red
- 802,11 b/g/n
- Bluetooth v2.1
- Especificaciones de RFID
- RFID
Memory & Data
- Memoria
- 128 MB Flash/128 MB RAM
Electrical
- Voltaje de funcionamiento
- 100 a 240 V CA
- Frecuencia de operación
- 50 a 60 Hz
Environmental
- Temperatura de operación
- 5 a 40 °C
- 40 a 104 °F
Service Terms
- Duración de la garantía
- 1 año
- Aplicación : Ventas al menudeo|Hospitalidad|Cuidado de la salud|Servicio de mensajería|Transporte
- Funcionalidades : Elegante|Preparado para atención sanitaria|Flexible
- Software compatible : Wavelink Avalanche|PrintSet|Fundación Honeywell SmartSystems
- Controladores compatibles : CUPS para Linux|Tipos de dispositivos Honeywell para SAP|InterDriver Windows|Generador de aplicaciones de huellas dactilares de Honeywell
- Velocidades de impresión : 4 ips
- Resoluciones : 300 ppp|203 ppp
- Conjuntos de caracteres : WorldType Layout Engine (WTLE)|Vietnamita|Griego|Báltico|Hebreo|Árabe|Cirílico|Latín extendido|Inglés|Tailandés|Tecnología de escala de fuente universal monotipo (UFST)|RIM báltico|Turco
- Códigos de barras 2D : MaxiCode|Micro PDF417|Código 49|Matriz de datos|PDF417|Matriz de cuadrícula|Código 16K|Aztec|Código DOT|Código QR
- Tipo de fuente descargable : TrueType|OpenType
- Códigos de barras lineales : MSI (Modified Plessey)|RSS-14|HIBC 39|HIBC 128|EAN-13|Plessey|EAN|EAN-8|POSTNET|UCC 128|PLANET
- Longitud máxima de la cinta : 984|300
- Comunicación inalámbrica : WiFi|Bluetooth
- Especificaciones de red : 802,11 b/g/n|Bluetooth v2.1
- Especificaciones de RFID : RFID
- Memoria : 128 MB Flash/128 MB RAM
- Voltaje de funcionamiento : 100 a 240 V CA
- Frecuencia de operación : 50 a 60 Hz
- Temperatura de operación : 5 a 40 °C|40 a 104 °F
- Duración de la garantía : 1 año