De escritorio
Impresora térmica directa de códigos de barras PC45D de escritorio para la atención médica
Conéctese y manténgase conectado con Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.2 para lograr una productividad continua. Benefíciese de la conectividad WLAN y WWAN opcional para obtener una captura rápida de datos que permite implementaciones aceleradas. Con el sensor opcional habilitado de nivel bajo de medios y cinta baja, y RFID, elimine las conjeturas sobre el mantenimiento de la impresora y la interrupción de las operaciones.
Ya sea en un servidor local o a través de la nube, la PC45 admite protocolos de red variables y múltiples idiomas de impresión, lo que permite una fácil integración y una transición sin problemas. La tecnología Smart Parse de Honeywell ofrece la capacidad de cambiar el tamaño de los objetos, los códigos de barras o los tipos de fuente sin necesidad de ingresar al modo de administrador del sistema. El software de inteligencia operativa de Honeywell la lleva un paso más allá al proporcionar capacidades de administración remota para diagnósticos en tiempo real y seguimiento del rendimiento de salida.
Características
- Aplicación
- Etiqueta de empaque
- Pulsera
- Recibo
- Controladores compatibles
- Controlador CUPS para Linux
- Controlador de impresora InterDriver Windows
- Paquete de diseño e impresión de etiquetas Honeywell
- Tipos de dispositivos Honeywell para SAP
- Software compatible
- Honeywell Printer Edge
- Funcionalidades
- Bluetooth
- Módulo de corte
- Módulo de despegado automático
- RFID
- Sensor de nivel bajo de medios
- Soporte de medios externo
- WiFi
Dimensiones
- Dimensiones totales
- 168 mm de largo x 181,3 mm de ancho x 215,6 mm de alto (6,6 pulg. de largo x 7,1 pulg. de ancho x 8,5 pulg. de alto)
Printing Specifications
- Velocidades de impresión
- 8 ips
- Conjuntos de caracteres
- Fuentes asiáticas
- Latín
- Método de impresión
- Térmica directa
- Códigos de barras 2D
- QR
- Resoluciones
- 203 dpi
- 300 ppp
Medios
- Tipo de papel de impresora
- Térmica directa
Network
- Comunicación inalámbrica
- Bluetooth
- WiFi
Software & Firmware
- Lenguaje de comando de impresora
- Huella dactilar (FP) Protocolo directo (DP), Idioma de impresora Intermec (IPL), ZSim2 (ZPL-II), DPL, habilitado para XML para SAP AII y Oracle WMS, PDF, C#
Hardware
- Interfaz de conexión de impresora
- Bluetooth
- Ethernet
- USB
- WiFi
Electrical
- Voltaje de funcionamiento
- 100 a 240 VCA
Environmental
- Temperatura de operación
- 0°C a 45°C (32°F a 113°F)
Service Terms
- Duración de la garantía
- 2 años
Características
- Aplicación
- Etiqueta de empaque
- Pulsera
- Recibo
- Controladores compatibles
- Controlador CUPS para Linux
- Controlador de impresora InterDriver Windows
- Paquete de diseño e impresión de etiquetas Honeywell
- Tipos de dispositivos Honeywell para SAP
- Software compatible
- Honeywell Printer Edge
- Funcionalidades
- Bluetooth
- Módulo de corte
- Módulo de despegado automático
- RFID
- Sensor de nivel bajo de medios
- Soporte de medios externo
- WiFi
Dimensiones
- Dimensiones totales
- 168 mm de largo x 181,3 mm de ancho x 215,6 mm de alto (6,6 pulg. de largo x 7,1 pulg. de ancho x 8,5 pulg. de alto)
Printing Specifications
- Velocidades de impresión
- 8 ips
- Conjuntos de caracteres
- Fuentes asiáticas
- Latín
- Método de impresión
- Térmica directa
- Códigos de barras 2D
- QR
- Resoluciones
- 203 dpi
- 300 ppp
Medios
- Tipo de papel de impresora
- Térmica directa
Network
- Comunicación inalámbrica
- Bluetooth
- WiFi
Software & Firmware
- Lenguaje de comando de impresora
- Huella dactilar (FP) Protocolo directo (DP), Idioma de impresora Intermec (IPL), ZSim2 (ZPL-II), DPL, habilitado para XML para SAP AII y Oracle WMS, PDF, C#
Hardware
- Interfaz de conexión de impresora
- Bluetooth
- Ethernet
- USB
- WiFi
Electrical
- Voltaje de funcionamiento
- 100 a 240 VCA
Environmental
- Temperatura de operación
- 0°C a 45°C (32°F a 113°F)
Service Terms
- Duración de la garantía
- 2 años
- Aplicación : Etiqueta de empaque|Pulsera|Recibo
- Controladores compatibles : Controlador CUPS para Linux|Controlador de impresora InterDriver Windows|Paquete de diseño e impresión de etiquetas Honeywell|Tipos de dispositivos Honeywell para SAP
- Software compatible : Honeywell Printer Edge
- Funcionalidades : Bluetooth|Módulo de corte|Módulo de despegado automático|RFID|Sensor de nivel bajo de medios|Soporte de medios externo|WiFi
- Dimensiones totales : 168 mm de largo x 181,3 mm de ancho x 215,6 mm de alto (6,6 pulg. de largo x 7,1 pulg. de ancho x 8,5 pulg. de alto)
- Velocidades de impresión : 8 ips
- Conjuntos de caracteres : Fuentes asiáticas|Latín
- Método de impresión : Térmica directa
- Códigos de barras 2D : QR
- Resoluciones : 203 dpi|300 ppp
- Tipo de papel de impresora : Térmica directa
- Comunicación inalámbrica : Bluetooth|WiFi
- Lenguaje de comando de impresora : Huella dactilar (FP) Protocolo directo (DP), Idioma de impresora Intermec (IPL), ZSim2 (ZPL-II), DPL, habilitado para XML para SAP AII y Oracle WMS, PDF, C#
- Interfaz de conexión de impresora : Bluetooth|Ethernet|USB|WiFi
- Voltaje de funcionamiento : 100 a 240 VCA
- Temperatura de operación : 0°C a 45°C (32°F a 113°F)
- Duración de la garantía : 2 años