Industrial
Impresora industrial PM43
Impresora industrial PM43
Las impresoras inteligentes programables de la serie PM ofrecen un desempeño fiable para garantizar el tiempo de actividad, una rápida implementación e integración, y el desempeño más rápido de su clase, sin la necesidad de una computadora. La serie PM está disponible en una variedad de tamaños de carcasa y tipos de puerta para adaptarse a su aplicación exacta.
- Preparada para el futuro, con soporte IPv6 además de certificaciones CCX y Wi-Fi.
- Ejecute aplicaciones sofisticadas directamente en la impresora con la impresión inteligente de Honeywell líder del sector compatible con C#.
- Rápida velocidad de impresión de hasta 12 pulgadas por segundo.
- La compatibilidad completa con el lenguaje de comandos de la impresora, incluido ZSim2, facilita la actualización.
- Gran pantalla táctil o interfaz de usuario con iconos en color, multilingüe y a prueba de manipulaciones.
Las impresoras industriales de gama media de la serie PM ofrecen fiabilidad probada, rápida implementación e integración directas y conectividad avanzada para maximizar su tiempo de actividad. Son ideales para aplicaciones en centros de distribución, almacenes, operaciones de fabricación y centros de transporte. La serie PM se diseñó para una integración sencilla y una rápida implementación. Minimice la capacitación del personal y las necesidades de soporte de dispositivos con funciones intuitivas como una pantalla táctil en color vibrante o una interfaz de usuario con iconos intuitiva. Las notificaciones se muestran directamente en la pantalla y la interfaz se puede bloquear para eliminar la manipulación. Además, con las opciones de conectividad más amplias de su categoría, incluidas las certificaciones Wi-Fi y Cisco CCX, además de conectividad Bluetooth®: adicional, la serie PM se interconecta rápidamente con prácticamente cualquier red IPv4 o IPv6. Las impresoras PM ofrecen un desempeño excepcional en entornos exigentes gracias a su resistente carcasa metálica y a la máxima velocidad de impresión de su clase de 304 mm/s (12 ips). Además de la productividad de la velocidad, las impresoras PM también le permiten trabajar de forma más inteligente al reducir los errores de etiquetado y aumentar la eficiencia de los procesos. Además, las aplicaciones en impresora pueden controlar directamente otros dispositivos como escáneres, básculas, el teclado y otros periféricos, sin la necesidad de una computadora conectada.
Características
- Funcionalidades
- Implementación fácil
- Controladores compatibles
- Controlador CUPS para Linux
- InterDriver Windows
- Tipos de dispositivos certificados de Intermec para SAP
- Software compatible
- PrintSet
- Wavelink Avalanche
- SmartSystems
- Opciones de puerta
- Puerta larga
- Ninguno
- Aplicación
- Distribución
- Transporte
- Fabricación
Printing Specifications
- Resoluciones
- 406 ppp
- 203 ppp
- 300 ppp
- Tipo de fuente descargable
- WTLE
- Velocidades de impresión
- 12 ips
Medios
- Tipo de papel de impresora
- Rótulo
- Etiqueta
- Cinta
- RFID
Network
- Comunicación inalámbrica
- Bluetooth
- WiFi
Memory & Data
- Memoria
- 128 MB Flash/128 MB RAM
- Formato de archivo de imagen
- GIF
- PCX
- PNG
- BMP
Electrical
- Frecuencia de operación
- 45 a 65 Hz
- Voltaje de funcionamiento
- 100 a 240 V CA
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- 20 - 80 %
- Temperatura de operación
- 41 a 104 °F
- 5 a 40 °C
Otros
- Especificaciones de RFID
- RFID
Características
- Funcionalidades
- Implementación fácil
- Controladores compatibles
- Controlador CUPS para Linux
- InterDriver Windows
- Tipos de dispositivos certificados de Intermec para SAP
- Software compatible
- PrintSet
- Wavelink Avalanche
- SmartSystems
- Opciones de puerta
- Puerta larga
- Ninguno
- Aplicación
- Distribución
- Transporte
- Fabricación
Printing Specifications
- Resoluciones
- 406 ppp
- 203 ppp
- 300 ppp
- Tipo de fuente descargable
- WTLE
- Velocidades de impresión
- 12 ips
Medios
- Tipo de papel de impresora
- Rótulo
- Etiqueta
- Cinta
- RFID
Network
- Comunicación inalámbrica
- Bluetooth
- WiFi
Memory & Data
- Memoria
- 128 MB Flash/128 MB RAM
- Formato de archivo de imagen
- GIF
- PCX
- PNG
- BMP
Electrical
- Frecuencia de operación
- 45 a 65 Hz
- Voltaje de funcionamiento
- 100 a 240 V CA
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- 20 - 80 %
- Temperatura de operación
- 41 a 104 °F
- 5 a 40 °C
Otros
- Especificaciones de RFID
- RFID
- Funcionalidades : Implementación fácil
- Controladores compatibles : Controlador CUPS para Linux|InterDriver Windows|Tipos de dispositivos certificados de Intermec para SAP
- Software compatible : PrintSet|Wavelink Avalanche|SmartSystems
- Opciones de puerta : Puerta larga|Ninguno
- Aplicación : Distribución|Transporte|Fabricación
- Resoluciones : 406 ppp|203 ppp|300 ppp
- Tipo de fuente descargable : WTLE
- Velocidades de impresión : 12 ips
- Tipo de papel de impresora : Rótulo|Etiqueta|Cinta|RFID
- Comunicación inalámbrica : Bluetooth|WiFi
- Memoria : 128 MB Flash/128 MB RAM
- Formato de archivo de imagen : GIF|PCX|PNG|BMP
- Frecuencia de operación : 45 a 65 Hz
- Voltaje de funcionamiento : 100 a 240 V CA
- Humedad de funcionamiento : 20 - 80 %
- Temperatura de operación : 41 a 104 °F|5 a 40 °C
- Especificaciones de RFID : RFID