Industrial
Impresora industrial PX940
Impresora industrial PX940
- La impresión extremadamente precisa de hasta +/-0,2 mm (0,0079 pulg.) prácticamente elimina etiquetas y códigos de barras ilegibles de mala calidad.
- La tecnología de verificación de etiquetas integrada comprueba y garantiza que los códigos de barras sean siempre precisos: le notifica al instante el estado de aprobación/desaprobación y la calidad ANSI.
- Fácil de usar y mantener, con una interfaz de pantalla táctil a color multilingüe y un diseño de carga lateral rápida.
- La función de impresión inteligente permite a los usuarios configurar e imprimir sin la necesidad de una computadora host.
- El software de inteligencia operativa proporciona análisis predictivos y datos sobre el estado de la impresora para ayudar a los gerentes a supervisar toda su flota de impresoras y evitar problemas de forma proactiva, garantizando el máximo tiempo de actividad.
Características
- Controladores compatibles
- Controlador CUPS para Linux
- Tipos de dispositivos Honeywell para SAP
- InterDriver Windows
- Software compatible
- Honeywell C# para impresoras
- PrintSet 5
- PrintSet MC
- Funcionalidades
- No se requiere computadora
- Aplicación
- Transporte
- Fabricación
- Distribución
- Automotriz
- Cuidado de la salud
Printing Specifications
- Códigos de barras lineales
- Código 39
- Entrelazado 2 de 5
- HIBC 39
- EAN-128
- Código 128
- UPC-A
- ISBT 128
- Barra de datos GS1 expandida
- EAN-13
- RSS14E
- UPC-E
- EAN-8
- GS1-128
- SCC-14
- ITF-14
- HIBC 128
- Códigos de barras 2D
- Matriz de datos
- Matriz de datos ISBT
Medios
- Tipo de papel de impresora
- Etiqueta
- Rótulo
- Cinta
Network
- Comunicación inalámbrica
- Bluetooth LE
- NFC
Memory & Data
- Memoria
- Flash de 256 MB/RAM de 1 GB
- Formato de archivo de imagen
- BMP
- PNG
- GIF
- PCX
Electrical
- Voltaje de funcionamiento
- 100 a 240 V CA
- Frecuencia de operación
- 50 a 60 Hz
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- 20 - 85 %
- Temperatura de operación
- 5 a 40 °C
- 41 a 104 °F
Otros
- Especificaciones de RFID
- No RFID
Características
- Controladores compatibles
- Controlador CUPS para Linux
- Tipos de dispositivos Honeywell para SAP
- InterDriver Windows
- Software compatible
- Honeywell C# para impresoras
- PrintSet 5
- PrintSet MC
- Funcionalidades
- No se requiere computadora
- Aplicación
- Transporte
- Fabricación
- Distribución
- Automotriz
- Cuidado de la salud
Printing Specifications
- Códigos de barras lineales
- Código 39
- Entrelazado 2 de 5
- HIBC 39
- EAN-128
- Código 128
- UPC-A
- ISBT 128
- Barra de datos GS1 expandida
- EAN-13
- RSS14E
- UPC-E
- EAN-8
- GS1-128
- SCC-14
- ITF-14
- HIBC 128
- Códigos de barras 2D
- Matriz de datos
- Matriz de datos ISBT
Medios
- Tipo de papel de impresora
- Etiqueta
- Rótulo
- Cinta
Network
- Comunicación inalámbrica
- Bluetooth LE
- NFC
Memory & Data
- Memoria
- Flash de 256 MB/RAM de 1 GB
- Formato de archivo de imagen
- BMP
- PNG
- GIF
- PCX
Electrical
- Voltaje de funcionamiento
- 100 a 240 V CA
- Frecuencia de operación
- 50 a 60 Hz
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- 20 - 85 %
- Temperatura de operación
- 5 a 40 °C
- 41 a 104 °F
Otros
- Especificaciones de RFID
- No RFID
- Controladores compatibles : Controlador CUPS para Linux|Tipos de dispositivos Honeywell para SAP|InterDriver Windows
- Software compatible : Honeywell C# para impresoras|PrintSet 5|PrintSet MC
- Funcionalidades : No se requiere computadora
- Aplicación : Transporte|Fabricación|Distribución|Automotriz|Cuidado de la salud
- Códigos de barras lineales : Código 39|Entrelazado 2 de 5|HIBC 39|EAN-128|Código 128|UPC-A|ISBT 128|Barra de datos GS1 expandida|EAN-13|RSS14E|UPC-E|EAN-8|GS1-128|SCC-14|ITF-14|HIBC 128
- Códigos de barras 2D : Matriz de datos|Matriz de datos ISBT
- Tipo de papel de impresora : Etiqueta|Rótulo|Cinta
- Comunicación inalámbrica : Bluetooth LE|NFC
- Memoria : Flash de 256 MB/RAM de 1 GB
- Formato de archivo de imagen : BMP|PNG|GIF|PCX
- Voltaje de funcionamiento : 100 a 240 V CA
- Frecuencia de operación : 50 a 60 Hz
- Humedad de funcionamiento : 20 - 85 %
- Temperatura de operación : 5 a 40 °C|41 a 104 °F
- Especificaciones de RFID : No RFID