Móvil
Impresora móvil LNX3 3-pulgadas
Impresora térmica directa resistente y duradera con configuración e interfaz intuitivas para un rendimiento de impresión de primera calidad para aplicaciones de transporte y logística, comercio minorista y fabricación.
La impresora portátil de etiquetas y recibos LNX3 lleva la potencia y la confiabilidad de las impresoras Honeywell a una impresora térmica directa, liviana y duradera que cumple o supera las especificaciones de la industria.
La gran pantalla a color de 2.4 pulgadas optimiza la configuración y el funcionamiento con solo tocar un botón y cuenta con el respaldo de un procesador de ahorro rápido de energía y potentes cabezales de impresión y motores de alto rendimiento.
Con velocidades de impresión líderes de hasta 5 ips, la impresora LNX3 admite requisitos de impresión de etiquetas y recibos de gran volumen en intervalos más largos, lo que ayuda a aumentar la productividad. Una batería extraíble de alta capacidad y un sistema de administración de energía preciso proporcionan una impresión ininterrumpida durante largos tiempos de funcionamiento y espera.
Conéctese sin esfuerzo con MFi, emparejamiento NFC y opciones Bluetooth® y Wi-Fi. Imprima desde casi cualquier dispositivo con compatibilidad con Windows®, iOS y Android™.
Impulse la productividad y mejore la gestión de inventario con la impresora móvil LNX3.
Características
- Controladores compatibles
- Controlador para Linux
- Windows
Dimensiones
- Dimensiones totales
- Alto x Ancho x Profundidad: 117 mm x 137 mm x 55 mm (4.53 in x 5.31 in x 2.05 in)
Software & Firmware
- Códigos de barras lineales
- Todos los principales códigos de barras 1D
- Tipo de fuente descargable
- Fuente TrueType
- Fuente de mapa de bits
- Códigos de barras 2D
- Todos los principales códigos de barras 2D
- Lenguaje de comando de impresora
- CPCL
- ESC/P
- ESC/POS
- XSIM
- ZPL
- Formato de archivo de imagen
- BMP
- Mapa de bits
Printing Specifications
- Velocidades de impresión
- 25 a 125 mm/s (1 a 5 ips)
- Resoluciones
- 203 dpi
- Método de impresión
- Térmico Directo
Medios
- Tipo de papel de impresora
- Etiqueta
- Recibo
- Diámetro del rollo de papel máximo
- 43 mm (1.69 in)
Hardware
- Interfaz de conexión de impresora
- USB C
Electrical
- Opciones de capacidad de la batería
- 2800 mAh
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- 10 % a 90 % sin condensación
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- 1.8 m (6 ft)
- Grados de protección
- IP54
Network
- Especificaciones de Bluetooth
- Bluetooth 5.0 + BLE
Otros
- Funcionalidades
- Alta eficiencia energética
- Resistente y confiable
- Aplicación
- Asistencia médica
- Fabricación
- Transformación e Iluminación
- Ventas al menudeo
- Comunicación inalámbrica
- IEEE 802.11 a/b/g/n
- NFC para emparejamiento
- Temperatura de almacenamiento
- -20°C a +70°C (-4°F a +158°F)
- Temperatura de operación
- -15 °C a 55 °C (5 °F a 131 °F)
- Duración de la garantía
- Un año de garantía de fábrica
- Plataforma
- Otros
Características
- Controladores compatibles
- Controlador para Linux
- Windows
Dimensiones
- Dimensiones totales
- Alto x Ancho x Profundidad: 117 mm x 137 mm x 55 mm (4.53 in x 5.31 in x 2.05 in)
Software & Firmware
- Códigos de barras lineales
- Todos los principales códigos de barras 1D
- Tipo de fuente descargable
- Fuente TrueType
- Fuente de mapa de bits
- Códigos de barras 2D
- Todos los principales códigos de barras 2D
- Lenguaje de comando de impresora
- CPCL
- ESC/P
- ESC/POS
- XSIM
- ZPL
- Formato de archivo de imagen
- BMP
- Mapa de bits
Printing Specifications
- Velocidades de impresión
- 25 a 125 mm/s (1 a 5 ips)
- Resoluciones
- 203 dpi
- Método de impresión
- Térmico Directo
Medios
- Tipo de papel de impresora
- Etiqueta
- Recibo
- Diámetro del rollo de papel máximo
- 43 mm (1.69 in)
Hardware
- Interfaz de conexión de impresora
- USB C
Electrical
- Opciones de capacidad de la batería
- 2800 mAh
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- 10 % a 90 % sin condensación
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- 1.8 m (6 ft)
- Grados de protección
- IP54
Network
- Especificaciones de Bluetooth
- Bluetooth 5.0 + BLE
Otros
- Funcionalidades
- Alta eficiencia energética
- Resistente y confiable
- Aplicación
- Asistencia médica
- Fabricación
- Transformación e Iluminación
- Ventas al menudeo
- Comunicación inalámbrica
- IEEE 802.11 a/b/g/n
- NFC para emparejamiento
- Temperatura de almacenamiento
- -20°C a +70°C (-4°F a +158°F)
- Temperatura de operación
- -15 °C a 55 °C (5 °F a 131 °F)
- Duración de la garantía
- Un año de garantía de fábrica
- Plataforma
- Otros
- Controladores compatibles : Controlador para Linux|Windows
- Funcionalidades : Alta eficiencia energética|Resistente y confiable
- Aplicación : Asistencia médica|Fabricación|Transformación e Iluminación|Ventas al menudeo
- Dimensiones totales : Alto x Ancho x Profundidad: 117 mm x 137 mm x 55 mm (4.53 in x 5.31 in x 2.05 in)
- Códigos de barras lineales : Todos los principales códigos de barras 1D
- Tipo de fuente descargable : Fuente TrueType|Fuente de mapa de bits
- Velocidades de impresión : 25 a 125 mm/s (1 a 5 ips)
- Códigos de barras 2D : Todos los principales códigos de barras 2D
- Resoluciones : 203 dpi
- Tipo de papel de impresora : Etiqueta|Recibo
- Comunicación inalámbrica : IEEE 802.11 a/b/g/n|NFC para emparejamiento
- Lenguaje de comando de impresora : CPCL|ESC/P|ESC/POS|XSIM|ZPL
- Formato de archivo de imagen : BMP|Mapa de bits
- Interfaz de conexión de impresora : USB C
- Opciones de capacidad de la batería : 2800 mAh
- Temperatura de almacenamiento : -20°C a +70°C (-4°F a +158°F)
- Temperatura de operación : -15 °C a 55 °C (5 °F a 131 °F)
- Humedad de funcionamiento : 10 % a 90 % sin condensación
- Especificaciones de caída : 1.8 m (6 ft)
- Grados de protección : IP54
- Duración de la garantía : Un año de garantía de fábrica
- Plataforma : Otros
- Diámetro del rollo de papel máximo : 43 mm (1.69 in)
- Especificaciones de Bluetooth : Bluetooth 5.0 + BLE
- Método de impresión : Térmico Directo