Móvil
Impresora MPD31D
MPD31D es una impresora móvil liviana con el mejor rendimiento de su clase y un precio económico. Se puede utilizar en fábricas, almacenes, logística, comercios minoristas, servicios públicos y atención médica.
MPD31D es compatible con la impresión de recibos y etiquetas. Compatible con papel de marca negra, etiqueta de separación, papel sucesivo, papel de costura, papel de coser, papel continuo y papel sin línea.
MPD31D es una impresora de etiquetas móviles rápidas para usar en los entornos más difíciles. Cuenta con la última tecnología inalámbrica para un uso fácil y sin ataduras, lo que aumenta la productividad de los trabajadores.
Características
- Controladores compatibles
- Controlador para Linux
- Windows
Dimensiones
- Dimensiones totales
- Alto × Ancho × Profundidad: 105 mm × 108 mm × 51 mm (4.1 in × 4.3 in × 2.0 in)
Software & Firmware
- Códigos de barras 2D
- Todos los principales códigos de barras 2D
- Códigos de barras lineales
- Todos los principales códigos de barras 1D
- Tipo de fuente descargable
- Fuente TrueType
- Fuente de mapa de bits
- Lenguaje de comando de impresora
- CPCL
- ESC/P
- ESC/POS
- XSIM
- ZPL
- Formato de archivo de imagen
- BMP
- Mapa de bits
Printing Specifications
- Velocidades de impresión
- 25 mm/s a 90 mm/s (1 ips a 3.5 ips)
- Resoluciones
- 203 dpi
- Método de impresión
- Térmica directa
Medios
- Tipo de papel de impresora
- Etiqueta
- Recibo
- Diámetro del rollo de papel máximo
- 43 mm (1.69 in)
Hardware
- Interfaz de conexión de impresora
- Micro USB
Electrical
- Opciones de capacidad de la batería
- 2100 mAh
- Voltaje de funcionamiento
- 100 V CA a 240 V CA
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- 10 % a 90 % sin condensación
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- 1.5 m (4.9 ft)
- Grados de protección
- IP54
Network
- Especificaciones de Bluetooth
- Bluetooth 4.0 + BLE
Otros
- Aplicación
- Asistencia médica
- Fabricación
- Transformación e Iluminación
- Ventas al menudeo
- Peso
- 0.4 kg (0.9 lb) (con batería, sin papel) keg
- Temperatura de almacenamiento
- ’-20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F)
- Temperatura de operación
- -10°C a 50°C (14°F a 122°F)
- Duración de la garantía
- Un año de garantía de fábrica
Características
- Controladores compatibles
- Controlador para Linux
- Windows
Dimensiones
- Dimensiones totales
- Alto × Ancho × Profundidad: 105 mm × 108 mm × 51 mm (4.1 in × 4.3 in × 2.0 in)
Software & Firmware
- Códigos de barras 2D
- Todos los principales códigos de barras 2D
- Códigos de barras lineales
- Todos los principales códigos de barras 1D
- Tipo de fuente descargable
- Fuente TrueType
- Fuente de mapa de bits
- Lenguaje de comando de impresora
- CPCL
- ESC/P
- ESC/POS
- XSIM
- ZPL
- Formato de archivo de imagen
- BMP
- Mapa de bits
Printing Specifications
- Velocidades de impresión
- 25 mm/s a 90 mm/s (1 ips a 3.5 ips)
- Resoluciones
- 203 dpi
- Método de impresión
- Térmica directa
Medios
- Tipo de papel de impresora
- Etiqueta
- Recibo
- Diámetro del rollo de papel máximo
- 43 mm (1.69 in)
Hardware
- Interfaz de conexión de impresora
- Micro USB
Electrical
- Opciones de capacidad de la batería
- 2100 mAh
- Voltaje de funcionamiento
- 100 V CA a 240 V CA
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- 10 % a 90 % sin condensación
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- 1.5 m (4.9 ft)
- Grados de protección
- IP54
Network
- Especificaciones de Bluetooth
- Bluetooth 4.0 + BLE
Otros
- Aplicación
- Asistencia médica
- Fabricación
- Transformación e Iluminación
- Ventas al menudeo
- Peso
- 0.4 kg (0.9 lb) (con batería, sin papel) keg
- Temperatura de almacenamiento
- ’-20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F)
- Temperatura de operación
- -10°C a 50°C (14°F a 122°F)
- Duración de la garantía
- Un año de garantía de fábrica
- Aplicación : Asistencia médica|Fabricación|Transformación e Iluminación|Ventas al menudeo
- Controladores compatibles : Controlador para Linux|Windows
- Dimensiones totales : Alto × Ancho × Profundidad: 105 mm × 108 mm × 51 mm (4.1 in × 4.3 in × 2.0 in)
- Peso : 0.4 kg (0.9 lb) (con batería, sin papel) keg
- Códigos de barras 2D : Todos los principales códigos de barras 2D
- Velocidades de impresión : 25 mm/s a 90 mm/s (1 ips a 3.5 ips)
- Resoluciones : 203 dpi
- Códigos de barras lineales : Todos los principales códigos de barras 1D
- Tipo de fuente descargable : Fuente TrueType|Fuente de mapa de bits
- Tipo de papel de impresora : Etiqueta|Recibo
- Lenguaje de comando de impresora : CPCL|ESC/P|ESC/POS|XSIM|ZPL
- Formato de archivo de imagen : BMP|Mapa de bits
- Interfaz de conexión de impresora : Micro USB
- Opciones de capacidad de la batería : 2100 mAh
- Humedad de funcionamiento : 10 % a 90 % sin condensación
- Temperatura de almacenamiento : ’-20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F)
- Temperatura de operación : -10°C a 50°C (14°F a 122°F)
- Especificaciones de caída : 1.5 m (4.9 ft)
- Grados de protección : IP54
- Duración de la garantía : Un año de garantía de fábrica
- Diámetro del rollo de papel máximo : 43 mm (1.69 in)
- Especificaciones de Bluetooth : Bluetooth 4.0 + BLE
- Método de impresión : Térmica directa
- Voltaje de funcionamiento : 100 V CA a 240 V CA