Impresoras
Impresora de transferencia térmica de códigos de barras PC45T de escritorio
La impresora de transferencia térmica PC45T ofrece un rendimiento potente, configuración flexible, conectividad confiable e integración sencilla en un diseño compacto para abordar los entornos de trabajo cotidianos en constante cambio.
La plataforma Printer Edge™ de Honeywell proporciona un sistema de administración centralizado para su red de impresoras. Permite visibilidad en tiempo real, actualizaciones de software automatizadas y seguridad mejorada. Printer Edge de Honeywell, una solución eficiente y rentable para las empresas que buscan optimizar las operaciones de impresión, optimiza los flujos de trabajo y ayuda a reducir el tiempo de inactividad, lo que facilita la administración de los costos.
Conéctese y manténgase conectado con Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.1 LE para lograr una productividad continua. Benefíciese de la conectividad WLAN y WWAN opcional para obtener una captura rápida de datos que permite implementaciones rápidas. Con el sensor opcional habilitado de nivel bajo de medios y cinta baja, y RFID, elimine las conjeturas sobre el mantenimiento de la impresora y la interrupción de las operaciones.
Ya sea en un servidor local o a través de la nube, la PC45 admite protocolos de red variables y múltiples idiomas de impresión, lo que permite una fácil integración y una transición sin problemas. La tecnología Smart Parse de Honeywell ofrece la capacidad de cambiar el tamaño de los objetos, los códigos de barras o los tipos de fuente sin necesidad de ingresar al modo de administrador del sistema. El software de inteligencia operativa de Honeywell la lleva un paso más allá al proporcionar capacidades de administración remota para diagnósticos en tiempo real y seguimiento del rendimiento de salida.
Características
- Aplicación
- Etiqueta de empaque
- Pulsera
- Pulseras hospitalarias
- Recibo
- Software compatible
- Honeywell Printer Edge
- Controladores compatibles
- Controlador CUPS para Linux
- Controlador de impresora InterDriver Windows
- Controlador de impresora InterDriver para Windows
- Paquete de diseño e impresión de etiquetas Honeywell
- Tipos de dispositivo Honeywell para SAP
- Tipos de dispositivos Honeywell para SAP
- Funcionalidades
- Bluetooth
- Módulo de autoeliminación de etiquetas
- Módulo de corte
- Módulo de despegado automático
- RFID
- Sensor de bajo nivel en media
- Sensor de nivel bajo de medios
- Soporte de medios externos
- WiFi
Dimensiones
- Dimensiones totales
- 179,6 mm de largo x 212,9 mm de ancho x 285,5 mm de alto (7,1 pulg. de largo x 8,4 pulg. de ancho x 11,1 pulg. de alto)
- 179,6 mm de largo x 212,9 mm de ancho x 285,5 mm de alto (7,1 pulgadas de largo x 8,4 pulgadas de ancho x 11,1 pulgadas de alto)
Printing Specifications
- Conjuntos de caracteres
- Fuentes asiáticas
- Latino
- Latín
- Resoluciones
- 203 dpi
- 300 dpi
- 300 ppp
- Velocidades de impresión
- 8 ips
- 8 ips (pulgadas por segundo)
- Método de impresión
- Transferencia térmica
- Códigos de barras 2D
- QR
Medios
- Tipo de papel de impresora
- Transferencia térmica
Network
- Comunicación inalámbrica
- Bluetooth
- WiFi
Software & Firmware
- Lenguaje de comando de impresora
- Fingerprint (FP), Protocolo directo (DP), Lenguaje de impresora Intermec (IPL), ZSim2 (ZPL-II), DPL, Habilitado para XML para SAP AII y Oracle WMS, PDF, C#
- Huella dactilar (FP) Protocolo directo (DP), Idioma de impresora Intermec (IPL), ZSim2 (ZPL-II), DPL, habilitado para XML para SAP AII y Oracle WMS, PDF, C#
Hardware
- Interfaz de conexión de impresora
- Bluetooth
- Ethernet
- USB
- WiFi
Electrical
- Voltaje de funcionamiento
- 100 a 240 VCA
- 100-240V CA
Environmental
- Temperatura de operación
- 0°C a 45°C (32°F a 113°F)
- De 0°C a 45°C (De 32°F a 113°F)
Service Terms
- Duración de la garantía
- 2 años
Características
- Aplicación
- Etiqueta de empaque
- Pulsera
- Pulseras hospitalarias
- Recibo
- Software compatible
- Honeywell Printer Edge
- Controladores compatibles
- Controlador CUPS para Linux
- Controlador de impresora InterDriver Windows
- Controlador de impresora InterDriver para Windows
- Paquete de diseño e impresión de etiquetas Honeywell
- Tipos de dispositivo Honeywell para SAP
- Tipos de dispositivos Honeywell para SAP
- Funcionalidades
- Bluetooth
- Módulo de autoeliminación de etiquetas
- Módulo de corte
- Módulo de despegado automático
- RFID
- Sensor de bajo nivel en media
- Sensor de nivel bajo de medios
- Soporte de medios externos
- WiFi
Dimensiones
- Dimensiones totales
- 179,6 mm de largo x 212,9 mm de ancho x 285,5 mm de alto (7,1 pulg. de largo x 8,4 pulg. de ancho x 11,1 pulg. de alto)
- 179,6 mm de largo x 212,9 mm de ancho x 285,5 mm de alto (7,1 pulgadas de largo x 8,4 pulgadas de ancho x 11,1 pulgadas de alto)
Printing Specifications
- Conjuntos de caracteres
- Fuentes asiáticas
- Latino
- Latín
- Resoluciones
- 203 dpi
- 300 dpi
- 300 ppp
- Velocidades de impresión
- 8 ips
- 8 ips (pulgadas por segundo)
- Método de impresión
- Transferencia térmica
- Códigos de barras 2D
- QR
Medios
- Tipo de papel de impresora
- Transferencia térmica
Network
- Comunicación inalámbrica
- Bluetooth
- WiFi
Software & Firmware
- Lenguaje de comando de impresora
- Fingerprint (FP), Protocolo directo (DP), Lenguaje de impresora Intermec (IPL), ZSim2 (ZPL-II), DPL, Habilitado para XML para SAP AII y Oracle WMS, PDF, C#
- Huella dactilar (FP) Protocolo directo (DP), Idioma de impresora Intermec (IPL), ZSim2 (ZPL-II), DPL, habilitado para XML para SAP AII y Oracle WMS, PDF, C#
Hardware
- Interfaz de conexión de impresora
- Bluetooth
- Ethernet
- USB
- WiFi
Electrical
- Voltaje de funcionamiento
- 100 a 240 VCA
- 100-240V CA
Environmental
- Temperatura de operación
- 0°C a 45°C (32°F a 113°F)
- De 0°C a 45°C (De 32°F a 113°F)
Service Terms
- Duración de la garantía
- 2 años
- Aplicación : Etiqueta de empaque|Pulsera|Pulseras hospitalarias|Recibo
- Software compatible : Honeywell Printer Edge
- Controladores compatibles : Controlador CUPS para Linux|Controlador de impresora InterDriver Windows|Controlador de impresora InterDriver para Windows|Paquete de diseño e impresión de etiquetas Honeywell|Tipos de dispositivo Honeywell para SAP|Tipos de dispositivos Honeywell para SAP
- Funcionalidades : Bluetooth|Módulo de autoeliminación de etiquetas|Módulo de corte|Módulo de despegado automático|RFID|Sensor de bajo nivel en media|Sensor de nivel bajo de medios|Soporte de medios externos|WiFi
- Dimensiones totales : 179,6 mm de largo x 212,9 mm de ancho x 285,5 mm de alto (7,1 pulg. de largo x 8,4 pulg. de ancho x 11,1 pulg. de alto)|179,6 mm de largo x 212,9 mm de ancho x 285,5 mm de alto (7,1 pulgadas de largo x 8,4 pulgadas de ancho x 11,1 pulgadas de alto)
- Conjuntos de caracteres : Fuentes asiáticas|Latino|Latín
- Resoluciones : 203 dpi|300 dpi|300 ppp
- Velocidades de impresión : 8 ips|8 ips (pulgadas por segundo)
- Método de impresión : Transferencia térmica
- Códigos de barras 2D : QR
- Tipo de papel de impresora : Transferencia térmica
- Comunicación inalámbrica : Bluetooth|WiFi
- Lenguaje de comando de impresora : Fingerprint (FP), Protocolo directo (DP), Lenguaje de impresora Intermec (IPL), ZSim2 (ZPL-II), DPL, Habilitado para XML para SAP AII y Oracle WMS, PDF, C#|Huella dactilar (FP) Protocolo directo (DP), Idioma de impresora Intermec (IPL), ZSim2 (ZPL-II), DPL, habilitado para XML para SAP AII y Oracle WMS, PDF, C#
- Interfaz de conexión de impresora : Bluetooth|Ethernet|USB|WiFi
- Voltaje de funcionamiento : 100 a 240 VCA|100-240V CA
- Temperatura de operación : 0°C a 45°C (32°F a 113°F)|De 0°C a 45°C (De 32°F a 113°F)
- Duración de la garantía : 2 años