Lectores
Minicomputadora móvil RFID corporal 8690i
Minicomputadora móvil RFID corporal 8690i
El dispositivo corporal 8690i de Honeywell es una minicomputadora móvil compacta, de alto desempeño y manos libres para su empresa que le ayudará a mejorar la eficiencia del flujo de trabajo y a reducir los costos.
- El lector RFID EPC Global Clase 1 Gen 2 estándar del sector garantiza que el 8690i pueda leer todas las etiquetas RFID comunes de la cadena de suministro.
- Reduzca los costos de adquisición y operaciones con la pantalla en color de línea de visión personalizable, WiFi y SDK para el desarrollo de aplicaciones, lo que permite que el dispositivo 8690i admita flujos de trabajo optimizados como dispositivo independiente, sustituyendo el escáner, el lector y alternativas de computadora móvil.
- Se puede personalizar para adaptarse a múltiples aplicaciones con accesorios reconfigurables en campo que permiten montajes en anillo o guantes. Los cargadores están disponibles para dispositivos y baterías en opciones de 4 o 12 compartimentos para implementaciones distribuidas o consolidadas a gran escala.
- Diseñado para 2,000 sacudidas de 0.5 metros (1.6 ft), la minicomputadora móvil corporal 8690i está diseñado para soportar entornos de trabajo difíciles y el uso en el mundo real.
- El análisis del flujo de trabajo de Inteligencia operativa de Honeywell permite gestionar el ciclo de vida de la batería, garantizando un funcionamiento ininterrumpido durante todo el turno; una implementación sencilla de la configuración y las actualizaciones del firmware.
El dispositivo 8690i de Honeywell es una minicomputadora móvil compacta, de alto desempeño y manos libres que ayudará a su empresa a mejorar la eficiencia del flujo de trabajo y reducir los costos.•....Agiliza los flujos de trabajo a través de un único dispositivo para muchas aplicaciones, sustituyendo un lector RFID, un escáner y una computadora móvil.•....La pantalla personalizable orientada al usuario comunica las instrucciones del flujo de trabajo, mientras que la interfaz de dos botones permite a los usuarios navegar por los menús y confirmar las selecciones.•....Se conecta directamente a la aplicación de red a través de Wi-Fi y el SDK, incluso habilitando la funcionalidad sin conexión a través del desarrollo de complementos TotalFreedom™.Con la computadora móvil corporal 8690i, podrá converger aplicaciones comunes como la selección, el empaque y la clasificación en un solo dispositivo. Esto no solo mejorará la ergonomía, sino que también reducirá sus costos operativos y de adquisición en comparación con las soluciones de escáner portátil y computadora móvil. Además, con la identificación RFID de producto y ubicación sin línea de visión, puede reducir el número de pasos en sus flujos de trabajo de alta frecuencia hasta en un 66% por transacción en comparación con las aplicaciones de escaneo de códigos de barras de mano, lo que produce un aumento significativo de la productividad y el desempeño operativo.Obtenga más información sobre lo que su empresa puede lograr con las soluciones de flujo de trabajo de Honeywell y la minicomputadora móvil corporal RFID 8690i.
Scanning Specifications
- Tolerancia al movimiento
- Hasta 584 cm (230 in)/segundo
- Brillo
- 0 a 100,000 lux
- Pitch [Paso]
- ±45°
- Ángulo horizontal
- ±60°
Network
- Especificaciones de Bluetooth
- 2.4 GHz a 2.5 GHz (bandaNEWLINEISM) con salto de frecuencia adaptativaNEWLINEBluetooth® v. 5.0: Clase 1;
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- 0% a 95 % de humedad relativa (sin condensación)
- Rango de temperatura de almacenamiento
- -20 °C a 60 °C
- -4 °F a 140 °F
Standards & Approvals
- Grados de protección
- IP54
- Especificaciones de caída
- 36 caídas de 1.5 m (4.9 ft) sobre concreto
Otros
- Temperatura de operación
- -20 °C a 50 °C
- -4 °F a 122 °F
- Duración de la garantía
- Garantía de fábrica de dos años (Nota: la garantía de la batería es de un año).
- Marca
- Honeywell
Scanning Specifications
- Tolerancia al movimiento
- Hasta 584 cm (230 in)/segundo
- Brillo
- 0 a 100,000 lux
- Pitch [Paso]
- ±45°
- Ángulo horizontal
- ±60°
Network
- Especificaciones de Bluetooth
- 2.4 GHz a 2.5 GHz (bandaNEWLINEISM) con salto de frecuencia adaptativaNEWLINEBluetooth® v. 5.0: Clase 1;
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- 0% a 95 % de humedad relativa (sin condensación)
- Rango de temperatura de almacenamiento
- -20 °C a 60 °C
- -4 °F a 140 °F
Standards & Approvals
- Grados de protección
- IP54
- Especificaciones de caída
- 36 caídas de 1.5 m (4.9 ft) sobre concreto
Otros
- Temperatura de operación
- -20 °C a 50 °C
- -4 °F a 122 °F
- Duración de la garantía
- Garantía de fábrica de dos años (Nota: la garantía de la batería es de un año).
- Marca
- Honeywell
- Tolerancia al movimiento : Hasta 584 cm (230 in)/segundo
- Brillo : 0 a 100,000 lux
- Pitch [Paso] : ±45°
- Ángulo horizontal : ±60°
- Especificaciones de Bluetooth : 2.4 GHz a 2.5 GHz (bandaNEWLINEISM) con salto de frecuencia adaptativaNEWLINEBluetooth® v. 5.0: Clase 1;
- Temperatura de operación : -20 °C a 50 °C|-4 °F a 122 °F
- Humedad de funcionamiento : 0% a 95 % de humedad relativa (sin condensación)
- Rango de temperatura de almacenamiento : -20 °C a 60 °C|-4 °F a 140 °F
- Grados de protección : IP54
- Especificaciones de caída : 36 caídas de 1.5 m (4.9 ft) sobre concreto
- Duración de la garantía : Garantía de fábrica de dos años (Nota: la garantía de la batería es de un año).
- Marca : Honeywell