Lectores
Lector RFID fijo IF2B
Lector RFID fijo IF2B
- Desempeño avanzado en un diseño compacto y rentable, con un bajo costo por punto de lectura para una rentabilidad de la inversión superior. La opción de alimentación sobre Ethernet reduce el costo de instalación.
- La opción de memoria ampliada aloja aplicaciones escritas en Java®:, Java Script o C# .Net.
- Configurable en fábrica para operar en regiones del mundo compatibles con bandas de frecuencia FCC o ETSI.
- Monitorea y controla directamente los periféricos sin equipo adicional.
- Se implementa y gestiona fácilmente en un plan de servicio de redes común.
- Alimentación a través de Ethernet
- Cuatro puertos de RF monoestáticos o biestáticos
- Control de salida de propósito general (GPIO) integrado y alimentado
- Tanto la LLRP basada en estándares como nuestras interfaces de aplicación de interfaz de lector básica (BRI) fáciles de usar
Características
- Funcionalidades
- Opera en regiones del mundo
- Rentable
- Factor de forma
- Fijo
- Aplicación
- Fabricación
- Bodega
Network
- Banda de frecuencia RFID
- 902 a 928 MHz
- 865 a 868 MHz
Hardware
- Número de puertos de antena
- 4
Environmental
- Temperatura de operación
- - 25 a 55 °C
- - 13 a 131 °F
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 30 a 70 °C
- - 22 a 158 °F
- Humedad de funcionamiento
- 5 a 95%
Standards & Approvals
- Grados de protección
- IP53
Service Terms
- Duración de la garantía
- 1 año
Características
- Funcionalidades
- Opera en regiones del mundo
- Rentable
- Factor de forma
- Fijo
- Aplicación
- Fabricación
- Bodega
Network
- Banda de frecuencia RFID
- 902 a 928 MHz
- 865 a 868 MHz
Hardware
- Número de puertos de antena
- 4
Environmental
- Temperatura de operación
- - 25 a 55 °C
- - 13 a 131 °F
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 30 a 70 °C
- - 22 a 158 °F
- Humedad de funcionamiento
- 5 a 95%
Standards & Approvals
- Grados de protección
- IP53
Service Terms
- Duración de la garantía
- 1 año
- Funcionalidades : Opera en regiones del mundo|Rentable
- Factor de forma : Fijo
- Aplicación : Fabricación|Bodega
- Banda de frecuencia RFID : 902 a 928 MHz|865 a 868 MHz
- Número de puertos de antena : 4
- Temperatura de operación : - 25 a 55 °C|- 13 a 131 °F
- Rango de temperatura de almacenamiento : - 30 a 70 °C|- 22 a 158 °F
- Humedad de funcionamiento : 5 a 95%
- Grados de protección : IP53
- Duración de la garantía : 1 año