Lectores
Lector Portátil RFID IH45
El lector portátil RFID IH45 de Honeywell es la próxima generación diseñada para trabajadores en comercio minorista, almacenes, transporte y logística, y manufactura.
Con los lectores RFID IH45, los trabajadores del almacén pueden reducir significativamente el tiempo de desplazamiento al seleccionar y guardar inventario, mejorando drásticamente la precisión de los recuentos de inventario, el cumplimiento de pedidos, el envío y la verificación, y la confirmación de entrega. En el ámbito del transporte y la logística, los trabajadores pueden aumentar la eficiencia en la clasificación y entrega. Los trabajadores de manufactura pueden mantener el inventario abastecido para la línea de producción, aumentando así la producción general.
Los trabajadores pueden contar el inventario en la tienda, almacén y planta de manufactura más rápido que con códigos de barras, a menudo en cuestión de horas, lo que permite actualizaciones de inventario más frecuentes y un manejo más cercano de los niveles de inventario.
Liviano y diseñado ergonómicamente, el Honeywell IH45, combinado con una computadora móvil de alto rendimiento de Honeywell, ofrece escaneo UHF más 1D/2D, rango y velocidad RFID líderes en su clase. El IH45 permite que los trabajadores capturen etiquetas RFID y códigos de barras con el mismo dispositivo combinado. Ideal para aplicaciones de RFID de alcance estándar, el IH45 puede capturar etiquetas RFID a una distancia de hasta 6 m (20 pies). La batería de alta capacidad, reemplazable en campo, suele durar un turno completo, aumentando la velocidad y facilidad de uso de las tareas.
Las características clave incluyen:
- El IH45 combinado con un dispositivo portátil es una solución completa para el recuento de inventario minorista, gestión de inventario y otros flujos de trabajo, lo que aumenta los ingresos, márgenes y el compromiso del cliente.
- La alta tasa de lectura de etiquetas aumenta la eficiencia y reduce los costos.
- El IH45 y la computadora móvil se cargan juntos en una estación de carga única, lo que facilita y acelera la carga; Varias opciones de carga disponibles para carga de dispositivo y batería.
- Se conecta directamente al dispositivo, eliminando el tiempo de emparejamiento del dispositivo.
- Mango ergonómico, diseño equilibrado que proporciona un uso prolongado en diferentes escenarios de uso.
- Rango de lectura excepcional que aumenta la productividad y disminuye el esfuerzo manual.
- Batería grande de 4000 mAh que permite un uso ininterrumpido durante largos períodos, con una tapa de batería fácil de cambiar.
Características
- Dispositivo compatible
- CT30 XP
- CT40/XP
- CT45/XP
- CT60/XP
- EDA51/K
- EDA52
- EDA56
- Funcionalidades
- Batería de gran capacidad
- Conexión USB directa
- Diseño ergonómico
- Fácil de cargar
- Lectura integrada de etiquetas NFC
- Ligero
- Tasa de lectura eficiente
Dimensiones
- Dimensiones totales
- 190 mm x 79 mm x 154 mm (7,5 pulgadas x 3,1 pulgadas x 6,1 pulgadas)
Network
- Especificaciones de RFID
- EPC Clase 1 Gen2
- ISO 18000-63
- ISO 18000-6c
- Especificaciones de Bluetooth
- Bluetooth V5.0 y BLE
- Banda de frecuencia RFID
- EE. UU.: 902 MHz a 928 MHz
- UE: 865 MHz a 868 MHz
Electrical
- Tipos de batería
- Li-ion
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- 5% a 95% sin condensación
- Rango de temperatura de almacenamiento
- -20°C a 60°C
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- Múltiples caídas de 1,2 m (4 pies) sobre concreto (0° a 40°)
- Grados de protección
- IP54
- Especificaciones de sacudidas
- 1000 caídas a 0,5 m (1,6 pies)
Otros
- Capacidad de la batería
- 4000mAh
- Temperatura de operación
- -10°C a 40°C
Características
- Dispositivo compatible
- CT30 XP
- CT40/XP
- CT45/XP
- CT60/XP
- EDA51/K
- EDA52
- EDA56
- Funcionalidades
- Batería de gran capacidad
- Conexión USB directa
- Diseño ergonómico
- Fácil de cargar
- Lectura integrada de etiquetas NFC
- Ligero
- Tasa de lectura eficiente
Dimensiones
- Dimensiones totales
- 190 mm x 79 mm x 154 mm (7,5 pulgadas x 3,1 pulgadas x 6,1 pulgadas)
Network
- Especificaciones de RFID
- EPC Clase 1 Gen2
- ISO 18000-63
- ISO 18000-6c
- Especificaciones de Bluetooth
- Bluetooth V5.0 y BLE
- Banda de frecuencia RFID
- EE. UU.: 902 MHz a 928 MHz
- UE: 865 MHz a 868 MHz
Electrical
- Tipos de batería
- Li-ion
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- 5% a 95% sin condensación
- Rango de temperatura de almacenamiento
- -20°C a 60°C
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- Múltiples caídas de 1,2 m (4 pies) sobre concreto (0° a 40°)
- Grados de protección
- IP54
- Especificaciones de sacudidas
- 1000 caídas a 0,5 m (1,6 pies)
Otros
- Capacidad de la batería
- 4000mAh
- Temperatura de operación
- -10°C a 40°C
- Dispositivo compatible : CT30 XP|CT40/XP|CT45/XP|CT60/XP|EDA51/K|EDA52|EDA56
- Funcionalidades : Batería de gran capacidad|Conexión USB directa|Diseño ergonómico|Fácil de cargar|Lectura integrada de etiquetas NFC|Ligero|Tasa de lectura eficiente
- Dimensiones totales : 190 mm x 79 mm x 154 mm (7,5 pulgadas x 3,1 pulgadas x 6,1 pulgadas)
- Especificaciones de RFID : EPC Clase 1 Gen2|ISO 18000-63|ISO 18000-6c
- Especificaciones de Bluetooth : Bluetooth V5.0 y BLE
- Banda de frecuencia RFID : EE. UU.: 902 MHz a 928 MHz|UE: 865 MHz a 868 MHz
- Capacidad de la batería : 4000mAh
- Tipos de batería : Li-ion
- Humedad de funcionamiento : 5% a 95% sin condensación
- Temperatura de operación : -10°C a 40°C
- Rango de temperatura de almacenamiento : -20°C a 60°C
- Especificaciones de caída : Múltiples caídas de 1,2 m (4 pies) sobre concreto (0° a 40°)
- Grados de protección : IP54
- Especificaciones de sacudidas : 1000 caídas a 0,5 m (1,6 pies)