Lectores
Lector portátil IP30 RFID
Lector portátil IP30 RFID
- Disponible en varias bandas de frecuencia para una operación global.
- Basado en radio certificada por EPCglobal.
- Configuraciones opcionales no inflamables (NI).
- Portabilidad perfecta de la aplicación de software entre los lectores fijos Intermec e IP30.
- Diseño ligero y ergonómico.
- Fácil instalación a presión en computadoras móviles Intermec, con imágenes de área cercana/lejana y múltiples opciones de comunicación en red.
- Operaciones de almacén
- Gestión de activos empresariales
- Gestión de inventario minorista y empresarial
- Servicio de campo
- Gestión de excepciones
Características
- Para uso con
- Computadoras de bolsillo
- Funcionalidades
- Ergonómico
- Modelos no incendiarios opcionales
- Portabilidad de la aplicación
- 5 tecnologías inalámbricas, 1 sistema
- Instalación sencilla
- Aplicación
- Bodega
- Ventas al menudeo
- Factor de forma
- Manual
Network
- Banda de frecuencia RFID
- 915 MHz
- 865 MHz
Environmental
- Temperatura de operación
- - 15 a 50 °C
- 5 a 122 °F
- Humedad de funcionamiento
- 10 a 95%
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 22 a 158 °F
- - 30 a 70 °C
Standards & Approvals
- Resistencia a vibraciones
- Vibración cuasi aleatoria de 17.5 gramos durante 2 horas, cada uno de 3 ejes
- Especificaciones de caída
- Soporta 26 caídas de 4 pies (1.2 m) sobre concreto
- Grados de protección
- IP64
Service Terms
- Duración de la garantía
- 1 año
Características
- Para uso con
- Computadoras de bolsillo
- Funcionalidades
- Ergonómico
- Modelos no incendiarios opcionales
- Portabilidad de la aplicación
- 5 tecnologías inalámbricas, 1 sistema
- Instalación sencilla
- Aplicación
- Bodega
- Ventas al menudeo
- Factor de forma
- Manual
Network
- Banda de frecuencia RFID
- 915 MHz
- 865 MHz
Environmental
- Temperatura de operación
- - 15 a 50 °C
- 5 a 122 °F
- Humedad de funcionamiento
- 10 a 95%
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 22 a 158 °F
- - 30 a 70 °C
Standards & Approvals
- Resistencia a vibraciones
- Vibración cuasi aleatoria de 17.5 gramos durante 2 horas, cada uno de 3 ejes
- Especificaciones de caída
- Soporta 26 caídas de 4 pies (1.2 m) sobre concreto
- Grados de protección
- IP64
Service Terms
- Duración de la garantía
- 1 año
- Para uso con : Computadoras de bolsillo
- Funcionalidades : Ergonómico|Modelos no incendiarios opcionales|Portabilidad de la aplicación|5 tecnologías inalámbricas, 1 sistema|Instalación sencilla
- Aplicación : Bodega|Ventas al menudeo
- Factor de forma : Manual
- Banda de frecuencia RFID : 915 MHz|865 MHz
- Temperatura de operación : - 15 a 50 °C|5 a 122 °F
- Humedad de funcionamiento : 10 a 95%
- Rango de temperatura de almacenamiento : - 22 a 158 °F|- 30 a 70 °C
- Resistencia a vibraciones : Vibración cuasi aleatoria de 17.5 gramos durante 2 horas, cada uno de 3 ejes
- Especificaciones de caída : Soporta 26 caídas de 4 pies (1.2 m) sobre concreto
- Grados de protección : IP64
- Duración de la garantía : 1 año