Decoder Boards
Placa decodificadora GEN7 DB 2D de Honeywell
Tamaño muy pequeño. Excelente tolerancia al movimiento. Velocidad del procesador 2.5 veces más rápida. Plataforma de descodificador de software más reciente. Amplio rango de temperaturas.
Placa decodificadora en miniatura
La placa decodificadora Honeywell Gen7 DB es la versión de nueva generación de la exitosa placa decodificadora MINI DB de Honeywell. Además de su alto rendimiento y su pequeño factor de forma, los usuarios seguirán beneficiándose del soporte de simbología de códigos de barras más completo, de una excelente tolerancia al movimiento y de un escaneo agresivo de todos los tipos de códigos de barras, incluso los mal impresos o leídos directamente en las pantallas de teléfonos inteligentes (smartphones). El Honeywell Gen7 DB también es actualizable mediante flash, lo que garantiza la innovación y el soporte continuos.
Los clientes pueden elegir entre una interfaz TTL de serie o USB para diseñar de tablero a tablero, con instalación a presión en la placa principal del cliente utilizando tornillos de sujeción adicionales. Esta solución “sin cables” no necesita ni cable flexible ni conector adicionales, y a la vez ofrece un espacio más compacto.
El Honeywell Gen7 DB funciona en un amplio rango de temperatura de -30 °C a 60 °C [-22 °F a 140 °F] que coincide con el rango de temperatura de funcionamiento del motor de escaneo de mayor rendimiento de la serie N670X.
El Honeywell Gen7 DB es totalmente compatible con la placa decodificadora MINI DB, ya que comparte las mismas clavijas eléctricas y ajuste mecánico, lo que facilita la migración de los diseños actuales a la nueva plataforma Honeywell GEN7 DB. Cuando se combinan con los motores de escaneo serie N670X y los motores de escaneo FlexRange EX30 ampliados, los clientes pueden incorporar fácilmente una solución de imagen 2D completa en un espacio excepcionalmente pequeño, ofreciendo una mayor flexibilidad de diseño e integración que nunca.
Funcionalidades
- El factor de forma compacto deja más espacio libre para integrar otras tecnologías, minimizar los ajustes, ayudar a acelerar el diseño y reducir los costos totales.
- Compatible eléctrica y mecánicamente con el MINI DB para admitir las últimas ofertas ópticas de Honeywell.
- Admite funciones de códigos de barras adicionales como OCR y TotalFreedom, que ofrecen una arquitectura de sistema abierto para desarrollar complementos de software para implementar funciones personalizadas de valor añadido como EasyDL™ de Honeywell.
- El amplio rango de temperatura de funcionamiento brinda flexibilidad de la aplicación.
- Incluye la última librería de decodificación de Honeywell para un rendimiento optimizado.