Dispositivos de Voz y Auriculares
Dispositivo móvil Honeywell Voice A710x
Dispositivo móvil Honeywell Voice A710x
Siendo el catalizador de AIDC para mejoras de desempeño demostradas, Honeywell Voice puede optimizar sus operaciones de AIDC con nuestra tecnología flexible y robusta, a la vez que maximiza las inversiones de TI existentes. Se ha demostrado que los dispositivos móviles Honeywell Voice A700x ofrecen las siguientes ventajas transformadoras:•....Aumente la productividad más del 30 por ciento•....Corrija hasta el 80 por ciento de los errores de selección•....Logre tasas de precisión de pedidos del 99.99%•....Reduzca las tasas de deserción en un 30 por ciento•....Mejore la seguridad del trabajador hasta un 20 por ciento•....Reduzca el tiempo de capacitación hasta un 85 por ciento•....Permita que los trabajadores hablen en sus idiomas nativos (actualmente en más de 40 idiomas)
- Fácil de usar; se puede montar en el vehículo para mayor flexibilidad operativa; se integra con la impresión y el escaneo alámbrico o inalámbrico
- Construido para soportar los extremos de entornos industriales rigurosos; puede tolerar un uso prolongado en condiciones duras como instalaciones de almacenamiento en frío y almacenes calientes
- La compatibilidad retroactiva con dispositivos anteriores de Honeywell Voice permite actualizaciones de tecnología sencillas; la herramienta de gestión web permite la integración con su administrador de red preferido
Los dispositivos móviles corporales Honeywell Voice A700x son su conexión al sistema Honeywell Voice. Estos dispositivos ergonómicos y resistentes son parte de una solución de voz integrada que incluye auriculares con cancelación de ruido, micrófonos direccionales y un software de reconocimiento de voz sólido. Este software avanzado de “texto a voz” y “voz a texto” permite a sus trabajadores y al sistema de gestión de datos comunicarse entre sí. Como parte de una solución Honeywell Voice, nuestros dispositivos corporales son ideales para trabajos estructurados, como:•.....Mantenimiento e inspección. En las operaciones de automoción, camiones, flotas y aviación, Honeywell Voice puede integrarse sin problemas con la información de su sistema de datos host, ofreciendo un nuevo nivel de documentación y cumplimiento.•....Almacenes y centros de distribución. Nuestra solución perfectamente integrada permite flujos de trabajo manos libres guiados por voz como selección, recepción, almacenamiento y reposición de inventario.Los dispositivos móviles corporales de voz están disponibles en una variedad de configuraciones, desde una solución básica hasta modelos avanzados que admiten auriculares inalámbricos y con cable Vocollect y periféricos con cable certificados.Cada dispositivo de voz le permite elegir entre dos opciones de batería de larga duración, lo que ayuda a eliminar las paradas de trabajo asociadas con el cambio de la batería:•....Batería estándar, con una duración prevista de 14 horas y una •....batería de larga duración, con una duración prevista de 24 horas: una buena opción para entornos de congeladorDurante más de 25 años, nuestras soluciones de voz han impulsado mejoras de desempeño demostradas en productividad, precisión, seguridad y satisfacción laboral.
Network
- Especificaciones de Bluetooth
- Bluetooth de clase 2 v4.2+/BTLE
Environmental
- Humedad máxima de funcionamiento
- 1
- Temperatura de operación
- -30 °C a 50 °C
- -22 °F a 122 °F
- Rango de temperatura de almacenamiento
- -40 °F a 158 °F
- De -40 °C a 70 °C
Standards & Approvals
- Grados de protección
- IP67
- Especificaciones de caída
- 24 caídas de 1.5 m (5 ft) sobre acero
- 12 caídas de 1.8 m (6 ft) sobre acero
Network
- Especificaciones de Bluetooth
- Bluetooth de clase 2 v4.2+/BTLE
Environmental
- Humedad máxima de funcionamiento
- 1
- Temperatura de operación
- -30 °C a 50 °C
- -22 °F a 122 °F
- Rango de temperatura de almacenamiento
- -40 °F a 158 °F
- De -40 °C a 70 °C
Standards & Approvals
- Grados de protección
- IP67
- Especificaciones de caída
- 24 caídas de 1.5 m (5 ft) sobre acero
- 12 caídas de 1.8 m (6 ft) sobre acero
- Especificaciones de Bluetooth : Bluetooth de clase 2 v4.2+/BTLE
- Humedad máxima de funcionamiento : 1
- Temperatura de operación : -30 °C a 50 °C|-22 °F a 122 °F
- Rango de temperatura de almacenamiento : -40 °F a 158 °F|De -40 °C a 70 °C
- Grados de protección : IP67
- Especificaciones de caída : 24 caídas de 1.5 m (5 ft) sobre acero|12 caídas de 1.8 m (6 ft) sobre acero