Conectores de anclaje
Poste de anclaje de techo Miller Fusion™
Con una variedad de modelos disponibles, el versátil anclaje de punto único se adapta a una amplia gama de diseños de techos, como junta de soporte, membrana, armazón, revestimiento metálico, concreto y madera.
Características Importantes
- El versátil anclaje de punto único se adapta a una amplia variedad de diseñosCon una variedad de modelos disponibles, el poste de anclaje de techo Miller Fusion puede adaptarse a la mayoría de diseños de techos, como junta de soporte, membrana, armazón, revestimiento metálico, hormigón y madera.
- Se conecta a la superficie de estructuras de techo existentes- La instalación rápida y sencilla disminuye los costos, por lo que necesita un mínimo de mano de obra y elimina la necesidad de penetración y reparación.
- Disminuye de manera significativa las fuerzas de las caídas en la estructura del techo- En caso de una caída, la parte superior del poste de anclaje de techo Miller Fusion se vuelve a orientar con la fuerza en una línea directa y activa el amortiguador de energía con patente pendiente.
- Diseño duradero que soporta los cambios de ambiente en el exterior- Los componentes internos están hechos de acero inoxidable. El poste y la base de acero son bañados con zinc y están recubiertos por una capa de polvo de primera clase, por lo que cuentan con dos capas de protección.
- Los modelos para techos de acero, concreto y madera se pueden usar en otras estructuras que no sean de techos.
Aplicaciones
- Inspección y mantenimiento del techo
- Mantenimiento del aire acondicionado, el ventilador y el panel solar
- Limpieza del tragaluz
- Retiro de desechos de los canales
- Instalación y mantenimiento de antenas parabólicas y otros sistemas de comunicación
Industrias Recomendadas/Uso
- Other
- Construcción
- Fabricacion
Riesgos
- Caída de altura
Regulaciones
- Cumple o supera todas las normas industriales aplicables como OSHA, ANSI A10.32 y Z359.1-2007.
Información de Garantía