Conectores de anclaje
Miller Shadow™
Miller Shadow™
Los anclajes para viga ajustables y fijos Miller Shadow™ se conectan horizontalmente a una amplia gama de bridas para vigas I y H.
Máxima productividad
El anclaje ajustable para vigas se desliza suavemente por la viga para proporcionar al trabajador un rango de movimiento sin esfuerzo.
Agarre firme
Los anclajes fijos para vigas trabajan de manera horizontal o vertical, sujetan firmemente la viga o la columna para proporcionar un anclaje temporal o permanente.
Amplio rango
Se conecta horizontalmente a una amplia gama de bridas de viga, de 3 pulgadas (76 mm) a 24 pulgadas (610 mm) de ancho y hasta 2-1/2 pulgadas (64 mm) de grosor. Características y ventajas:
- Ajuste de clic rápido que es fácil de usar y no requiere pasadores sueltos
- Disponible en acero inoxidable y en construcción de bronce de alta resistencia para una vida útil más larga
- Sistema de acoplamiento de bloqueo positivo único para la seguridad de protección contra caídas portador en I
- Se adapta a ganchos de seguridad y mosquetones para facilitar su uso
Otros
- Rango de ancho de viga de brida
- 3" - 14”
- 4" - 12"
- 3" - 14"
- 12" - 24”
- 12" - 24”
- 4" - 12”
- Sujeción del material de los pies
- Aluminio
- Aluminio
- Bronce
- Bronce
- Para uso con
- Viga H
- Viga I
- Viga I
- Viga H
Otros
- Rango de ancho de viga de brida
- 3" - 14”
- 4" - 12"
- 3" - 14"
- 12" - 24”
- 12" - 24”
- 4" - 12”
- Sujeción del material de los pies
- Aluminio
- Aluminio
- Bronce
- Bronce
- Para uso con
- Viga H
- Viga I
- Viga I
- Viga H
- Rango de ancho de viga de brida : 3" - 14”|4" - 12" | 3" - 14" | 12" - 24”|12" - 24”|4" - 12”
- Sujeción del material de los pies : Aluminio|Aluminio | Bronce|Bronce
- Para uso con : Viga H|Viga I|Viga I | Viga H