Conectores de anclaje
Conectores de anclaje temporal Miller
Conectores de anclaje temporal Miller
Calidad
Los conectores de anclaje Miller cumplen con todos los requisitos aplicables de ANSI, OSHA y CSA.
Características y beneficios:
Anclajes para ganchos de resorte:
- Diseñado para facilitar el anclaje a andamios, tubos o hierro en ángulo
- Capacidad máxima: 310 libras (140.6 kg)
- El conector de anclaje de accionamiento por resorte ofrece una instalación simple con una sola mano
- Se adapta a orificios de 19 mm (3/4”) de diámetro
- Incluye el amortiguador SofStop integrado
- Capacidad máxima de 310 libras (140.6 kg)
- Correa de tejido trenzado para brazo cruzado de 6 ft (1.8 m) que envuelve las vigas en I y otras estructuras y se fija con un anillo en D de 51 mm (2') que se desliza a través de un anillo en D de 76 mm (3') para formar un punto de fijación seguro para eslingas y otros dispositivos de conexión
- Capacidad máxima de 400 libras (181.4 kg)
- El poste de fibra de vidrio de 6 m (20 ft) y el gancho con resorte son ideales para usar con escaleras de ascenso y torres
- Instala sistemas de detención de caídas de hasta 20 ft (6 m) desde el nivel del suelo hasta el hierro en ángulo, tuberías y estructuras relacionadas
- Capacidad máxima de 400 libras (181.4 kg)
- Correa de tejido trenzado de 51 mm (2') de 6 ft (1.8 m) de largo:
- Anillo en D de 2” (50 mm)
- Capacidad máxima de 400 libras (181.4 kg)
- El conector de anclaje de perno D para concreto incluye un anclaje de expansión de perno de 16 mm (5/8') que es ideal para aplicaciones con concreto y concreto liviano que cumplen con las especificaciones requeridas (mín. 2000 psi [13.8 MPa])
- Se puede instalar en una pared vertical o en la parte superior para mayor versatilidad
- Perno de expansión de concreto (417CBOLT/) disponible por separado
- Los conectores de anclaje de cables crean puntos de fijación seguros rápidos y fáciles
- Fabricado con revestimiento de vinilo de 6 mm (1/4'), cable de alambre galvanizado y una junta tórica de acero de 76 mm (3”)
- La longitud estándar es de 6 ft (1.8 m), longitudes adicionales disponibles
- El modelo 8187V presenta un acero forjado, cierre automático, mosquetón con argolla cautiva y abertura de compuerta de 1' (25 mm)
- El 8186V cuenta con un gancho de seguridad de bloqueo con apertura de compuerta de 3/4' (19 mm) y 400 lb (181.4 kg) de capacidad máxima
- Diseñado para facilitar el anclaje a andamios, tubos o hierro en ángulo
- Cuenta con un gancho de resorte de bloqueo para facilitar la instalación con una mano y un anillo en D en el otro extremo para acomodar el dispositivo de conexión
- Capacidad máxima de 400 libras (181.4 kg)
- El carro portador es ajustable y se desliza junto con el trabajador para proporcionar la máxima movilidad. Se ajusta para ajustarse a bridas portadoras de 3' (76 mm) a 4-1/2' (114 mm) de ancho
- Los kits de retro adaptación del carro para vigas convierten el carro para vigas 9065/BK para acomodar bridas para vigas de hasta 8-1/2' (216 mm) de ancho
- El modelo 9065-1 admite vigas en I de hasta 216 mm (8-1/2') de ancho
- El modelo 9065-2 admite vigas en I de hasta 305 mm (12') de ancho.
- Capacidad máxima de (181.4 kg)
- El anclaje de cadena de 6 ft (1.8 m) proporciona un único usuario con un conector de anclaje temporal fácil de instalar que envuelve fácilmente las vigas en I u otras estructuras
- Este producto envuelve de forma segura esquinas y bordes afilados y es ideal para usar en ambientes donde se pueden producir salpicaduras de calor o soldadura
- Capacidad máxima de 400 libras (181.4 kg)
- La abrazadera para vigas es un punto de anclaje de acero que se puede acoplar a vigas en I horizontales, vigas en S o vigas en W
- El anillo de acoplamiento giratorio evita que el dispositivo de conexión del trabajador se retuerza
- Capacidad máxima de 400 libras (181.4 kg)
- Diseñado para proporcionar anclaje temporal en formas de concreto
- Fabricado con cincha de 1-3/4' (44 mm) de ancho, tejido trenzado resistente a la abrasión
- El anillo en D de acero forjado (8185C) es capaz de soportar 5000 libras (22 kN)
- Longitudes estándar de 2 ft (0.6 m) y 4 ft (1.2 m), longitudes adicionales disponibles
- También disponible con argolla de tejido trenzado (incluye almohadilla de desgaste interior para el acoplamiento del mosquetón)
- Mosquetón de acero con cierre por torsión
- Mosquetón de cierre por torsión de triple acción. Aluminio ligero
- Grande, mosquetón de cierre por torsión de aluminio
- Ligero, mosquetón de cierre por torsión de aluminio
- Grande, mosquetón de acero con cierre por torsión
Otros
- Capacidad de peso máxima
- 181.4
- Material del conector
- Acero
- Para uso con
- Viga S
- Viga I
- Viga S
- Viga W
- Viga W
- Viga I
- Material
- Poliéster
- Acero inoxidable
- Poliéster
- Acero inoxidable
- Tipo de conector
- Mosquetón
- Mosquetón
- Anclaje de gancho y poste de extensión:
- Anclaje de gancho para poste de extensión
- Estándares
- ANSI Z359.1-2007
- ANSI A10.32
- OSHA 1926.502
- OSHA 1910.66
- OSHA 1926.502
- OSHA 1910.66
- ANSI A10.32
- ANSI Z359.1-2007
Otros
- Capacidad de peso máxima
- 181.4
- Material del conector
- Acero
- Para uso con
- Viga S
- Viga I
- Viga S
- Viga W
- Viga W
- Viga I
- Material
- Poliéster
- Acero inoxidable
- Poliéster
- Acero inoxidable
- Tipo de conector
- Mosquetón
- Mosquetón
- Anclaje de gancho y poste de extensión:
- Anclaje de gancho para poste de extensión
- Estándares
- ANSI Z359.1-2007
- ANSI A10.32
- OSHA 1926.502
- OSHA 1910.66
- OSHA 1926.502
- OSHA 1910.66
- ANSI A10.32
- ANSI Z359.1-2007
- Material del conector : Acero
- Para uso con : Viga S|Viga I | Viga S | Viga W|Viga W|Viga I
- Material : Poliéster|Acero inoxidable | Poliéster|Acero inoxidable
- Tipo de conector : Mosquetón|Mosquetón | Anclaje de gancho y poste de extensión:|Anclaje de gancho para poste de extensión
- Estándares : ANSI Z359.1-2007|ANSI A10.32|OSHA 1926.502|OSHA 1910.66|OSHA 1926.502 | OSHA 1910.66 | ANSI A10.32 | ANSI Z359.1-2007
- Capacidad de peso máxima : 181.4