/content/sps/mx/es/search-results.html

Sistemas de anclaje

Kits de anticaídas horizontales permanentes Miller Xenon™

Kits de anticaídas horizontales permanentes Miller Xenon™

Resumen
PARA MÚLTIPLES TRABAJADORES
Los kits de anticaídas horizontales permanentes Xenon™ proporcionan protección contra caídas de paso automático para múltiples trabajadores que aumentan la movilidad, la seguridad y la productividad. Para su uso en pistas de ferrocarriles de grúa, muelles de carga, cintas transportadoras, techos, estanterías de tuberías, puentes y muchas otras aplicaciones.

Fácil de instalar
Los kits Xenon™ proporcionan una instalación “hágalo usted mismo” y cuentan con componentes de acero inoxidable patentados que son fáciles de usar y requieren un mantenimiento mínimo.

Mejores sistemas por diseño
Además de cumplir con todas las normas globales aplicables sobre seguridad en altura, todos los componentes de los kits Xenon™ están diseñados para ofrecer versatilidad, confiabilidad y comodidad.

Transbordador Xenon™
  • Diseño adaptable – Para un paso suave de los soportes intermedios
  • Mecanismo de doble bloqueo: garantiza la seguridad, pero permite un funcionamiento sencillo con una sola mano
  • Piezas de paso fijas: el transbordador es ideal para entornos polvorientos, arenosos o salados
Amortiguador 4 en 1
  • Innovador diseño 4 en 1: funciona como amortiguador, tensor, indicador de tensión e indicador de caída
  • Indicador visual emergente: avisa al usuario de cualquier impacto de la carga en el sistema
  • Diseño compacto: permite una distancia más corta a los soportes de los extremos, proporciona mayor seguridad para la entrada y salida del sistema
  • Los usuarios pueden medir y ajustar la tensión fácilmente
Soportes intermedios universales
  • Diseño de paso automático: permite un paso suave del transbordador de Xenon que proporciona una conexión del 100% al sistema
  • Instalación sencilla: el diseño de un solo perno y la guía de soporte del cable fácil de quitar simplifican la instalación y el mantenimiento
  • Flexibilidad: en caso de impacto o caída de la carga, los soportes individuales se pueden reemplazar sin desmontar o reemplazar el cable metálico original
  • Máxima versatilidad: disponible en estilos de posición ajustable o fija
Diseño duradero
  • Cable de acero inoxidable de 5/16' (8 mm)
  • Acero inoxidable, accesorios sin acople para una instalación rápida y fácil
  • Conectores de anclaje con perno en D de acero inoxidable con capacidad nominal para 10,000 lb (45 kN)

Componentes de xenón
1005709 - Transbordador de xenón
  • Se auto alinea para un paso automático suave de los soportes intermedios
  • Mecanismo de bloqueo doble para mayor seguridad
1010608 - Soporte intermedio universal (con herrajes)
  • El soporte de paso automático permite el paso fácil del transbordador de xenón para una conexión del 100% al sistema
  • Se puede configurar como flotante libre o bloqueado
  • Los soportes se pueden acoplar a un cable instalado para facilitar la sustitución
  • También se puede pedir sin hardware utilizando este número de modelo: 1010609
1014934 - Amortiguador de xenón 4 en 1
  • Absorbe la energía para reducir las fuerzas del sistema
  • Incluye un mecanismo tensor para tensar fácilmente
  • Cuenta con un indicador de tensión para mostrar cuando está correctamente tensado
  • Incorpora un indicador de caída para mostrar que alguien ha caído en el sistema
  • El diseño compacto permite una conexión inmediata para mayor seguridad del trabajador
1013720 - Accesorio de fijación rápida
  • Proporciona una instalación fácil del cable
  • No requiere herramientas de estampado especiales
416SS/ - Conector de anclaje con perno en D de acero inoxidable
  • Con una abertura de 5/8' (orificio de 15.9 mm) para las piezas metálicas
  • Se puede montar en una superficie vertical o en la parte superior para mayor versatilidad
  • Incluye tubo de 5/8' (diámetro 15.9 mm) x perno de acero inoxidable de 5' (127 mm) de largo con tuerca y arandela
417SS/ - Conector de anclaje con perno en D de acero inoxidable
  • Con una abertura de 5/8' (orificio de 15.9 mm) para las piezas metálicas
  • Se puede montar en una superficie vertical o en la parte superior para mayor versatilidad
Especificaciones

Otros

  • Estándares
    • ANSI A10.32-2004
    • OSHA
    • ANSI A10.32-2004
    • OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional)
  • Trabajadores por sistema
    • 2

Otros

  • Estándares
    • ANSI A10.32-2004
    • OSHA
    • ANSI A10.32-2004
    • OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional)
  • Trabajadores por sistema
    • 2
  • Estándares : ANSI A10.32-2004|OSHA | ANSI A10.32-2004|OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional)
  • Trabajadores por sistema : 2
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Xenonv Lifeline Kit User Manual
application/pdf 772.21 KB
7/18/2021
772.21 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Xenonv Lifeline Kit User Manual
772.21 KB
7/18/2021
772.21 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Xenonv Lifeline Kit User Manual
772.21 KB
7/18/2021